Un excellent équilibre hydraulique et une régulation parfaite de la température sont essentiels pour optimiser l’efficacité des réseaux de chauffage ou de refroidissement. En tant que leader mondial de la régulation de chauffage, nous proposons une gamme complète de produits et de solutions intégrées, pour les conditions énergétiques urbaines les plus difficiles. Les solutions de régulation Danfoss améliorent l’efficacité des réseaux énergétiques urbains et permettent aux utilisateurs finaux de bénéficier d’un confort intérieur idéal, tout en optimisant le rendement énergétique.
Les régulateurs de pression différentielle assurent automatiquement un équilibrage hydraulique dynamique sur le réseau énergétique urbain
L’eau s’écoule dans un réseau d’alimentation selon le principe de moindre résistance. En l’absence d’équilibre hydraulique, les consommateurs les plus proches de l’alimentation sont plus sollicités que les consommateurs les plus éloignés.
Des régulateurs de pression différentielle peuvent être utilisés pour réduire la pression différentielle disponible dans une zone donnée du réseau (régulation de zone), avant chaque sous-station ou à chaque vanne de régulation. En limitant la pression différentielle à la valeur requise, le réseau est équilibré automatiquement et dynamiquement , si bien que tous les clients reçoivent le débit spécifié.
Le système demeure en équilibre et ne nécessite pas de rééquilibrage, même lorsque le réseau est étendu à de nouvelles zones.
Cela reste vrai même si l’emplacement de la source d’énergie change, ou en cas de variations importantes de la consommation des utilisateurs. Le rendement énergétique, mais aussi le confort de l’utilisateur final, sont ainsi améliorés.
Les régulateurs de pression différentielle éliminent les variations de pression et apportent des conditions d’utilisation optimales
Dans les systèmes à débit variable, de grandes variations surviennent dans la pression différentielle disponible. Comme les vannes de régulation sont dimensionnées pour la pression différentielle la plus basse disponible, dès que celle-ci augmente, elles sont contraintes de fonctionner avec un très faible degré d’ouverture.
À ces pressions élevées, les vannes deviennent surdimensionnées et la régulation de température devient imprécise et instable. Cela entraîne une usure inutile des équipements et des températures de retour plus élevées, tout en affectant les autres vannes du réseau.
La régulation de pression différentielle est donc la clé pour éliminer les variations de pression et pour fournir aux vannes de régulation et aux sous-stations une pression différentielle stable. De bonnes conditions de fonctionnement pour les vannes de régulation améliorent la qualité et la précision de la régulation de température, même en cas de faible débit. Le système raccordé est protégé contre les pointes et variations de pression, la cavitation ainsi que le bruit.
Caractéristiques et avantages
Élimine les variations de pression et assure des conditions d’exploitation optimales avec un contrôle de température de meilleure qualité
Conçu pour les systèmes exigeants, résistant à la corrosion, à la cavitation et à la saleté
Le système connecté est protégé contre les surcharges de pression, les fluctuations, la cavitation et le bruit
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Régulateurs de pression de sécuritéLes régulateurs de pression de sécurité empêchent toute surpression avant et après la vanne, grâce à l'ouverture automatique de celle-ci.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Régulateurs multifonctionsUne conception flexible et modulaire permet de combiner plusieurs fonctions de régulation sur un seul régulateur, afin de répondre aux exigences les plus strictes d’une large gamme d'applications.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Réducteurs de pressionLes réducteurs de pression assurent un meilleur contrôle à faible charge. La réduction d’une pression élevée permet une régulation de température précise et stable de l’application située derrière le réducteur de pression.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Régulateurs de pression et de débit intelligents et prêts à l'emploi VirtusUne nouvelle génération de régulateurs de pression et de débit intelligents Virtus est là pour assurer une grande longévité et pour améliorer la fonctionnalité et les performances en matière d'équilibrage des réseaux énergétiques urbains. Par ailleurs, les fonctions d'optimisation intelligentes uniques iNET et iSET permettent d'économiser encore plus d'énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Vannes de régulation indépendantes de la pressionLes vannes de régulation indépendantes de la pression assurent une régulation simple et efficace.