Les echangeurs à plaques standard SONDEX® constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos echangeurs à plaques standard constituent un excellent investissement et le choix idéal pour les applications standard.
Nous possédons l’un des portefeuilles les plus étendus au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Avec leur conception polyvalente et leur rendement thermique élevé, ils constituent la solution parfaite pour un large éventail d'applications.
Caractéristiques et avantages
-
Découvrez l'avantage d'une solution personnalisée de manière individuelle, qui répond parfaitement à vos besoins et diminue votre consommation énergétique.
-
Une excellente performance, associée à une faible perte de charge, éliminent les charges inutiles sur votre système et optimisent les performances globales du système.
-
Dans la mesure du possible, nous élaborons des solutions à passage unique, puisqu'elles constituent le choix privilégié dans la plupart des applications. Étant donné que tous les raccords se situent au niveau de la tête, il n'est pas nécessaire de débrancher l'échangeur de chaleur de la canalisation pour effectuer des tâches d'inspection, de nettoyage ou d'entretien.
-
Cette conception permet d'obtenir une solution compacte avec un faible encombrement, simple à installer et facile d'accès pour la maintenance.
Conçu pour maximiser les turbulences, même à faible débit, cet emboutissage permet d'obtenir un transfert de chaleur incomparable. L'efficacité de ce motif a été démontrée par le biais de tests rigoureux. C'est le choix par défaut pour les échangeurs de chaleur à plaques.
En savoir plus


Applications
- Industrie HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) – ex. solutions de refroidissement urbain utilisant de l'eau de mer et des eaux souterraines comme source de refroidissement – ex. solutions de chauffage urbain utilisant notamment l'énergie solaire et géothermique comme source de chauffage
- Industrie marine/offshore – ex. refroidissement d'huile de lubrification et central
- Industrie laitière/agroalimentaire – ex. pasteurisation, récupération de chaleur et tâches exigeant un traitement délicat
- Industrie sucrière
- Industrie du biogaz
- Industrie papetière
- Industrie lourde
- Industrie minière
- Industrie pétrochimique
- Industrie chimique – ex. récupération de chaleur résiduelle dans l'eau de condensation
Caractéristiques techniques
- Raccordements pour DN25 à DN600
- (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
- Matériaux des plaques : AISI 304/316, titane, SMO, Hastelloy. Autres matériaux disponibles sur demande
- Matériaux du joint : EPDM-HT, NBR-HT, Viton. Autres matériaux disponibles sur demande
- Hauteurs de plaque max. 5,5 m (18 pi)
- Débits max. 7 200 m3/h (31 700 gpm)
- Pression de service max. 25 bar (363 psi)
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A world of heat exchangers | Bulgare | Bulgarie | 04 oct., 2024 | 5.3 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Anglais | Multiple | 15 sept., 2025 | 4.7 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 10 oct., 2024 | 9.7 MB | |
| Guide d’utilisation | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danois | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.1 MB | |
| Brochure | Danfoss Design Code (DDC) | Anglais | Multiple | 05 sept., 2021 | 497.0 KB | |
| Brochure | Danfoss Design Code (DDC) construit sur-mesure pour un excellent rapport qualités / prix en CVC | français, langue française | France | 28 nov., 2021 | 302.6 KB | |
| Guide d’utilisation | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Allemand | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.2 MB | |
| Guide d’utilisation | Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées | français, langue française | Multiple | 22 déc., 2023 | 9.2 MB | |
| Guide d’utilisation | Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées | français, langue française | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 02 juin, 2025 | 9.6 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Allemand | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.2 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 01 sept., 2023 | 9.6 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinois | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.6 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danois | Multiple | 15 sept., 2023 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 01 sept., 2023 | 13.0 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.6 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italien | Multiple | 01 août, 2024 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 20 sept., 2022 | 9.7 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.2 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongrois | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.1 MB | |
| Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Anglais | Multiple | 15 sept., 2025 | 5.6 MB | |
| Fiche technique | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Lituanien | Multiple | 26 janv., 2021 | 3.0 MB | |
| Brochure | Heat exchangers for the power industry | Anglais | Multiple | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
| Guide d’utilisation | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongrois | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italien | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonais | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.2 MB | |
| Guide d’utilisation | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russe | Multiple | 17 mai, 2024 | 16.5 MB | |
| Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Anglais | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
| Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 9.4 MB | |
| Guide d’utilisation | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Suédois | Multiple | 17 nov., 2025 | 9.6 MB | |
| Guide d’utilisation | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinois | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.6 MB | |
| Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukrainien | Ukraine | 01 oct., 2025 | 3.8 MB |
Produits associés

Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.

Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.

La technologie à modèle de plaque SONDEX® Fishbone est utilisée dans la grande majorité de nos échangeurs de chaleur à plaques. Le modèle est conçu pour obtenir des performances thermiques élevées tout en utilisant la perte de charge autorisée de la manière la plus efficace possible. Disponible avec différentes profondeurs de canaux, espacement et angle par rapport à l'écoulement : chaque plaque a un modèle optimisé pour une application donnée.

Les échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles. Ils sont conçus pour les systèmes à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile.
FAQ
Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?
Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.
Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?
Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Où puis-je me procurer une liste de prix ?
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Comment obtenir un devis ?
Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :
- utilisation,
- type de fluide,
- chute de pression,
- débit,
- pression d’utilisation,
- propriétés thermodynamiques, température,
- température de fonctionnement.