Thermostat d'ambiance digital ECtemp TAI 0.5 pour contrôle du plancher chauffant électrique
ECtemp TAI 0.5 est le nouveau thermostat électronique d'ambiance de la gamme Danfoss. Il permet de contrôler un système de plancher chauffant électrique en toute simplicité grâce à un interface simplifié contrôlable avec deux boutons. Avec sa taille réduite, il s'intègre parfaitement dans les intérieurs.
Le thermostat digital ECtemp TAI 0.5 dispose d'un grand écran LCD rétroéclairé qui le rend particulièrement facile à lire. De plus, son CA de 0,5 fait de lui le thermostat digital avec le meilleur CA du marché.
Si vous vous demandez quel thermostat choisir pour le chauffage au sol, pensez au ECtemp TAI 0.5.
- Conception discrète et intemporelle : Le thermostat ECtemp TAI 0.5 se veut être simple et facile à intégrer dans tout les intérieurs. Un design discret de la taille d'un interrupteur de lumière, avec un écran large rétro-éclairé et deux boutons de façade pour naviguer.
- Réduction des coûts énergétiques : Le thermostat ECtemp TAI 0.5 est simple à mettre en œuvre et permet de réaliser des économies d'énergie grâce à une régulation fiable de la pièce.
- La programmation de votre chauffage et l'abaissement automatique de la température lorsque vous n'en avez pas besoin vous permettent de faire des économies d'énergie. Vous pouvez régler la température pour l'adapter à votre rythme de vie et bénéficier ainsi d'un confort thermique optimal.
- Réglez le chauffage au sol intuitivement : Vous pouvez régler et piloter le chauffage au sol électrique de votre maison très facilement et de manière intuitive à l'aide de deux boutons pour les besoins quotidiens. Pour l'installateur, des boutons supplémentaires se trouvent sous le capot.
Caractéristiques et avantages
-
Contrôlable avec deux boutons placés sur la façade de l'appareil.
-
Adapté à des plages de températures de +15 à +30°C.
-
Grand écran LCD rétro-éclairé lisible et simple.
-
Double affichage de la consigne et de la température ambiante.
-
S'intègre parfaitement dans votre maison grâce à un petit format.
-
Programmable via fil Pilote.
-
CA la plus basse du marché (CA = 0,5).
-
Option sonde de sol intégrable.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|