Un système de variateur à haute efficacité énergétique
Le VLT® OneGearDrive® est un moteur synchrone triphasé à aimant permanent hautement efficace, couplé à un réducteur à engrenages coniques optimisé permettant d'améliorer la productivité de l'installation et de réduire les coûts énergétiques.
Avec seulement un type de moteur et trois rapports de transmission disponibles, le concept du moteur couvre toutes les versions typiques des variateurs de convoyeur couramment utilisés dans l'industrie agroalimentaire. La gamme limitée de configurations physiques réduit les coûts et simplifie la gestion des pièces détachées. L'encombrement mécanique uniforme réduit les temps et les coûts de conception et d'installation.
Le variateur se décline en deux versions : « Standard » pour une utilisation dans des zones de production sèches et humides, et « Hygienic » pour une utilisation dans des zones de production humides impliquant un nettoyage à haute intensité, incluant les zones aseptiques et les salles blanches.
Tensions d'alimentation et plages de puissance
- 3 x 380-480 V...0,75–2,2 kW
Caractéristiques et avantages
Jusqu'à 40 % économies d'énergie par rapport aux systèmes traditionnels grâce à l'efficacité élevée du système
Moins de bruit et de bactéries ou de particules de saletés en suspension aspirées par le moteur et dispersées dans l'air ambiant en raison du fonctionnement sans ventilateur
Utilisation sans restrictions et protection élevée dans les zones de lavage à grande eau grâce au haut niveau de protection
Facile à nettoyer grâce à la surface lisse de la protection
Raccordement rapide, fiable et coûts d'installation réduits grâce aux connexions des moteurs et des freins via un bornier CageClamp®
Résistance aux détergents et aux désinfectants grâce au revêtement aseptique
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|
Applications associées
Convoyeurs.
Une erreur s'est produite. Nous travaillons dessus. Veuillez réessayer ultérieurement.
Études de cas
Une erreur s'est produite. Nous travaillons dessus. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.