Gammes standard et multi-réfrigérants
Les groupes de condensation extérieurs Danfoss Optyma™ sont disponibles en versions standard utilisant des réfrigérants A1, en versions multi-réfrigérants offrant des réfrigérants A1 ou A2L dans une seule unité, et en versions à réfrigérant naturel utilisant du réfrigérant CO2. Les modèles pour installation en intérieur sont également disponibles avec du R290.
Ainsi, il existe toujours une solution pour répondre aux besoins exacts de votre application, sans complexité. Pour les applications MBP et LBP, ils se caractérisent par une efficacité énergétique et des performances de refroidissement élevées, une installation sans problème et à l'épreuve du temps, et des solutions fiables qui soutiennent la transition écologique.
Caractéristiques et bénéfices
-
Fonctionnement polyvalent pour les installations intérieures et extérieures
-
Applications de température positive et négative
-
Sélection et installation simples et rapides, temps d’entretien réduit
-
Modèles compatibles avec plusieurs bas PRG et fluides frigorigènes naturels
-
Réduction des coûts de réfrigérant grâce au condenseur à microcanaux à l’intérieur
-
Respect de toutes les réglementations mondiales et régionales sur l’énergie et les fluides frigorigènes
-
Gamme intérieure fonctionnant au R290 pour un choix de réfrigérant naturel
-
Les gammes extérieures offrent une version standard avec des fluides frigorigènes A1 à faible PRG, une version multi-fluides frigorigènes avec des unités A2L-ready, et des versions à fluide frigorigène naturel pour un choix de PRG ultra-faible.

Découvrez Optyma™ iCO2
Découvrez les unités de condensation pour réfrigérants naturels.
Lire la Brochure
Selection d'unité de condensation



Groupes de condensation fiables pour toutes les applications
La gamme de groupes de condensation Optyma™ est spécialement conçue pour s'adapter à un grand nombre d'applications différentes. Lisez les brochures pour trouver la solution à vos besoins.
Parcourez notre gamme
Manipuler les réfrigérants A2L



Installation, service et application
Install and start up
Service
Application, expertise & astuces
Gamme de produits

La conception des groupes de condensation Optyma™ repose sur l'optimisation, avec un nouveau design mono ou bi-ventilateurs et avec un condenseur standard ou plus grand (lorsque la température ambiante est élevée). Afin de répondre à la demande des clients, nous avons développé différentes versions de groupes de condensation Optyma dans le monde.

L'unité de condensation Optyma™ iCO₂ 4,6 kW (MBP) est une solution robuste, silencieuse et compatible avec le réfrigérant naturel R744.

Le groupe de condensation Optyma™ iCO2 20MT (moyenne température)/10LT (basse température) est une solution robuste, peu bruyante et compatible avec le réfrigérant naturel R744.

Le groupe de condensation Optyma™ Plus est le choix idéal lorsqu'il est question de fonctionnement silencieux, de performances élevées, de connectivité et de rapidité d'installation et d'entretien. Il est disponible en version standard ou multi-réfrigérants.

Le groupe de condensation Optyma™ Plus INVERTER de Danfoss combine notre expertise de pointe dans la conception avec les avantages uniques de la technologie scroll inverter progressive.

Les unités de condensation BOCK® sont conçues pour des conditions extrêmes car ces unités excellent dans les régions froides et très chaudes. Ils maintiennent l'efficacité sans compromettre les performances, grâce à des échangeurs de chaleur adaptatifs et des ventilateurs AC efficaces.

Le groupe de condensation Optyma™ Slim Pack est la solution compacte et économique qui tient compte des contraintes d’espace, de niveau sonore, de performance et de facilité d’installation. Il est disponible en version standard ou multi-réfrigérants.

L'Optyma™ High Ambient 52 Pack a été conçu pour les besoins de la réfrigération commerciale en Arabie Saoudite afin d'assurer un fonctionnement fiable et efficace à des températures extérieures très élevées, jusqu'à 52 °C, et dans des environnements difficiles. Conçu en se souciant de l'entrepreneur et du propriétaire du magasin d'alimentation, il apporte des avantages et la tranquillité d'esprit pour tous.
Documents
Technique
Trouvez de la documentation sur nos compresseurs et groupes de condensation, y compris des brochures, des catalogues, des fiches techniques, et bien plus encore.

Pour aller plus loin


Actualités

Danfoss lance le kit tout-en-un EKE 100 1VK, une solution pré-configurée pour un contrôle précis de la surchauffe dans les applications basses, moyennes et hautes pressions (0,5 à 32 kW) conçue pour les chambres froides et les groupes frigorifiques.

Basée sur la vanne ETS 5M haute performance, la nouvelle ETS 5T offre une vanne fiable et robuste dans une taille compacte. L’entreprise lance également une version améliorée de sa vanne ETS 5M, qui couvre une gamme d’applications encore plus large.

Danfoss développe l’écosystème d’extension. Avec des performances stables, des conditions d’exploitation supérieures et six modèles au choix, la gamme de régulateurs de surchauffe et de pilotes de vannes EKE 100 prend en charge un fonctionnement hautement fiable du système – englobant plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la surchauffe.
Nous contacter
Rester à jour sur Optyma™ Plus
De nouveaux modèles Optyma™ Plus multi-réfrigérants seront lancés tout au long de l’année. Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les informations directement dans votre boîte aux lettres.

Suivez-nous pour ne rien manquer des dernières nouvelles, mises à jour, annonces et ressources de l’industrie du refroidissement. Bien sûr, votre avis nous intéresse, alors rejoignez la conversation.