TurbocorCloud® : compresseurs connectés intelligents pour des performances améliorées
TurbocorCloud® exploite les données historiques et en temps réel pour analyser les performances, identifier les problèmes potentiels et recommander des mesures proactives pour maximiser l’efficacité et la fiabilité. Le portail fournit des informations précises pour planifier l’entretien et la maintenance, réduisant ainsi les temps d’arrêt imprévus.
Accès à distance fluide pour optimiser les systèmes de compresseurs et éviter les temps d’arrêt.

Qu’effectue TurbocorCloud® ?

Obtenez des informations grâce aux tendances des données, facilitez la collaboration et offrez des services à valeur ajoutée en intégrant la surveillance des compresseurs dans les BY. Fournissez des rapports d’état exploitables aux utilisateurs finaux, prévoyez les défaillances et optimisez l’activation des compresseurs pour améliorer les performances.

Permettre une surveillance et des diagnostics à distance fluides des compresseurs pour les OEM et les TASP. Cet outil permet aux techniciens d’accéder à distance aux données du compresseur, ce qui permet des diagnostics plus rapides et plus précis, une réduction des déplacements des camions et une amélioration des performances.
FAQ
FAQ TurbocorCloud®
Qu’est-ce que TurbocorCloud ?
• Un tableau de bord permettant aux utilisateurs de voir le fonctionnement de n’importe quel compresseur Turbocor :
- Conçu pour les TASP et les constructeurs, les services, l’ingénierie, la qualité, la R&D et les ventes
- fiables et faciles à utiliser
- Tendances des données d’après la dernière conception
• Pannes et événements du compresseur :
- Téléchargeable depuis le tableau de bord
- Sommaire sur les pages Vue d’ensemble et rapport d’état du compresseur
- Tous visibles sur les pages Fault et Event
- Format acceptable pour la soumission avec les rapports d’incident et les demandes RMA
• Rapport d’état du compresseur :
- Affichage de la consommation kW
- Historique des erreurs
- Besoins de maintenance à venir
• Tous les éléments ci-dessus sont fournis sous forme d’abonnement disponible dans les plans d’un et deux ans
Où TurbocorCloud s’intègre-t-il dans mon entreprise ?
Service constructeur
• Un outil de pointe pour les techniciens constructeurs :
- Améliore considérablement les performances technologiques;
- Téléchargement rapide des erreurs et événements;
- Les tendances avancées permettent aux techniciens d’établir un diagnostic initial avant la visite sur site;
- Collaborez facilement avec d’autres techniciens grâce au partage de données;
• Contrats de maintenance préventive (PMA) :
- La surveillance des compresseurs peut maintenant être incluse dans les PMA;
- Nouvelle prime de valeur ajoutée ou de service pour sécuriser des contrats ou des revenus supplémentaires;
- Les rapports d’état du compresseur distribuables créent un livrable pour l’utilisateur final;
R&D/Qualité/Ingénierie
• Lancer un nouveau produit :
- Utile pour tester la réactivité du compresseur aux changements de demande;
- Aide à prédire les performances;
- Fournir une visibilité sur les problèmes avant les défaillances catastrophiques;
• Schémas de contrôle nouveaux ou modifiés :
- Peut aider à identifier les opportunités d’amélioration des performances grâce à l’activation des compresseurs;
- Surveillez les tendances des compresseurs pour mesurer les impacts des commandes du système (ventilateur, pompe et tour de refroidissement);
• Applications des nouveaux produits :
- Utile pour les tests dans les exigences en constante évolution des centres de données;
- Applications critiques;
- On peut observer l’impact sur les variations de la demande sur le compresseur ou le refroidisseur;
Ventes
- Fournissez facilement des études de cas montrant des améliorations de l’efficacité grâce aux tendances historiques;
- Documentation du rapport d’état;
- Notifications avancées;
- Prévisions de maintenance préventive;
TurbocorCloud par rapport à d’autres types de surveillance à distance
| Caractéristiques | TurbocorCloud® | Régulateur de refroidisseur | Régulateur de refroidisseur avancé | Surveillance basée sur IoT | Routeurs cellulaires temporaires | Système de gestion des bâtiments |
| Analyse des tendances | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interface utilisateur cohérente | √ | √ | √ | √ |   ; | √ |
| Interface utilisateur conviviale | √ | √ | √ | √ |   ; | √ |
| Une utilisation durable | √ | √ | √ | √ |   ; | √ |
| Solution économique | √ | √ |   ; | √ | √ |   ; |
| Déploiement rapide | √ | √ |   ; | √ | √ |   ; |
| Déploiement à court terme | √ | √ |   ; | √ | √ |   ; |
| Visibilité des défauts du compresseur | 500 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Visibilité des événements du compresseur | 5 000 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Exportation des défauts du compresseur | √ | √+ | √ |   ; |   ; | √ |
| Exportation d’événement de compresseur | √ | √+ | √ |   ; |   ; | √ |
| Capacité d’exportation de données | √ |   ; | √ | √ |   ; | √ |
| Téléphone mobile | √ |   ; | √ | √ | √ |   ; |
| Modèle d’abonnement | √ |   ; | √ | √ |   ; | √ |
| Connectivité mondiale fiable | √ |   ; | √ |   ; |   ; | √ |
| Tél. portable | √ |   ; |   ; | √ | √ |   ; |
| Surveillance spécifique au Turbocor | √ |   ; |   ; | √ |   ; |   ; |
| + Si l’outil de surveillance logicielle Turbocor est intégré au régulateur | ||||||
Y a-t-il du matériel ou des logiciels à installer pour TurbocorCloud ?
| Passerelle | 100471 |
| Ports – Ethernet (désactivé) | (1) RJ-45 ; 10/100 Mbit/s |
| Ports série | RJ-50 10 broches (10P10C) ; RS-232/485 ; sélectionnable par logiciel – RS-232 DTE (RXD, TXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, RI)- RS-485 (TX/RX+ ; RX/TX-) ; semi-duplex |
| Dimensions | 118 mm x 88 mm x 35 mm (4,65 in x 3,46 in x 1,38 in) |
| Poids | 0.39 kg (0.86 lb) |
| LED d'état | Alimentation, état de la carte SIM, état du signal LTE, intensité du signal, état du raccordement du compresseur ; |
| Indice de protection | IP30 |
| Puissance absorbée | 9 – 30 VCC, protection contre l’inversion de polarité, 1,0 A maximum |
| Consommation électrique | Modes basse puissance configurables ; 1,5 W (flux de circulation léger), 3,5 W (transmission de données de crête) ; 1,25 W (mode basse puissance, circulation à l’arrêt) |
| Montage | Montage direct ou montage sur rail DIN (matériel inclus) |
| Température de fonctionnement | −40 °C à 70 °C (−40 °F à 158 °F) ; les performances du dispositif peuvent être affectées au-dessus de 50 °C (122 °F) |
| Température de stockage | −40 °C à 85 °C (−40 °F à 85 °F) |
| Humidité relative | HR de 0 à 95 % (sans condensation) |
| Impact sur l’environnement | ROHS3 |
| Sécurité | IEC 62 368-1, CB, EN 62 311, UL 121 201 9e édition, CAN/CSA C22,2 NO.213-17 |
| Antenne à connecter directement | 100473 |
| Compatibilité | Danfoss PN 100 471 |
| Quantité requise | 2 |
| Application | Téléphone mobile : |
| Fréquence | 3G/4G/LTE (698-960/1710-2170-2500-2700 MHz) |
| Résistance : | 50 ohm |
| Gain | 0,6 – 2,6 dBi |
| Polarisation | Linéaire |
| VSWR | 1,7:1 at 698-960, 1,5:1 at 1710-2170, 1,3:1 at 2500-2700 |
| Dimensions | 170 x 18 x 10 mm (6,69 x 0,71 x 0,39 in) |
| Montage | Direct/SMA Mâle |
| Température de fonctionnement | -40° C to 85° C (-40° F to 185° F) |
| Matériau | PC/ABS stable aux UV |
| Poids | 25 g |
| Antenne externe | 100467 |
| Plage de fréquences : | 698 ~ 960MHz, 1710 ~ 2170MHz, 2490 to 2690MHz |
| Montage | Montage à vis [montage permanent] |
| Nombre de coudes | 4 |
| Applications | Bandes 4G mondiales, y compris 3G et 2G |
| Type d’antenne | Boîtier aérodynamique, ultra-plat et résistant au vandalisme |
| Indice de protection | Protection boîtier IP67 |
| Dimensions | 216,24 mm x 93,25 mm x 30,95 mm |
| Terminaison | SMA mâle |
| État de la directive ROHS | Conforme à la directive RoHS |
| ECCN | EAR99 |
Quelles mesures de sécurité TurbocorCloud effectue-t-il ?
• Tout d’abord, la passerelle cellulaire communique avec le BMCC du compresseur via un raccordement RS485 ou RS232. Il nécessite un bus de communication séparé pour télécharger les données du compresseur. Le bus de communication du régulateur de refroidisseur, tout en passant par RS485, se trouve sur un bus de communication totalement différent. Les deux réseaux sont physiquement séparés et ne présentent aucun risque de menaces externes pour le régulateur de refroidisseur via le raccordement cellulaire.
• Deuxièmement, les services TurbocorCloud ne disposent pas de capacités d’écriture. Il n'y a aucun moyen pour un utilisateur d’écrire des paramètres, de modifier des points de consigne ou d’ajuster des temporisateurs sur le compresseur.
• Autres remarques de sécurité :
- Accès en lecture seule au compresseur
- Transfert rapide des données
- Gestion à distance du firmware
- Aucun identifiant de sécurité local stocké
- Approvisionnement sécurisé
- Méthodes de sécurité PKI
- Stockage chiffré
- Ports matériels protégés
• Réduire les vecteurs d’attaque
• Exigences minimum
• Sécurité d’accès physique
Quels modèles de compresseurs peuvent être connectés ?
Logiciel V1,1 (version MVP):
• Tous les compresseurs TTS, TGS, TTH, TGH et VTX
• Toutes les versions du BMCC:
• Ancien BMCC (avant-4.X)
• 3.1.4
• 4.X
Dois-je effectuer l’achat de la passerelle Danfoss ?
La passerelle Danfoss est fournie avec un firmware personnalisé conçu spécifiquement pour l’application TurbocorCloud afin de permettre la transmission des données vers notre cloud. Pour que TurbocorCloud puisse communiquer et transmettre des données, la passerelle Danfoss est une exigence.
Une seule passerelle est requise par refroidisseur si les conditions suivantes sont remplies :
- Il y a un compresseur par refroidisseur -ou-
- La carte d’E/S RS485 double est achetée pour plusieurs refroidisseurs de compresseur -et-
- Chaque compresseur possède un numéro d’ID Modbus unique -et-
- La communication est en guirlande entre chaque carte E/S
Puis-je utiliser mon propre mobile carrier ?
• Le prix de l’abonnement Cellular TurbocorCloud comprend les coûts d’un plan de données cellulaires. Aucun chauffage de carter n’est obligatoire.
• Un transporteur différent n'a pas été testé et ne peut garantir la connexion à ce stade
Comment effectuer la connexion à un refroidisseur à compresseur unique ?
• En cas d’utilisation de la carte d’E/S standard contenant à la fois un raccordement RS232 et un raccordement RS485, il est possible d’utiliser le connecteur série RS232 à 9 broches.
• Si la carte RS485 double en option est utilisée, le premier port RS485 peut être utilisé pour la transmission de données TurbocorCloud tandis que le deuxième port peut être utilisé pour la communication de régulation du refroidisseur.
Vais-je perdre la capacité du régulateur de refroidisseur à communiquer avec le compresseur ?
• Tous les régulateurs de refroidisseur utilisant le port RS485 maintiennent la communication avec le compresseur pour envoyer des signaux de demande.
• Si un régulateur de refroidisseur utilise le port RS232 pour l’outil de surveillance logicielle Turbocor (SMT), cette fonctionnalité sera perdue lors de l’utilisation de TurbocorCloud :
- C’est vrai lors du passage à la carte d’E/S RS485 double (le raccordement RS232 est supprimé)
- Ceci est vrai si la carte d’E/S standard est conservée en tant que passerelle TurbocorCloud et utilisera le raccordement RS232 pour la communication avec le compresseur.
Comment les techniciens effectuent-ils l’utilisation du SMT s’il n'y a plus d’accès au port RS232 ?
• Le raccordement effectué au TurbocorCloud peut être déconnecté pendant que les techniciens utilisent le SMT dans le cadre du dépannage, de la création d’un rapport de calibrage ou de modifications des réglages
• Avec la carte d’E/S standard, il suffit de déconnecter le raccordement du port RS232 et de le reconnecter avec son propre câble pour accéder
• Avec le nouveau double port RS485, déconnectez le raccordement TurbocorCloud et utilisez ce raccordement (RS485) pour communiquer avec le compresseur. Cela nécessitera un câble différent de celui utilisé pour le raccordement RS232
Le plan cellulaire TurbocorCloud utilise-t-il la 5G ?
• La carte SIM sélectionne automatiquement un signal LTE, 4G ou 3G en fonction de la disponibilité. La vitesse est peu préoccupante en raison de la taille des données téléchargées. L’intensité du signal est également moins préoccupante en présence d’un signal (jusqu’à une seule barre).
• En cas de problème de puissance du signal, nous proposons plusieurs options d’antenne pour déplacer l’antenne vers un emplacement distant, à l’extérieur de l’armoire de régulation du refroidisseur ou à l’extérieur (pour les applications intérieures)
Que se passe-t-il si un compresseur ou un BMCC est remplacé ?
• Le compresseur ou le BMCC sera sauvegardé et le nom fera référence à « retiré » dans l’arborescence du site.
• Les données resteront visibles tant que la plage de données à partir de laquelle le compresseur a été connecté est sélectionnée.
La passerelle peut-elle être déplacée vers différents sites ou connectée à différents compresseurs ?
• Le matériel (passerelle, carte SIM, cartes E/S) :
- Ils sont portables et ne sont spécifiques à aucun compresseur
• Abonnement :
- Il est spécifique à un numéro de série de compresseur et n’est pas transférable.
- Il y a une exception si le compresseur ou le BMCC a subi une défaillance
Quelle est la capacité de stockage et les limitations de données dans TurbocorCloud ?
• Défauts du compresseur :
- 500 consultables et téléchargeables
- La plage de dates peut être à partir du moment où le compresseur est connecté pour la première fois
- Visible même lorsque le compresseur est à l’arrêt, supprimé et/ou remplacé
• Événements de compresseur :
- 2 000 consultables et 5 000 téléchargeables
- La plage de dates peut être à partir du moment où le compresseur est connecté pour la première fois
- Visible lorsque le compresseur est à l’arrêt, supprimé et/ou remplacé
Référez-vous aux données du compresseur.
- Télécharger toutes les données
▪ Comprimé à intervalles de 15 minutes : Jusqu’à 7 jours par téléchargement
▪ Extension à des intervalles d’une minute : Jusqu’à 48 heures par téléchargement
- Télécharger les données sous forme de graphiques :
▪ Incrémentiel 1 minute si plage de temps <=6 heures
▪ Incrémentiel de 15 minutes si plage de temps > 6 heures, données
Le portail ou le tableau de bord TurbocorCloud peut-il être personnalisé ?
• Actuellement, le tableau de bord et le rapport d’état ne peuvent pas être personnalisés pour afficher des données différentes.
• La page de tendances peut afficher un nombre quelconque de points sélectionnables par le client.
• Les plages de dates pour les données, les défauts et les événements peuvent être personnalisées.
Quels algorithmes sont intégrés dans TurbocorCloud ?
• Le produit courant au moment du lancement fournira la date de changement prévue pour le ventilateur de démarrage progressif et la batterie de condensateurs.
• Le logiciel n’intègre pas de prédictions supplémentaires, d’intelligence artificielle ou d’apprentissage automatique.
• Il existe des plans actifs pour étendre cette offre, mais cela prendra du temps à développer et à tester la fiabilité.
• Veuillez recueillir les commentaires des clients sur les caractéristiques qu’ils souhaitent voir et les transmettre à la gestion des produits.
Une seule passerelle peut-elle être utilisée sur plusieurs refroidisseurs ?
• Oui, tant que chaque compresseur a une adresse unique. L’adresse indique comment la passerelle peut identifier chaque compresseur.
• La limitation de courant définie est de 10 compresseurs ; au-delà, aucun test n’a été effectué.
• L’efficacité de la communication RS485 est limitée par :
- Longueur de bus nécessaire pour connecter les régulateurs
- Qualité du câble et des terminaisons
- Volume et vitesse des données transférées
- Conditions environnementales (bruit, interférences, etc.)
Où les données sont-elles stockées ?
- TurbocorCloud utilise des serveurs Microsoft Azure pour le stockage des données.
- Les données sont stockées aux États-Unis.
Produits associés

Les compresseurs sans huile Danfoss Turbocor modèle TGS sont disponibles en 5 modèles différents allant de 40 tonnes à 150/140 kW à 540 kW en utilisant le R1234ze ou le R515B à très faible PRG.

Les compresseurs sans huile Danfoss Turbocor® modèle TTS sont disponibles en quatre modèles différents allant de 60 à 200 tonnes/200 à 700 kW utilisant le R134a ou le R513A à faible PRG.

Les compresseurs sans huile Danfoss Turbocor® modèles TTH/TGH, optimisés pour les applications à fort soulèvement, sont disponibles en deux modèles différents utilisant le R134a ou le R513A (107 tonnes/376 kW) ou le R1234ze et le R515B (82 tonnes/288 kW) à très faible PRG.