Compresseurs scroll Danfoss : une offre étendue pour les applications commerciales optimisées
Les compresseurs scroll séries H et S de Danfoss sont utilisés depuis plus de 10 ans dans les unités HVAC R410A. Vous pouvez utiliser les compresseurs SH dans un très large éventail d'applications, telles que les toitures, les refroidisseurs ou les processus de refroidissement, ce qui permet de réduire le nombre de références. Les compresseurs scroll de Danfoss avec technologie IDV présentent une plage de fonctionnement encore plus large pour une plus grande flexibilité dans la conception des systèmes dans une vaste gamme d'applications.
Nouvelle technologie mise en œuvre en 2016 : compresseurs scroll Danfoss avec IDV – DCJ (7,5-10 t), DSH (7,5-40 t)
Caractéristiques et avantages
-
Large gamme couvrant un vaste éventail d'applications
-
La technologie innovante IDV améliore encore la performance à charge partielle avec des coûts de reconception minimes
-
Un niveau inédit de robustesse et de fiabilité du système
-
Configurations en parallèle à haute fiabilité pour les modulations par étapes
Caractéristiques innovantes pour une plus grande fiabilité du système
Un niveau inédit de robustesse et de fiabilité du système :
- Vannes intermédiaires de refoulement : réduisent la charge sur les pièces mécaniques au démarrage, assurent un fonctionnement plus sûr à des températures de condensation et d'évaporation élevées et contribuent à une meilleure gestion des liquides
- Revêtement de surface sur les paliers de butée et les paliers en polymère : améliore la robustesse du compresseur dans des conditions de faible lubrification (démarrage)
- Tuyau d'orgue : maintient un niveau d'huile sûr à charge partielle dans des configurations en parallèle
- Protection intégrée de la température de refoulement* : empêche le fonctionnement à l'extérieur de la plage de fonctionnement
- Clapet anti-retour intégré* : réduit la migration de réfrigérant du côté haute pression vers le côté basse pression après l'arrêt du compresseur
- Chemin de circulation du gaz modifié (tuba) et roulement inférieur étanche : améliore les capacités de démarrage noyé et la robustesse globale du compresseur face aux coups de liquide. Une vanne de ventilation inversée supplémentaire sur DSH 090 à DSH 184 évite les dommages dus à la rotation inverse en cas de mauvais raccordements de phase. Sur les grandes plateformes (DSH 240 à 485), le contrôle est effectué par la carte électronique.

Un compresseur aux performances inégalées en montage en parallèle
15-120TR par circuit
Aujourd’hui, près de 90 % des systèmes de climatisation commerciaux à compresseurs scroll utilisent des configurations en parallèle.
Les compresseurs à configuration en parallèle présentent les avantages suivants :
- souplesse au démarrage ;
- grandes performances à charge partielle ;
- temps de disponibilité amélioré ;
- coûts réduits ;
- niveaux sonores réduits.
Ayant acquis au fil des années une maîtrise des configurations en parallèle, Danfoss permet de relever les défis présentés à ses clients en matière d’augmentation de la puissance des systèmes ayant recours à plusieurs compresseurs scroll.
Dotés d'une tuyauterie montée en parallèle statique et dynamique, nos compresseurs fonctionnent en toute sécurité et offrent les meilleures performances de leur catégorie, que ce soit à pleine charge ou à charge partielle. Chaque grand compresseur de Danfoss est équipé d’un connecteur d’égalisation d’huile et d’un voyant d’huile, permettant ainsi une utilisation immédiate en configurations simple, tandem ou trio, sans coût supplémentaire.
Les configurations en parallèle de Danfoss offrent une plus grande modulation de la puissance. Nos configurations en parallèle, paires ou impaires jusqu'à 120TR dans un circuit, offrent une large modulation de puissance par étapes. Par exemple, un système à six compresseurs en parallèle dans deux circuits délivre une modulation de puissance de 17 % à 100 %, ce qui permet d'obtenir des performances à charge partielle supérieures à celles de la technologie à vis dans un système de capacité équivalente. La technologie IDV de Danfoss, mise en œuvre dans la gamme de 7,5 à 40 tonnes des compresseurs scroll DSH à vitesse fixe et des compresseurs scroll inverter de Danfoss, améliore encore l'efficacité énergétique à charge partielle.
Sur le plan mécanique, les émissions sonores sont bien inférieures à celles présentées par d’autres technologies de compression à des niveaux de puissance plus importants.

Les compresseurs scroll de Danfoss avec IDV permettent de réaliser de meilleures performances au niveau du système.
Les tests de laboratoire démontrent un gain de performance de 7 % (Découvrez notre site global)

Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Éviter les faux
Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.