Maximisez vos chances avec les compresseurs scroll HHP Danfoss optimisés pour le chauffage
Aujourd'hui, l'un des principaux critères recherchés par les utilisateurs de pompes à chaleur est une consommation d'énergie réduite tout en limitant l'impact sur l'environnement. Le compresseur Scroll HHP de Danfoss a été conçu spécialement pour répondre à vos besoins actuels et à ceux de vos clients.
D'importantes économies d'énergie pour un impact environnemental réduit
Un nouveau système de pompe à chaleur doté d'un compresseur scroll est la solution idéale pour répondre aux exigences élevées d'efficacité énergétique, notamment dans le secteur de la rénovation.
Les économies d'énergie sont importantes pour vos clients
Grâce à une soupape flexible destinée à optimiser l'efficacité énergétique annuelle et à un ensemble scroll optimisé pour pompe à chaleur, les performances du compresseur scroll vous aident à atteindre vos objectifs de régulation et à réduire vos coûts d'exploitation.
Faible niveau sonore, grand confort
Le compresseur scroll pour pompe à chaleur présente un faible niveau acoustique en fonctionnement. Grâce à son démarrage silencieux et son niveau sonore réduit en fonctionnement, nos clients exigeants ont fini de sursauter en pleine nuit.
Des niveaux sonores inférieurs améliorent la sensation générale de confort chez les clients.
Améliorez la capacité de votre solution dans des conditions extrêmes
Le compresseur scroll pour pompe à chaleur développe une capacité opérationnelle considérable. Cela signifie que l'efficacité des pompes à chaleur de vos clients reste optimale lorsque la température extérieure est inférieure à -20 °C. Vos clients pourront économiser de l'énergie en réduisant leur utilisation de sources de chauffage d'appoint.
Caractéristiques et avantages
-
Haute efficacité et faible impact environnemental
-
Faible niveau sonore pour plus de confort
-
Efficace dans des conditions extrêmes
-
Fonctionne avec du R407C
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Logiciel
La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS
COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.

Éviter les faux
Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.