Développement, exploitation, entretien : 3 leviers pour une vie d'économies.
Coûts de développement
La polyvalence, la flexibilité et l’efficacité des compresseurs de climatisation Danfoss permettent d’optimiser les coûts de conception et de réduire les délais de développement pour les équipements HVAC de 2,5 à 350 TR. Cette offre comprend les compresseurs centrifuges sans huile Danfoss Turbocor®, ainsi que les compresseurs scroll Danfoss équipés de la technologie IDV (Intermediate Discharge Valve), qui améliore les performances à charge partielle, assure la rétrocompatibilité et limite les coûts de reconception.
Coûts d'exploitation
Les technologies Danfoss offrent la gamme la plus étendue en matière d’efficacité énergétique à pleine charge comme à charge partielle, afin de réduire les coûts d’exploitation des systèmes. Pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de performance énergétique, Danfoss s’appuie sur des solutions de modulation progressive et continue, des configurations en parallèle, des technologies à vitesse variable et des technologies de compression à haut rendement, notamment les compresseurs sans huile à paliers magnétiques et les compresseurs scroll avec technologie IDV.
Coûts de maintenance
La fiabilité, la conception robuste et la longue durée de vie des compresseurs Danfoss contribuent à réduire les coûts de maintenance tout en limitant les arrêts imprévus. Les cycles marche/arrêt fréquents, les démarrages à température ambiante élevée, les phases de dégivrage, les faibles niveaux de surchauffe, les conditions de fonctionnement à haute température ambiante ou encore le retour d’huile à charge partielle peuvent avoir un impact significatif sur la durée de vie d’un compresseur. Fortes de cette expertise, les équipes R&D et fiabilité de Danfoss s’appuient sur des laboratoires et des outils de pointe pour améliorer la durabilité des compresseurs dans de nombreuses applications.
Sorties récentes et à venir
- Compresseurs scroll avec technologie IDV : DSH 7,5 à 40 TR pour les réfrigérants R452B, R454B et R32
- Compresseurs scroll avec technologie IDV jusqu’à 50 TR
- Compresseurs scroll inverter Danfoss : VZH 8 à 10 TR pour le R410A
- Compresseurs Danfoss Turbocor® : gammes TTH et TGH à sustentation améliorée, TT à faible capacité de levage compatible R513A et extension de la gamme TG jusqu’à 90 TR pour le R1234ze
Besoins du marché en puissance frigorifique variable
En savoir plus sur la technologie IDV
En savoir plus sur la technologie Turbocor