Un concentré de technologie avec les pompes à Fioul Diamond
Avec la série Diamond (1 et 2 étages), Danfoss livre des pompes qui sont inégalées sur les petits marchés commerciaux et résidentiels.
Les pompes à fioul Diamond de Danfoss sont fabriquées avec la technologie Diamond-Like Carbon (DLC), qui assure solidité exceptionnelle, durabilité et puissance grâce à la combinaison de la dureté du diamant et du pouvoir lubrifiant du carbone. Cela donne une durée de vie 10 fois plus longue dans les applications critiques.
La bobine Diamond extra-longue durée résiste plus de 5 fois plus de cycles dans le crash test par rapport aux bobines de service précédentes.
Les pompes RSA et RSH sont utilisées avec du fioul léger et lourd avec régulateur à piston, fonction d'arrêt et filtre intégré.
Votre brûleur à fioul requiert la même attention que votre voiture pour offrir des performances optimales. Il doit être entretenu régulièrement, ce qui comprend le remplacement de composants tels que gicleurs, filtres et bobines.
Durée de vie plus longue dans des conditions de charge importantes
Les applications de brûleur à fioul ont changé au cours des dernières années, pour fonctionner à plus haute pression avec une meilleure isolation, en partie pour réduire la pollution sonore, mais aussi pour faire des économies d'énergie, ce qui engendre des conditions d'utilisation pour strictes pour les pompes. Voilà pourquoi nous avons fait passer toutes nos pompes à fioul à la version 2.0, afin de satisfaire aux plus grandes exigences du marché.
Caractéristiques et avantages
-
Durée de vie dix fois plus longue dans les applications critiques, par ex. dans des conditions de charge importantes.
-
Équipé d'une bobine Diamond extra résistante.
-
Double garantie.
-
Joint d'arbre mécanique.
-
Pas de fuites et pas d'odeur de fioul.
-
Permet de remplacer le filtre de la pompe en 45 secondes seulement, au lieu de 10 minutes sur les pompes ordinaires.
La vie de l'installateur facilitée
Nous avons conçu un site rien que pour vous, installateurs chauffagistes. Parce qu'il nous semble important que vous trouviez sur un site, l'essentiel dont vous avez besoin, afin de faciliter votre quotidien. Recherche produits simplifiée, vidéos d'installations, décryptage de l'actualité qui concerne votre profession, jeux... .
Découvrez-le ! #installerlife

Produits associés
Cette année, nous avons franchi une nouvelle étape dans le développement de notre gamme de produits Bio, en faisant en sorte que nos pompes et nos gicleurs soient 100 % prêtes pour les biocarburants, afin de pouvoir répondre exactement à vos besoins.
Pompes Bio100 et gicleurs HVO

Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche technique | Oil Motor Pump BFPM Controller | Anglais | Multiple | 20 mai, 2019 | 557.2 KB | |
| Fiche technique | Oil Motor Pump type BFPM 20 | Anglais | Multiple | 30 juil., 2025 | 2.3 MB | |
| Fiche technique | Oil Motor Pump type BFPM 21 | Anglais | Multiple | 21 mai, 2019 | 499.5 KB | |
| Fiche technique | Oil Motor Pump type BFPM 61 | Anglais | Multiple | 04 août, 2025 | 2.3 MB | |
| Fiche technique | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Anglais | Multiple | 30 juil., 2025 | 889.7 KB | |
| Fiche technique | Pompe a mazout type BFP 10/11 Series 3, 5, 6 | français, langue française | Belgique | 26 mai, 2019 | 462.4 KB | |
| Fiche technique | Pompe a mazout type BFP 20/21, series 3 et 5 | français, langue française | Belgique | 18 avr., 2023 | 562.5 KB | |
| Fiche technique | Pompes BFP 10/11 Series 3, 5, 6 | français, langue française | Multiple | 03 sept., 2025 | 955.6 KB | |
| Fiche technique | Pompes BFP 20/21 - tailles 3 et 5 | français, langue française | Multiple | 27 août, 2025 | 5.0 MB | |
| Fiche technique | Pumps BFP 20/21 size 3 and 5 | Anglais | Multiple | 27 août, 2025 | 5.0 MB | |
| Fiche technique | Pumps BFPM 52 | Anglais | Multiple | 28 août, 2025 | 2.5 MB |
Outils et applis

Outil de conversion composant pour brûleur
Remplacez des composants pour brûleur avec Danfoss - trouvez votre pièce de rechange en quelques secondes.
Accéder à la page
Outils logiciels

L'application Danfoss Burner Scanner vous permet de scanner les codes d'erreur sur le boîtier de contrôle du brûleur afin d'obtenir des informations et une aide immédiates.

Pour calculer la capacité, l'efficacité et la taille des gicleurs à fioul Danfoss, utilisez le module de calcul pour gicleurs à fioul.
Les calculs sont basés sur le fioul de chauffage européen standard.
Vidéos
Regardez nos vidéos pour approfondir vos connaissances
Regardez une sélection de nos dernières vidéos sur les composants pour brûleurs à fioul ici sur cette page, ou suivez les liens vers notre canal YouTube pour découvrir la collection complète de vidéos proposées. Vous y trouverez notamment une vaste sélection de vidéos d'installation et de fonctionnement.
Garantie
La pompe à fioul de service Diamond 2.0 Danfoss est d'une solidité et d'une puissance exceptionnelle. Pour mettre l'accent sur la durabilité supérieure de notre produit, nous sommes ravis de doubler la durée de notre garantie, de 18 à 36 mois à compter de la date de production.