Avec seulement un type de moteur et trois rapports de transmission disponibles, le concept du moteur couvre toutes les versions typiques des variateurs de convoyeur couramment utilisés dans l'industrie agroalimentaire. La gamme limitée de configurations physiques réduit les coûts et simplifie la gestion des pièces détachées. L'encombrement mécanique uniforme réduit les temps et les coûts de conception et d'installation.
Le variateur se décline en deux versions : « Standard » pour une utilisation dans des zones de production sèches et humides, et « Hygienic » pour une utilisation dans des zones de production humides impliquant un nettoyage à haute intensité, incluant les zones aseptiques et les salles blanches.