Le VLT® 3500 a atteint la phase inactive de son cycle de vie, ce qui signifie qu’il est arrêté et n’est plus en production. Les pièces de rechange et les options de service ne sont plus disponibles. L’utilisation d’un variateur pendant cette étape peut entraîner des temps d’arrêt imprévisibles en raison de l’usure ou d’une défaillance.
Danfoss recommande de le remplacer en profitant du service DrivePro Retrofit t pour optimiser la durée de vie et la valeur circulaire de votre installation.
Nous vous aiderons à sélectionner le meilleur produit de remplacement avec les caractéristiques adaptées à votre application. Nos produits intelligents peuvent optimiser votre système pendant de nombreuses années.
Trouvez la documentation technique du VLT® 3500
Le Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 est conçu pour les applications de ventilation, de chauffage et de réfrigération. Avec une large gamme de fonctions puissantes en standard et en option, le VLT® HVAC Drive garantit un faible coût total de possession.
Plage de puissance
3 x 200-240 V.......................1,1-45 kW3 x 380-480 V...................1,1-1 000 kW3 x 525-600 V.......................1,1-90 kW3 x 525-690 V...................1,1-1 400 kW
Plage de puissance - Variateur faible harmonique
3 x 380-480 V ...................160-710 kW
Plage de puissance - Variateur 12 impulsions
3 x 380-500 V................. 315-1000 kW3 x 525-690 V .................450-1 400 kW
En savoir plus sur le VLT® HVAC Drive FC 102
Nous pouvons également vous aider avec le service DrivePro®® Site Assessment, qui facilite plus que jamais la gestion de vos variateurs de fréquence installés et la planification future. Un expert Danfoss vous donne une analyse détaillée de tous vos variateurs de fréquence. Cela vous permet d'identifier clairement vos besoins actuels et futurs en matière de maintenance.
Plus d’informations