Le VLT® 3000 a atteint la phase inactive de son cycle de vie, ce qui signifie qu’il est arrêté et n’est plus en production. Les pièces de rechange et les options de service ne sont plus disponibles. L’utilisation d’un variateur pendant cette étape peut entraîner des temps d’arrêt imprévisibles en raison de l’usure ou d’une défaillance.

Danfoss recommande de le remplacer en profitant du service DrivePro® Retrofit pour optimiser la durée de vie et la valeur circulaire de votre installation. 

Nous vous aidons à sélectionner le meilleur produit de remplacement avec les caractéristiques adaptées à votre application. Nos produits intelligents peuvent optimiser votre système pendant de nombreuses années.

 

Trouvez la documentation technique du VLT® 3000

Produit successeur : VLT® Automation Drive FC 302

Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique qui contrôle une gamme complète d'opérations, qu'elles soient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne de production. La plateforme modulaire à technologie ouverte sur laquelle est conçu le VLT® AutomationDrive FC 302 le rend exceptionnellement adaptable et facile à programmer.

Plage de puissance

3 x 200-240 V..............0.25-37 kW
3 x 380-500 V...........0.37-1100 kW
3 x 525-600 V..............0.75-75 kW
3 x 525-690 V............1.1-1400 kW

Plage de puissance - Variateur faible harmonique

3 x 380-480 V .............132-710 kW

Plage de puissance - variateur 12 impulsions

3 x 380-500 V........... 250-1000 kW
3 x 525-690 V ...........250-1400 kW

En savoir plus sur le VLT® AutomationDrive FC 302

Collaborateur Danfoss effectuant une évaluation du site DrivePro®

Quoi de plus simple !

Nous pouvons également vous aider avec le service DrivePro®® Site Assessment, qui facilite plus que jamais la gestion de vos variateurs de fréquence installés et la planification future. Un expert Danfoss vous donne une analyse détaillée de tous vos variateurs de fréquence. Cela vous permet d'identifier clairement vos besoins actuels et futurs en matière de maintenance.