Les solutions complexes deviennent simples
Le VACON® NXP System Drive est une gamme complète de variateurs à bus CC commun. Il s'adresse tout particulièrement aux industries lourdes qui nécessitent une activité continue laissant peu de temps pour les tâches de maintenance.
Toutes les sections sont regroupées selon leur fonctionnalité, ce qui permet de planifier chaque étape de l'installation en fonction de vos besoins. Les sections innovantes s'emboîtent les unes dans les autres, ce qui permet de prévoir des sections de transport intégrées pour gagner de l'espace. Il est également possible d'ajouter des sections de transport supplémentaires pour accélérer l'installation. Les modules plus grands ont des équipements amovibles et modulaires pour la rapidité d'installation et de maintenance.
Le VACON NXP System Drive est conçu pour durer dans le temps. Des éléments comme les systèmes à barre bus et les dispositifs à haute/basse puissance sont séparés en compartiments individuels éloignés les uns des autres. Cela signifie qu'un éventuel problème est confiné et ne provoque pas de panne répandue, ce qui aide à réduire les coûts pendant la durée de vie et ceux de maintenance.
Tensions d'alimentation et plages de puissance
Courants nominaux (barres bus principales)
- 3 x 380-500 V...630-5 000 A
- 3 x 525-690 V...630-5 000 A
Caractéristiques et avantages
-
Économies de coûts de maintenance et une trésorerie optimisés, car les modules peuvent être livrés juste avant le démarrage du système étant donné que le temps de configuration est court
-
Économies de coûts grâce à la solution standardisée
-
Rapidité d'installation et de maintenance grâce aux équipements amovibles et modulaires
-
Temps d'arrêt réduits au minimum, car les pièces détachées sont toujours en stock et disponibles
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retour d’expérience | Abeking and Rasmussen WSV | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 4.5 MB | |
| Retour d’expérience | Czech steelworks | Anglais | Multiple | 20 mars, 2023 | 5.4 MB | |
| Retour d’expérience | Electrosteel Castings Ltd | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.7 MB | |
| Guide d'application | Encoder-less Safety using DOLD Module | Anglais | Multiple | 14 avr., 2017 | 5.9 MB | |
| Brochure | Engineering - Chemical and Pharma | Anglais | Multiple | 17 mai, 2022 | 37.7 MB | |
| Fiche d’information | Hybrid Solutions | Anglais | Multiple | 17 mars, 2023 | 4.6 MB | |
| Retour d’expérience | Paper Mill Brazil | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.3 MB | |
| Brochure | Product Overview | Anglais | Multiple | 09 mai, 2025 | 12.6 MB | |
| Brochure | Product Overview - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
| Brochure | VACON NXP System Drive Selection Guide | Anglais | Multiple | 24 mars, 2025 | 13.6 MB | |
| Brochure | VACON NXP System Drive Selection Guide - French | français, langue française | Multiple | 23 juin, 2022 | 13.6 MB | |
| Guide d'application | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 745.3 KB | |
| Guide d'application | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
| Guide d'application | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Anglais | Multiple | 14 avr., 2019 | 808.0 KB | |
| Guide d'application | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Anglais | Multiple | 14 juin, 2021 | 1.1 MB | |
| Guide d'application | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Anglais | Multiple | 14 janv., 2021 | 2.7 MB | |
| Guide d'application | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Anglais | Multiple | 14 juin, 2021 | 1.9 MB | |
| Guide d'application | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
| Guide d’utilisation | VACON® NXP System Drive Hardware Manual | français, langue française | Multiple | 14 avr., 2016 | 17.4 MB | |
| Guide d’utilisation | VACON® NXP System Drive Hardware Manual | Anglais | Multiple | 14 août, 2020 | 20.7 MB | |
| Guide d'application | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Anglais | Multiple | 14 déc., 2015 | 229.5 KB |
Logiciel
| Type | Software Characteristic | Nom | Version | Langue | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | Anglais | 15 déc., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
| Outils logiciels | VACON® NCDrive | 2.0.42 | Anglais | 07 mars, 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
| Outils logiciels | VACON® NCLoad | 1.0.34 | Anglais | 03 déc., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 10 janv., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | Anglais | 10 janv., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | Anglais | 26 févr., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | Anglais | 31 déc., 2011 | Released | 3.5 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | Anglais | 18 févr., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
| Logiciel d'application | Drive software | VACON® NXP Crane Application | 106 | Anglais | 19 nov., 2025 | Released | 5.8 MB | .zip |
| Logiciel d'application | Drive software | VACON® NXP Power Generation Application | 041 | Anglais | 19 nov., 2025 | Released | 956.7 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | Anglais | 16 sept., 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | Anglais | 16 sept., 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 009 | Anglais | 24 nov., 2025 | Released | 62.6 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | Anglais | 27 mars, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 07 janv., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | Anglais | 16 sept., 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 07 juin, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Anglais | 07 juil., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 02 sept., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 02 avr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 15 déc., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Anglais | 15 févr., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Anglais | 15 févr., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | Anglais | 25 nov., 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | Anglais | 01 déc., 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 12 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Anglais | 19 févr., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| Outils logiciels | VACON® Safe | 1.0.4.0 | Anglais | 24 janv., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Applications associées
Conduites métalliques, systèmes continus, bobineuses et dévidoirs, systèmes de grues, treuils et convoyeurs.

Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.