Facilité d'intégration – extrême flexibilité
Avec l'un des meilleurs rapports puissance/volume, les variateurs VACON® NXP Liquid Cooled sont le nec plus ultra des convertisseurs de fréquence peu encombrants ou des applications dont le refroidissement par air est difficile. Les secteurs de l'industrie lourde particulièrement exigeants, notamment l'industrie maritime, l'offshore et l'exploitation minière, bénéficient de la conception compacte et de la grande fiabilité et robustesse de ces variateurs.

Vous faites confiance aux variateurs VACON® ? Connaissez‑vous iC7‑Marine ?
Comme vous, nous faisons confiance aux variateurs VACON® depuis toujours. Cet héritage commun est la raison pour laquelle nous avons conçu l’iC7‑Marine : le variateur qui donne vie à vos ambitions futures.
Explore iC7-Marine
Les variateurs à bus CC commun de la gamme VACON® NXP comprennent plusieurs applications Active Front-End, onduleurs et hacheurs de freinage. Ils garantissent que toute l'énergie dans un système est utilisée et redistribuée efficacement.
Les composants de bus CC commun peuvent être utilisés dans de nombreuses combinaisons. Dans un système de bus CC régénératif, l'unité front-end génère la puissance de retour vers le réseau électrique. C'est utile dans les process où un freinage fréquent est nécessaire et où la puissance de freinage est relativement importante. Dans un système non régénératif, la puissance de freinage est redistribuée à d'autres variateurs du système et l'éventuelle puissance excédentaire peut être dissipée sous forme de chaleur à l'aide d'un hacheur de freinage en option et de résistances de freinage. Idéal pour les petites lignes de production où le freinage est moins fréquemment nécessaire.
Un degré élevé de protection (IP54 ou supérieur) peut être facilement obtenu avec ces variateurs, ce qui permet de les installer pratiquement partout dans une installation ou un navire. Cela permet d'éliminer les systèmes de climatisation dans les locaux électriques, réduisant ainsi les coûts et le temps d'installation. Ils sont également idéaux en cas de rénovation d'installations.
Configurations NXA, NXN, NXB et NXI
Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Pour plus d'informations sur ces configurations, veuillez vous reporter au guide de sélection du bus CC commun du système VACON® NXP (en anglais).
Tensions d'alimentation et plages de puissance
- 3 x 400-500 V...7,5-4 100 kW
- 3 x 525-690 V...110-5 300 kW
Caractéristiques et avantages
-
Coûts énergétiques inférieurs, car les alimentations du filtre régénératif excèdent la puissance de freinage de retour dans le réseau
-
Les coûts d'investissement sont faibles, car le câblage de puissance et le temps d'installation sont réduits
-
Gain de temps et d'argent, car la conception optimisée des modules réduit la nécessité d'espace et de compartiments techniques supplémentaires pour l'armoire
-
Système moins complexe grâce à cinq emplacements d'expansion intégrés pour E/S, bus de terrain et cartes de sécurité fonctionnelles supplémentaires
-
Des améliorations de la tolérance aux baisses/fléchissements de tension et une distorsion minimisée des harmoniques sont possibles grâce à l'Active Front End
-
Facilité d'installation des cartes compactes en option
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Schémas et modèles 3D
| Type | Nom | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Logiciel
| Type | Software Characteristic | Nom | Version | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Applications associées
Systèmes en continu et à rouleaux, bobineuses et dévidoirs, grues, élévateurs, portiques, chariots, centrifugeuses, treuils, convoyeurs et excavateurs.
Troubleshooting

Donnez de l’élan à vos ambitions avec iC7‑Marine
Conçu pour des performances de pointe, iC7‑Marine est le variateur maritime dédié qui prépare vos navires aux défis de demain.
Plus de détails sur iC7-Marine
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.