Le variateur VACON® 20 Cold Plate a atteint la phase limitée de son cycle de vie, ce qui signifie qu’il a fait l’objet d’un arrêt de production et qu’il n’est plus fabriqué. La maintenance, les pièces détachées et la réparation seront disponibles pour une durée limitée, tant que les matériaux pourrons être obtenus. Danfoss prend en charge les contrats d’entretien existants.
Si vous le souhaitez, nous vous aiderons à sélectionner le meilleur produit de rechange offrant les caractéristiques adéquates pour votre application. Nos produits intelligents peuvent optimiser votre système pendant de nombreuses années. Pour obtenir de l’aide, veuillez contacter votre agence Danfoss locale.
Obtenir la documentation technique du variateur VACON® 20 Cold Plate
Meilleurs produits alternatifs
VLT® Decentral Drive FCD 302
Simplicité et robustesse ont été prises en compte durant la conception du VLT® Decentral Drive FCD 302, ayant pour résultat un produit facile à utiliser avec un haut niveau de performance, le tout réuni dans un boîtier avec un indice de protection très élevé.
La solution décentralisée élimine le besoin d’armoires encombrantes. L’installation des variateurs à proximité du moteur supprime la nécessité de longs câbles blindés.
Tensions d’alimentation et plages de puissance
- 3 x 380-480 V...0,37-3 kW
En savoir plus sur le variateur VLT® Decentral Drive FCD 302
VACON® 100 X
Le VACON® 100 X est doté d’une grande capacité lui permettant de commander presque toutes sortes d’applications où une solution décentralisée et robuste est la meilleure option. Tous les composants de puissance, y compris les selfs anti-harmoniques, sont intégrés dans une unité compacte et robuste. Un seul bornier contient l’unité de commande et tous les câbles du variateur, ce qui libère de l’espace.
Tensions d’alimentation et plages de puissance
- 3 x 208-240 V...1,1-15 kW
- 3 x 380-500 V...1,1-37 kW
Nous pouvons également vous aider avec le service DrivePro® Site Assessment, qui facilite plus que jamais la gestion de votre parc de variateurs de fréquence installés et la planification de l’avenir. Un expert Danfoss peut vous fournir une analyse détaillée de vos variateurs de fréquence. Cela vous permet d’identifier clairement vos besoins actuels et futurs en matière de maintenance.
Plus d’informations

Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | 9 Tips towards energy efficiency | Anglais | Multiple | 09 janv., 2023 | 79.2 MB | |
| Brochure | 9 Tips towards energy efficiency - English US | Anglais | États Unis | 14 juin, 2023 | 77.8 MB | |
| Brochure | 9 Tips towards energy efficiency - French | français, langue française | Multiple | 09 janv., 2023 | 79.4 MB | |
| Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Anglais | Multiple | 11 nov., 2021 | 7.7 MB | |
| Livre blanc | Impact of IEC 61800-5-1:2022 on variable frequency drives (VFD) | Anglais | Multiple | 20 mars, 2026 | 4.6 MB | |
| Retour d’expérience | Kolmeks | Anglais | Multiple | 16 mars, 2023 | 3.3 MB | |
| Retour d’expérience | Kolmeks - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 3.3 MB | |
| Brochure | Product Overview | Anglais | Multiple | 09 mai, 2025 | 12.6 MB | |
| Brochure | Product Overview - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
| Brochure | VACON 20 and VACON 20 Cold Plate Selection Guide | Anglais | Multiple | 24 mars, 2025 | 3.6 MB | |
| Brochure | VACON 20 and VACON 20 Cold Plate Selection Guide - French | français, langue française | Multiple | 31 mars, 2022 | 3.6 MB | |
| Brochure | VACON 20 and VACON 20 Cold Plate Selection Guide - US English | Anglais | États Unis | 31 mars, 2022 | 5.3 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® 20 20X 20CP Modbus User Manual | Anglais | Multiple | 14 juin, 2017 | 656.9 KB | |
| Guide d’installation | VACON® 20 CP Installation Manual | Anglais | Multiple | 14 déc., 2021 | 3.6 MB | |
| Guide d’installation | VACON® 20 CP Installation Manual | français, langue française | Multiple | 14 déc., 2018 | 5.8 MB | |
| Guide d'application | VACON® 20 CP X Multipurp. Appl. Manual | Anglais | Multiple | 14 févr., 2015 | 2.4 MB | |
| Guide d'application | VACON® 20 CP X Multipurp. Appl. Manual | français, langue française | Multiple | 14 févr., 2015 | 2.4 MB | |
| Guide d'application | VACON® 20 CP X Solar Application Manual | Anglais | Multiple | 14 avr., 2020 | 870.4 KB | |
| Guide d'application | VACON® 20 CP X Solar Application Manual | français, langue française | Multiple | 14 sept., 2015 | 1.0 MB | |
| Guide d’installation | VACON® Ethernet Option Boards Inst Guide | Anglais | Multiple | 06 nov., 2025 | 4.0 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTBK Option Board Manual | Anglais | Multiple | 14 mai, 2015 | 2.9 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTE2-E8 RS485 Board User Manual | Anglais | Multiple | 14 janv., 2018 | 7.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTE3-E5 PROFIBUS DP User Guide | Anglais | Multiple | 14 juin, 2020 | 2.6 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTE7 DeviceNet Opt. Board Manual | Anglais | Multiple | 26 févr., 2024 | 7.3 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTEA - E9 Ethernet Board User G. | Anglais | Multiple | 14 juin, 2020 | 8.1 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTEC EtherCAT Board Manual | Anglais | Multiple | 14 juin, 2020 | 8.6 MB | |
| Guide d’installation | VACON® RS485 and CAN bus Option Boards IG | Anglais | Multiple | 02 déc., 2024 | 3.3 MB | |
| Guide de sécurité | VACON® Safety Guide | Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Finnois; français, langue française; Hongrois; Italien; Lituanien; Letton; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Suédois; Turc; Chinois | Multiple | 14 oct., 2017 | 359.2 KB |
Schémas et modèles 3D
| Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 20CP MS2 IP00 3AC | 17 déc., 2025 | 192.0 KB | ||
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 20CP MS2 IP00 3AC | 17 déc., 2025 | 70.4 MB | .stp | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 20CP MS2 IP00 3AC | 17 déc., 2025 | 17.0 MB | .dxf | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 20CP MS2 IP20 1AC | 17 déc., 2025 | 264.8 KB | ||
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 20CP MS2 IP20 1AC | 17 déc., 2025 | 12.8 MB | .dxf | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 20CP MS3 IP20 | 17 déc., 2025 | 231.2 KB | ||
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 20CP MS3 IP20 | 17 déc., 2025 | 36.7 MB | .stp | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 20CP MS3 IP20 | 17 déc., 2025 | 19.7 MB | .dxf |
Logiciel
| Type | Software Characteristic | Nom | Version | Langue | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logiciel système | Micrologiciel de l'ACDrive | VACON® 20 X / 20 Cold Plate Firmware | 017 | Anglais | 07 sept., 2020 | Released | 858.9 KB | .zip |
| Outils logiciels | VACON® Live | 1.1.21.0 | Anglais | 26 sept., 2022 | Released | 61.7 MB | .zip | |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 018 | Anglais | 06 oct., 2015 | Released | 57.6 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 026 | Anglais | 20 août, 2017 | Released | 74.5 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | 020 | Anglais | 12 avr., 2021 | Released | 153.1 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | 013 | Anglais | 18 sept., 2012 | Released | 64.8 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | 014 | Anglais | 12 avr., 2021 | Released | 511.6 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | 008 | Anglais | 12 avr., 2021 | Released | 188.3 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 011 | Anglais | 06 juin, 2024 | Released | 3.7 MB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | Anglais | 16 sept., 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 007 | Anglais | 05 nov., 2020 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | Anglais | 16 sept., 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 005 | Anglais | 11 août, 2022 | Released | 2.9 MB | .zip |
| Logiciel système | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | Anglais | 16 sept., 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 07 juin, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 01 | Anglais | 19 janv., 2021 | Released | 116.8 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 01 | Anglais | 05 mars, 2020 | Released | 8.7 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 02 sept., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 02 avr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | Anglais | 25 nov., 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | Anglais | 01 déc., 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Anglais | 19 févr., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.