Optimisation des performances dans les environnements exigeants
Le VACON® 100 X est doté d'une grande capacité lui permettant de commander presque toutes sortes d'applications où une solution décentralisée et robuste est la meilleure option. Tous les composants de puissance, y compris les selfs anti-harmoniques, sont intégrés dans une unité compacte et robuste. Un seul bornier contient l'unité de commande et tous les câbles du variateur, ce qui libère de l'espace.
La protection extérieure IP66 de type 4X fait que le variateur peut être utilisé dans des environnements exigeants. Il peut être installé sur le moteur ou bien le plus près possible des équipements motorisés. Il est idéal pour la rénovation, pour les applications sur les toits ainsi que pour les machines soumises à des lavages réguliers à grande eau. Les armoires, les câbles blindés et les locaux électriques ne sont pas nécessaires.
Les larges ailettes de refroidissement sur la façade de la protection du variateur assurent le refroidissement sans recueillir la poussière. Elles permettent un accès total au dissipateur de chaleur et peuvent être nettoyées à l'eau sous pression, ce qui facilite leur entretien et assure un fonctionnement fiable.
Tensions d'alimentation et plages de puissance
- 3 x 208-240 V...1,1-15 kW
- 3 x 380-500 V...1,1-37 kW
Caractéristiques et avantages
-
En mesure de résister à des conditions difficiles comme la chaleur, la saleté et les vibrations
-
Facile à maintenir propre
-
D'installation flexible et, avec les selfs anti-harmoniques intégrées, adapté aux réseaux publics
-
Communication Ethernet intégrée et Safe Torque Off (STO)
-
Montage dans n'importe quelle position et n'importe quel espace disponible
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Anglais | Multiple | 11 nov., 2021 | 7.7 MB | |
| Brochure | DrivePro® Services Overview | Anglais | Multiple | 03 févr., 2025 | 26.8 MB | |
| Brochure | DrivePro® Services Overview - US English | Anglais | États Unis | 03 févr., 2025 | 26.6 MB | |
| Livre blanc | Impact of IEC 61800-5-1:2022 on variable frequency drives (VFD) | Anglais | Multiple | 20 mars, 2026 | 4.6 MB | |
| Retour d’expérience | Paddle agitator waste | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 2.1 MB | |
| Brochure | Product Overview | Anglais | Multiple | 09 mai, 2025 | 12.6 MB | |
| Brochure | Product Overview - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
| Retour d’expérience | RM crushers | Anglais | Multiple | 17 mars, 2023 | 1.6 MB | |
| Retour d’expérience | Solar Water Solutions - Full case | Anglais | Multiple | 27 sept., 2022 | 8.2 MB | |
| Retour d’expérience | Solar Water Solutions - Short case | Anglais | Multiple | 27 sept., 2022 | 4.8 MB | |
| Livre blanc | VACON 100 with Solar Pump application | Anglais | Multiple | 05 sept., 2022 | 957.0 KB | |
| Brochure | VACON 100 X and VACON 20 X Selection Guide | Anglais | Multiple | 24 mars, 2025 | 4.4 MB | |
| Brochure | VACON 100 X and VACON 20 X Selection Guide - French | français, langue française | Multiple | 24 mars, 2023 | 4.3 MB | |
| Guide d’installation | VACON 100 X Quick Guide | Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Italien; Portugais; Chinois | Multiple | 14 mars, 2016 | 1.4 MB | |
| Fiche technique | VACON-100-Datasheet-VACON0100-3L-0005-4-X | Anglais | Multiple | 25 nov., 2025 | 88.6 KB | |
| Fiche technique | VACON-100-Datasheet-VACON0100-3L-0009-4-X | Anglais | Multiple | 25 nov., 2025 | 88.7 KB | |
| Fiche technique | VACON-100-Datasheet-VACON0100-3L-0012-4-X | Anglais | Multiple | 25 nov., 2025 | 88.6 KB | |
| Fiche technique | VACON-100-Datasheet-VACON0100-3L-0016-4-X | Anglais | Multiple | 25 nov., 2025 | 88.6 KB | |
| Fiche technique | VACON-100-Datasheet-VACON0100-3L-0031-4-X | Anglais | Multiple | 25 nov., 2025 | 88.5 KB | |
| Fiche technique | VACON-100-Datasheet-VACON0100-3L-0038-4-X | Anglais | Multiple | 25 nov., 2025 | 88.7 KB | |
| Fiche technique | VACON-100-Datasheet-VACON0100-3L-0061-4-X | Anglais | Multiple | 25 nov., 2025 | 88.7 KB | |
| Guide d’installation | VACON® 100 BACnet Installation Manual | Anglais | Multiple | 14 déc., 2016 | 1.5 MB | |
| Guide de dimensionnement | VACON® 100 dUdt Technical Guide | Anglais | Multiple | 14 janv., 2017 | 649.9 KB | |
| Guide d’installation | VACON® 100 Ethernet IP Installation Man. | Anglais | Multiple | 14 sept., 2016 | 2.5 MB | |
| Guide d'application | VACON® 100 INDUSTRIAL Application Guide | Anglais | Multiple | 07 sept., 2023 | 4.0 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® 100 IO Boards User Manual | Anglais | Multiple | 14 mai, 2016 | 2.6 MB | |
| Guide d’installation | VACON® 100 N2 Open System Inst. Manual | Anglais | Multiple | 14 déc., 2015 | 820.6 KB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® 100 OPTC4 Lonworks Board Manual | Anglais | Multiple | 14 nov., 2013 | 4.3 MB | |
| Guide d’installation | VACON® 100 Profinet IO Inst. Manual | Anglais | Multiple | 14 déc., 2016 | 4.6 MB | |
| Guide d'application | VACON® 100 Solar Pump Application Guide | Anglais | Multiple | 03 oct., 2024 | 4.3 MB | |
| Guide d’utilisation | VACON® 100 X Graphical Keypad Inst Man. | Anglais | Multiple | 14 mars, 2013 | 627.1 KB | |
| Guide d’installation | VACON® 100 X Inst. Manual | français, langue française | Multiple | 14 nov., 2018 | 11.2 MB | |
| Guide d’installation | VACON® 100 X Installation Manual | Anglais | Multiple | 03 oct., 2024 | 6.6 MB | |
| Guide d’installation | VACON® 100 X Mains Switch Inst. Manual | Anglais | Multiple | 14 mars, 2013 | 848.0 KB | |
| Guide d’installation | VACON® 100 X Opt Heater(Arctic) InstMan. | Anglais | Multiple | 14 déc., 2016 | 581.6 KB | |
| Guide d'application | VACON® 100 X Solar Appl. Manual | français, langue française | Multiple | 14 sept., 2015 | 2.1 MB | |
| Guide d’installation | VACON® 100X Installation in US and Can | Anglais | Multiple | 14 déc., 2016 | 234.4 KB | |
| Guide d’installation | VACON® Ethernet Option Boards Inst Guide | Anglais | Multiple | 06 nov., 2025 | 4.0 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTBK Option Board Manual | Anglais | Multiple | 14 mai, 2015 | 2.9 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTE2-E8 RS485 Board User Manual | Anglais | Multiple | 14 janv., 2018 | 7.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTE3-E5 PROFIBUS DP User Guide | Anglais | Multiple | 14 juin, 2020 | 2.6 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTE6 CANopen Option Board Manual | Anglais | Multiple | 27 nov., 2024 | 1.5 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTE7 DeviceNet Opt. Board Manual | Anglais | Multiple | 26 févr., 2024 | 7.3 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTEA - E9 Ethernet Board User G. | Anglais | Multiple | 14 juin, 2020 | 8.1 MB | |
| Manuel d’utilisation | VACON® OPTEC EtherCAT Board Manual | Anglais | Multiple | 14 juin, 2020 | 8.6 MB | |
| Guide d’installation | VACON® RS485 and CAN bus Option Boards IG | Anglais | Multiple | 02 déc., 2024 | 3.3 MB | |
| Guide de sécurité | VACON® Safety Guide | Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Finnois; français, langue française; Hongrois; Italien; Lituanien; Letton; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Suédois; Turc; Chinois | Multiple | 14 oct., 2017 | 359.2 KB |
Schémas et modèles 3D
| Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|
| Dessin Eplan | 135N4450_Eplan | 17 déc., 2025 | 2.3 MB | .zip | |
| Dessin Eplan | 136N5351_Eplan | 17 déc., 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 déc., 2025 | 1.3 MB | ||
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 déc., 2025 | 781.3 KB | .dwg | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 déc., 2025 | 1.1 MB | .dwg | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 déc., 2025 | 58.4 MB | .stp | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 déc., 2025 | 1.7 MB | ||
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 déc., 2025 | 67.3 MB | .stp | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 déc., 2025 | 969.9 KB | .dwg | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 déc., 2025 | 969.9 KB | .dwg | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM6 IP66 | 17 déc., 2025 | 1.2 MB | ||
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM6 IP66 | 17 déc., 2025 | 2.1 MB | .dwg | |
| Schéma dimensionnel | MCAD VACON 100X MM6 IP66 | 17 déc., 2025 | 90.1 MB | .stp | |
| Dessin Eplan | OPTB1_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 276.4 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTB2_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 257.8 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTB4_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 347.2 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTB5_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 246.6 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTB9_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 254.7 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTBF_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 251.6 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTBH_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 361.0 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTBJ_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 369.8 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTBK_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 315.4 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTC4_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 267.4 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTE3_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 1.0 MB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTE5_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 268.3 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTE6_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 270.9 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTE7_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 266.5 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTE9_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 194.2 KB | .zip | |
| Dessin Eplan | OPTEC_VACON_100 | 17 déc., 2025 | 202.1 KB | .zip | |
| Dessin d'application | VACON 100 X in pump jack | 09 mars, 2026 | 35.4 MB | .psd | |
| Dessin d'application | VACON 100 X, pump station | 09 mars, 2026 | 39.5 MB | .psd | |
| Dessin Eplan | VACON0100-3L-0012-5-X | 17 déc., 2025 | 3.0 MB | .zip | |
| Dessin Eplan | VACON0100-3L-0031-5-X | 17 déc., 2025 | 2.9 MB | .zip | |
| Dessin Eplan | VACON0100-3L-0072-5-X | 17 déc., 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Dessin Eplan | VACON0100-3L-0261-5 | 17 déc., 2025 | 2.5 MB | .zip |
Logiciel
| Type | Software Characteristic | Nom | Version | Langue | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils logiciels | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 2.0 | Anglais | 14 juil., 2025 | Released | 842.2 KB | .zip | |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® 100 EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 04 nov., 2018 | Released | 38.6 KB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel de l'ACDrive | VACON® 100 FLOW Firmware | 030 | Anglais | 16 sept., 2024 | Released | 7.4 MB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel de l'ACDrive | VACON® 100 HVAC Firmware | 036 | Anglais | 23 oct., 2018 | Released | 5.9 MB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel de l'ACDrive | VACON® 100 INDUSTRIAL Firmware | 039 | Anglais | 16 sept., 2024 | Released | 7.3 MB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration | VACON® 100 PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 01 déc., 2025 | Released | 139.6 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® 100 SIMATIC PDM PROFINET IO EDD | 01 | Anglais | 15 juin, 2022 | Released | 134.2 KB | .zip |
| Outils logiciels | VACON® Live | 1.1.21.0 | Anglais | 26 sept., 2022 | Released | 61.7 MB | .zip | |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 018 | Anglais | 06 oct., 2015 | Released | 57.6 KB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPT-C4 LonWorks Firmware | 025 | Anglais | 13 juin, 2017 | Released | 66.1 KB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 026 | Anglais | 20 août, 2017 | Released | 74.5 KB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | 012 | Anglais | 17 sept., 2012 | Released | 81.8 KB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 011 | Anglais | 06 juin, 2024 | Released | 3.7 MB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | Anglais | 16 sept., 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 007 | Anglais | 05 nov., 2020 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | Anglais | 16 sept., 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 005 | Anglais | 11 août, 2022 | Released | 2.9 MB | .zip |
| Logiciel système | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | Anglais | 16 sept., 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 07 juin, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| Logiciel système | Bibliothèque logicielle | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Anglais | 07 juil., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 01 | Anglais | 19 janv., 2021 | Released | 116.8 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 01 | Anglais | 05 mars, 2020 | Released | 8.7 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 02 sept., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 02 avr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 15 déc., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| Logiciel système | Bibliothèque logicielle | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Anglais | 15 févr., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| Logiciel système | Bibliothèque logicielle | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Anglais | 15 févr., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| Logiciel système | Micrologiciel des options et modules Fieldbus | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | Anglais | 25 nov., 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 12 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| Logiciel système | Fichier de configuration Fieldbus | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Anglais | 19 févr., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| Logiciel d'application | Logiciel du variateur | VACON® Solar Pump Application for VACON100 and VACON 100X | 209 | Anglais | 20 nov., 2025 | Released | 3.1 MB | .zip |
Applications associées
Études de cas
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.