En faisant fonctionner le variateur de fréquence au moyen d'un bus de terrain, vous réduisez les coûts de votre système, vous pouvez communiquer plus vite et plus efficacement, et vous bénéficiez d'une interface utilisateur plus simple.
VACON® AS-i Bus OPTBK
- Fournit une interface de bus AS-i au variateur VACON®.
- Emplacements VACON® 100 : CDE
- Emplacements VACON® 20X : E
VACON® Multiprotocol RS485 OPTC2
- Fournit une interface multiprotocole RS485 pour les produits VACON® NX. Hormis le connecteur du bus de terrain, la carte d'option est identique à OPTC8.
- Assistance pour le protocole Modbus RTU
- Assistance pour le protocole Metasys N2
- La résistance de terminaison peut être activée avec un cavalier
- Connecteur à 5 broches
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® NXL : DE
VACON® PROFIBUS DP OPTC3
- Fournit une interface PROFIBUS DP-V0 pour les produits VACON® NX. Hormis le connecteur du bus de terrain, la carte d'option est identique à OPTC5.
- Assistance pour le protocole PROFIBUS DP-V0
- Profil VACON et similaire au PROFIdrive
- La résistance de terminaison peut être activée avec un cavalier
- Connecteur à 5 broches
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® NXL : DE
VACON® LonWorks OPTC4
- Fournit une interface LonWorks pour les produits VACON® NX et VACON® 100.
- Protocole LonWorks
- Connecteur à 3 broches
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® NXL : DE
- Emplacements VACON® 100 : DE
VACON® PROFIBUS DP OPTC5
- Fournit une interface PROFIBUS DP-V0 pour les produits VACON® NX. Hormis le connecteur du bus de terrain, la carte d'option est identique à OPTC3.
- Assistance pour le protocole PROFIBUS DP-V0
- Profil VACON® et similaire au PROFIdrive
- La résistance de terminaison peut être activée avec un cavalier
- Connecteur sub-D9
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
VACON® CANopen OPTC6
- Fournit une interface CANOpen pour les produits VACON® NX.
- Assistance pour le protocole CANOpen
- Profil VACON® et similaire au CiA 402
- Connecteur à 5 broches
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® NXL : DE
VACON® DeviceNet OPTC7
- Fournit une interface DeviceNet pour les produits VACON® NX.
- Assistance pour le protocole DeviceNet
- Profil VACON® et similaire au variateur CIP AC Drive
- Connecteur à 5 broches
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® NXL : DE
VACON® Multiprotocol RS485 OPTC8
- Fournit une interface multiprotocole RS-485 pour les produits VACON® NX. Hormis le connecteur du bus de terrain, la carte d'option est identique à OPTC2.
- Assistance pour le protocole Modbus RTU
- Assistance pour le protocole Metasys N2
- La résistance de terminaison peut être activée avec un cavalier
- Connecteur sub-D9
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® NXL : DE
VACON® Modbus TCP OPTCI
- Fournit une interface Modbus TCP pour les produits VACON® NX.
- Protocole Modbus TCP
- 1 connecteur RJ45
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® NXL : DE
VACON® BACnet MS/TP OPTCJ
- Fournit une interface BACnet MS/TP pour les produits VACON® NX.
- Protocole BACnet MS/TP (basé sur la norme RS485)
- Connecteur à 5 broches
- Emplacements NXS/NXP : DE
- Emplacements NXL : DE
VACON® PROFINET OPTCP
- Fournit une interface Profinet pour les produits VACON® NX.
- Protocole PROFINET
- Profil VACON® et similaire au PROFIdrive
- 1 connecteur RJ45
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® NXL : DE
VACON® Ethernet/IP OPTCQ
- Fournit une interface Ethernet/IP pour les produits VACON® NX.
- Protocole Ethernet/IP
- Profil VACON® et similaire au variateur CIP AC Drive
- 1 connecteur RJ45
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® NXL : DE
VACON® PROFIBUS DP OPTE3
- Fournit une interface PROFIBUS DP-V1 pour les produits VACON® 100 et VACON® 20. Hormis le connecteur du bus de terrain, la carte d'option est identique à OPTE5.
- Assistance pour le protocole PROFIBUS DP-V0 et DP-V1
- Profil VACON® et similaire au PROFIdrive
- Connecteur à 5 broches
- Emplacements VACON® 100 : DE
- Emplacements VACON® 20 : E
- Certification PI en ce qui concerne le respect des normes PROFIBUS
VACON® PROFIBUS DP OPTE5
- Fournit une interface PROFIBUS DP-V1 pour les produits VACON® 100 et VACON® 20. Hormis le connecteur du bus de terrain, la carte d'option est identique à OPTE3.
- Assistance pour le protocole PROFIBUS DP-V0 et DP-V1
- Profil VACON® et similaire au PROFIdrive
- Connecteur sub-D9
- Emplacements VACON® 100 : DE
- Emplacements VACON® 20 : E
- Certification PI en ce qui concerne le respect des normes PROFIBUS
VACON® CANopen OPTE6
- Cette carte d'option fournit une interface CANOpen aux produits VACON® 100 et VACON® 20.
- Assistance pour le protocole CANOpen
- Profil VACON® et similaire au CiA 402
- Connecteur à 5 broches
- Emplacements VACON® 100 : DE
- Emplacements VACON® 20 : E
VACON® DeviceNet OPTE7
- Fournit une interface DeviceNet pour les produits VACON® 100 et VACON® 20.
- Assistance pour le protocole DeviceNet
- Profil VACON® et similaire au variateur CIP AC Drive
- Connecteur à 5 broches
- Emplacements VACON® 100 : DE
- Emplacements VACON® 20 : E
VACON® Dual-Port Ethernet OPTE9
- Fournit une interface Ethernet multiprotocole pour les produits VACON® NXS, VACON® NXP, VACON® 100 et VACON® 20.
- Assistance pour les protocoles Modbus TCP/UDP, PROFINET et Ethernet/IP
- Assistance pour les protocoles MRP et RSTP
- 2 connecteurs RJ45 avec commutateur intégré
- Emplacements VACON® NXS/NXP : DE
- Emplacements VACON® 100 : DE
- Emplacements VACON® 20 : E
- Certification ODVA en ce qui concerne le respect des normes Ethernet/IP
- Certification PI en ce qui concerne le respect des normes PROFIBUS (classe de conformité B)
VACON® EtherCAT OPTEC
- Fournit une interface EtherCAT pour les produits VACON® NXP, VACON® 100 et VACON® 20.
- Assistance pour le protocole EtherCAT
- Basé sur un BECKHOFF ASIC
- Profil VACON® et similaire au CiA 402
- 2 connecteurs RJ45
- Emplacements VACON® NXP : DE
- Emplacements VACON® 100 : DE
- Emplacements VACON® 20 : E
Logiciel
| Type | Software Characteristic | Nom | Version | Langue | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
|---|