Bénéficiez de capacités maritimes supérieures
Les variateurs et les convertisseurs de puissance intelligents peuvent transformer l’efficacité, la sécurité et la rapidité de développement de vos systèmes de navire. Découvrez les avantages de solutions de pointe conçues pour optimiser les opérations maritimes.
Explorez les solutions maritimes
Améliorez l’efficacité énergétique dans les applications maritimes avec des variateurs iC7 et des convertisseurs de puissance compacts
Découvrez l’avenir de la technologie maritime avec les variateurs iC7 et les convertisseurs de puissance compacts, conçus pour les systèmes maritimes de propulsion électrique, les propulseurs, les machines embarquées, les treuils et l’alimentation électrique à quai pour les navires. Nos solutions offrent :
-
Une densité de puissance élevée : Les modules maritimes compacts à refroidissement par liquide représentent un gain de place de 40 % par rapport aux variateurs standards
-
Cybersécurité robuste : Un système de sécurité basé sur le hardware réduit le risque d’accès non autorisé
-
Modèles avancés pour la simulation : Utilisez les modèles Danfoss avec vos outils de simulation pour développer des produits de manière souple et économique, afin d’obtenir un avantage concurrentiel.
Quel est votre challenge ?
Relevez les défis de la gestion énergétique en mer et à terre avec des modules compacts à refroidissement par liquide qui représentent un gain de place de 40 % par rapport aux variateurs standards. Transformez vos opérations maritimes grâce aux variateurs à refroidissement par liquide iC7-Marine et aux convertisseurs iC7-Hybrid.

Solution : Des modules ultra-puissants très compacts à refroidissement par liquide, qui représentent un gain de place de 40 % par rapport aux modules de variateur standard.
Dans les ports suédois, PSW avait besoin d’un système de conversion énergétique compact et très flexible pour les alimentations terrestres desservant les navires de croisière à quai.
Il est très compliqué de parvenir à équilibrer la demande de puissance de pointe, les différents niveaux de tension et les fréquences sur plusieurs navires en même temps.
Le résultat ?
Grâce à une densité de puissance importante et une capacité exceptionnelle à réagir aux dynamiques du système électrique, l’iC7-Hybrid a apporté une base idéale pour une conception compacte.

Solution : Grâce à une protection matérielle de pointe, vous pouvez empêcher les accès non autorisés dans le cadre de la connexion à des systèmes externes. L’iC7-Marine est doté d’une puce cryptée intégrée, qui garantit un transfert de données crypté de bout en bout.
À bord du ferry RoPax hybride Aurora Botnia, les modules à refroidissement par liquide iC7-Marine et iC7-Hybrid s’intègrent parfaitement au système de propulsion hybride pour réguler en toute sécurité 35 MW de puissance à bord.
Le résultat ?
Le système de propulsion sécurisé est également parfaitement conforme, répondant déjà à l’objectif de réduction des émissions de GES de l’OMI 2030.

Solution : Simulez votre environnement de variateur ou de convertisseur de puissance pour bénéficier d’un temps de réponse rapide et d’une bonne flexibilité dans le cadre du développement de produits. Prenez la mer plus rapidement, réduisez les coûts de projet et bénéficiez d’un avantage concurrentiel.
Des outils de simulation numérique vous permettent de tester minutieusement chaque aspect d’une idée (scénarios hypothétiques) sans avoir recours à des prototypes physiques ou des bancs d’essai, ni encourir de frais de déplacement.
Le résultat ?
Trouvez des solutions innovantes avec une utilisation très efficace des heures d’ingénierie.
Les solutions basées sur le cloud facilitent l’accès à la simulation sans avoir besoin d’une infrastructure informatique.
Adapté à vos besoins

Bénéficiez de systèmes maritimes flexibles et écoénergétiques avec les variateurs iC7-Marine, ultra-sécurisés contre les cybermenaces. L’intégration de ces modules à refroidissement par liquide est rapide, offrant une densité de puissance élevée dans un ensemble compact. Ces modules s’intègrent rapidement et facilement aux systèmes embarqués ou terrestres, optimisés pour toutes les technologies de moteur ou tous les systèmes de communication courants.

Aidez les clients à se conformer à l’objectif de réduction des gaz à effet de serre de l’Organisation maritime internationale pour 2030, ainsi qu’au prochain paquet Fit for 55 de l’Union européenne, pour garantir un transport durable. Les variateurs iC7-Marine et les convertisseurs de puissance compacts iC7-Hybrid assurent un rendement énergétique optimal et des émissions aussi faibles que possible.

Libérez tout le potentiel de votre navire grâce aux solutions Danfoss. Optimisez l’efficacité de la propulsion et des propulseurs, et améliorez les performances des machines embarquées comme les treuils et les grues, pour garantir la fiabilité des opérations. Grâce à une excellente cybersécurité matérielle, vous pouvez réduire le risque d’accès non autorisé dans le cadre de la connexion à des systèmes externes.
L’industrie maritime se retrouve face à une pression immense pour stimuler l’efficacité et atteindre des objectifs d’émissions stricts comme l’OMI 2030. Les modèles iC7-Marine et iC7-Hybrid de Danfoss sont les outils les plus efficaces pour cette nouvelle ère.

Pourquoi opter pour les variateurs de fréquence et les convertisseurs de puissance Danfoss ?
Avantages des variateurs iC7-Marine
- Une conception de cybersécurité visant à réduire les risques de temps d’arrêt dus à des accès non autorisés
- La densité de puissance élevée permet de gagner de la place et de réduire les coûts de refroidissement
- L’intégration native de filtres sous les modules de puissance permet de gagner de l’espace et de réduire les coûts d’installation
- Un contrôle moteur ultra précis permet de réduire les coûts et d’améliorer les performances
- L’architecture de contrôle modulaire améliore les performances en s’adaptant aux besoins de l’application
- La mémoire basée sur une carte microSD chiffrée et extensible enregistre en toute sécurité les données pour les analyser hors ligne

Avantages de l’iC7-Hybrid
- Un matériel ultra-compact doté d’une intégration unique des filtres sous les modules de puissance
- Une densité de puissance élevée qui réduit l’encombrement et le poids, tout en maintenant la puissance de sortie
- Une gestion facile de l’alimentation, puisque l’iC7-Hybrid passe en douceur d’un mode de contrôle à l’autre en cours de fonctionnement
- Les boucles de contrôle rapides permettent de gérer la dynamique rapide du système d’alimentation
- La conception évolutive et modulaire assure une flexibilité optimale, avec une plage de puissance allant jusqu’à 6,8 MVA et au-delà

Raccourcis
FAQ
Comment les modules iC7-Marine améliorent-ils l’efficacité énergétique dans les applications maritimes ?
Les modules iC7-Marine sont conçus pour optimiser l’efficacité énergétique dans les applications maritimes en intégrant des variateurs de fréquence compacts à refroidissement par liquide qui représentent un gain de place de 40 %, garantissant une densité de puissance élevée et une consommation d’énergie réduite.
Quels sont les avantages des variateurs de fréquence à refroidissement par liquide dans les systèmes maritimes à propulsion électrique ?
Les variateurs à refroidissement par liquide dans les systèmes maritimes à propulsion électrique assurent un excellent refroidissement et une parfaite efficacité, améliorant les performances tout en réduisant l’usure des moteurs, pour contribuer à maximiser la disponibilité opérationnelle.
Comment les modules iC7-Marine contribuent-ils à la sécurité matérielle ?
Les modules iC7-Marine intègrent une puce cryptographique cybersécurisée qui minimise les risques d’accès non autorisés, pour assurer une connectivité plus sûre avec les systèmes externes.
Les modules iC7-Marine peuvent-ils être utilisés pour la propulsion et les propulseurs ?
Quels sont les avantages des convertisseurs hybrides dans les applications maritimes ?
Les convertisseurs hybrides dans les modules maritimes assurent une meilleure flexibilité et davantage d’économies d’énergie, permettant une intégration transparente avec divers types de générateurs pour assurer une conversion énergétique efficace.
Comment les convertisseurs de puissance compacts améliorent-ils l’efficacité opérationnelle ?
Les convertisseurs de puissance compacts comme l’iC7-Hybrid occupent moins de place et fournissent une densité de puissance élevée. Cela signifie que vous pouvez concentrer davantage d’énergie dans l’espace disponible, ce qui permet une utilisation performante des salles électriques à quai et sous pont.
Quel rôle les modules de puissance iC7-Hybrid jouent-ils dans les systèmes de charge à quai ?
Les modules d’alimentation iC7-Hybrid sur les systèmes de charge des navires permettent une conversion énergétique efficace pour la charge des systèmes de stockage d’énergie sur batterie (BESS) à bord des navires, permettant de réaliser des opérations maritimes durables et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles.
Comment la simulation améliore-t-elle le développement des systèmes maritimes à propulsion électrique ?
La simulation permet de tester et d’optimiser la conversion de puissance pour les systèmes maritimes à propulsion électrique, d’accélérer le développement de produits, de réduire les coûts et de conférer aux intégrateurs systèmes et aux constructeurs navals un avantage concurrentiel sur le marché.
Les variateurs Danfoss sont-ils certifiés conformément à la norme de cybersécurité CEI 62443-4-1 ?
En vertu de la loi européenne sur la cyberrésilience (CRA), Danfoss commercialisera exclusivement des variateurs cybersécurisés d’ici fin 2027, avec des obligations de signalement des vulnérabilités potentielles déjà remplies à partir de 2026. Danfoss est certifié conformément à la norme CEI 62443-4-1. Vous pouvez déjà intégrer les variateurs Danfoss dans vos installations et sur vos machines pour répondre au niveau de sécurité SL1 à l’aide des directives correspondantes.
Contactez notre expert
Êtes-vous prêt à accélérer votre parcours de performances maritimes ? Notre expert du secteur maritime, Håvard Wolden, est à votre disposition pour en discuter de manière informelle. Envoyez vos questions ci-dessous.