Installation facile, désormais dans des systèmes pérennes.
Les réfrigérants CO₂ et A2L ouvrent la voie à la prochaine génération de solutions de refroidissement, des chambres froides aux supermarchés, en passant par la transformation alimentaire et bien plus encore. Et le meilleur dans tout ça ?
Vous avez déjà les compétences pour les utiliser.
Grâce à leur potentiel de réchauffement global ultra‑faible, ils respectent non seulement les réglementations environnementales actuelles et futures, mais offrent également une efficacité énergétique exceptionnelle, aidant vos clients à atteindre des objectifs de durabilité ambitieux.
Contactez-nous pour débuter
Étude de cas
Comment se lancer avec le CO₂ ?
Gamme CO₂
Les solutions au CO₂ pour toutes vos applications

L'unité de condensation petite mais fiable
L'Optyma™ iCO₂ 1,5 à 4,6kW (MT) est idéal pour les petits magasins et les chambres froides ou vitrines HORECA de petite à moyenne taille, offrant des performances fiables tout au long de sa durée de vie effective. Ces groupes de condensation sont empilables et peuvent fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 46°C, avec un accès à deux portes garantissant une installation et une maintenance rapides et faciles.
En plus, l'Optyma™ iCO₂ 4,6kW est conçu pour un fonctionnement quasi-silencieux et est pris en charge par l'application Danfoss System Managers. Ce qui permet d'augmenter les capacités de surveillance et de gestion. Chaque unité peut également être utilisée en combinaison avec des AKV, offrant ainsi un ensemble complet de refroidissement.

Contrôler le froid pour mieux travailler.
Les régulateurs de chambre froide Optyma™ sont conçus pour une installation transparente avec des groupes de condensation monophasés intérieurs ou extérieurs. Lorsqu'ils sont associés aux solutions IoT de Danfoss, vous bénéficiez d'un contrôle précis sur votre groupe de condensation Optyma™. Élargissant encore sa durée de vie opérationnelle, augmentant le contrôle de la température, la fiabilité et réduisant la maintenance globale. En plus, le contrôleur Optyma™ offre plusieurs méthodes de dégivrage, ce qui se traduit par une efficacité énergétique supérieure.

Détendeur précis et fiable.
Le détendeur thermostatique TE2, qui a fait ses preuves, permet de contrôler efficacement l'injection de fluide frigorigène liquide dans les applications de vente au détail de produits alimentaires. Le TE2 convient aux systèmes de réfrigération de petite et moyenne taille, tels que les chambres froides et les vitrines couramment utilisées dans les magasins de proximité, les restaurants, les petits supermarchés, etc. Grâce à sa large plage de températures, sa pression de fonctionnement élevée, son orifice interchangeable et son bulbe en acier inoxydable, la TE2 offre une longue durée de vie avec une installation rapide et une maintenance minimale.

Un détendeur électrique pour garantir la sécurité alimentaire.
Les détendeurs électriques AKVP sont la solution idéale pour une réfrigération sûre et fiable.
Grâce à leur conception simple et innovante, les détendeurs AKVP sont faciles à installer et à entretenir, ils sont efficaces sur le plan énergétique et présentent un faible risque de fuite. Ce qui permet d'accroître leur fiabilité tout en réduisant les coûts et les dépenses d'exploitation.

La vanne robuste à longue durée de vie
Ces vannes haute pression sont spécialement conçues pour les systèmes de réfrigération au CO₂. Nous proposons des solutions normalement fermées ou normalement ouvertes à commande directe et à servocommande, ce qui vous permet de gérer n'importe quel système et n'importe quel scénario. De plus, leur conception robuste et compacte permet un montage et une installation simples, ainsi qu'une durée de vie opérationnelle accrue.

Une vanne pour une excellente protection contre les fuites
Les électrovannes EVUL sont compactes, légères et conçues pour s'adapter à la plupart des systèmes de réfrigération. Entièrement hermétiques et construites en acier inoxydable, les électrovannes EVUL offrent une protection supérieure contre les fuites, ce qui leur confère une grande efficacité énergétique. En plus, nous offrons des options normalement fermées et normalement ouvertes pour convenir à n'importe quel système.
Outils d’assistance
Où acheter

Trouver un distributeur
Parcourez la carte de votre région pour trouver un partenaire commercial auprès duquel acheter Danfoss.
Trouver maintenant