Le Planner Cockpit regroupe toutes les informations vitales pour une bonne planification de vos projets
En tant que planificateur, vous êtes responsable de la réalisation des projets HVAC de vos clients. Votre planification détermine si la solution satisfait aux objectifs souhaités dans les bâtiments résidentiels, édifices à usage commercial et industriel ou infrastructures tels que les tunnels ou aéroports. Pour ce faire, vous devez disposer d’informations et de documents mis à jour en temps réel. Vous devez également rester au courant de toute évolution technologique sur la performance des bâtiments mais également sur toutes les prescriptions légales. Rafraîchir ces connaissances en permanence demande du temps et des efforts.
Danfoss Drives a pour objectif de vous faciliter la vie !
Intelligent, communicatif, innovant – le VLT® HVAC Drive FC 102 éprouvé
Le VLT® HVAC Drive FC 102 est une solution d’une efficacité énergétique élevée, robuste et moderne pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels, édifices à usage commercial et industriel ainsi que les bâtiments fonctionnels tels que les aéroports ou les tunnels. Les planificateurs bénéficient d’une mise en service facile, de nombreuses fonctions domotiques optimisées, d’interfaces d’une grande diversité et de l’expérience de longue date de Danfoss Drives dans le domaine de l’automatisation des bâtiments. Bien que commercialisé depuis 2005, le VLT® HVAC Drive FC 102 est doté d’équipements actuels, modernes et complets pour toutes les applications dans le domaine de la domotique. Pour ce faire, le cockpit pour planificateurs vous propose désormais toutes les informations et tous les documents nécessaires pour la réalisation de vos projets, regroupés de manière ciblée et accessibles en quelques clics.
Gagnez du temps et de l’argent dans la réalisation de vos projets.
Bienvenue dans le cockpit pour planificateurs HVAC/R de Danfoss Drives
Nous avons compilé toutes les informations importantes pour vous sur quelques pages. Outre la documentation déjà abordée pour le VLT® HVAC Drive FC 102, vous y trouverez également toutes les principales données et faits concernant le VLT® Refrigeration Drive FC 103 ou nos démarreurs progressifs, et de l’aide utile pour votre planification. À cet effet, l’aperçu ci-dessous vous propose un recueil de liens vers les différents thèmes afin que vous puissiez accéder à l’information recherchée avec un seul clic. Ce service inclut des brochures, des outils logiciels, des études et exemples d’applications. Si vous avez d’autres questions, vous y trouverez également les noms des correspondants qui se feront un plaisir de vous assister dans la planification grâce à leurs vastes connaissances.
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous serons ravis de vous aider.
Produits
Danfoss Drives propose des variateurs optimisés pour les applications typiques dans le domaine de la domotique. Forts de leurs fonctionnalités spécialisées, ils assurent une réalisation rapide et facile des tâches liées à la domotique, d’accélérer la mise en service avec les options de démarrage intelligent et d’optimiser l’efficacité énergétique tout en communiquant avec les systèmes de contrôle de niveau supérieur. .
VLT® HVAC Drive FC 102
Le variateur haut de gamme éprouvé et doté d’une intelligence avancée pour toutes les applications d’automatisation des bâtiments ou pour la construction d’infrastructures efficaces. Des simples applications standard aux solutions autonomes en passant par l’informatique dématérialisée assortie d’un monitorage en fonction de l’état, le FC 102 est extrêmement fiable et orienté vers l’avenir dans tous les domaines.
La gamme VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
Le VLT® Refrigeration Drive FC 103 réduit considérablement les coûts du cycle de vie des systèmes de réfrigération. Il augmente l’efficacité et la fiabilité, offre des fonctions de contrôle de process intégrées et un environnement de mise en service spécialement adapté aux besoins des applications de réfrigération. Il dispose également d’un assistant de configuration utilisant les termes courants de la réfrigération.
La gamme VLT® Refrigeration Drive FC 103
Démarreurs progressifs VLT®
Un démarreur progressif est un dispositif électronique qui régule la tension sur le moteur et permet une transition en douceur de l’arrêt au fonctionnement à pleine vitesse. Tous les démarreurs progressifs VLT® fonctionnent selon le principe du réglage de l’angle de phase : Les thyristors couplés en ligne augmentent la tension du moteur. Dans certains démarreurs progressifs VLT®, les transformateurs de courant mesurent également le courant du moteur, fournissant ainsi un retour d’information plus précis pour la régulation du courant de démarrage et de nombreuses fonctions de protection du moteur et de l’application.
La gamme de démarreurs progressifs VLT®

Dossier de planification
Pour une planification simple et efficace de vos systèmes, il vous faut non seulement la désignation de l’appareil, mais également les caractéristiques techniques, la taille des boîtiers, les interfaces, etc. Les liens suivants vous permettent d’accéder aux principaux documents au format électronique, que vous pouvez consulter, télécharger ou imprimer directement sur votre imprimante locale.
- Brochure VLT® HVAC Drive FC 102
- Brochure VLT® Refrigeration Drive FC 103
- Brochure sur les Softstarters
- Guide de planification
- Bus de terrain pour variateurs Danfoss
- Filtres sinus
Si certaines données ne figurent pas dans la documentation, vous pouvez également effectuer une recherche dans l’ensemble de la base de données de documentation technique :
- Documentation complète sur le VLT® HVAC Drive FC 102
- Documentation complète sur le VLT® Refrigeration Drive FC 103

Données BIM et macros d’Eplan
Building Information Modeling (en abrégé : BIM ; en français : modélisation des informations du bâtiment) est utilisé dans le génie civil pour la planification et l’exécution de la construction de même que pour la gestion des systèmes. Les données ainsi mises à disposition servent à modéliser, combiner et enregistrer numériquement toutes les principales données spécifiques aux ouvrages. Cette méthode et les données qui y sont associées aident à décrire et à diriger l’ouvrage en tant que modèle virtuel et à les visualiser sur le plan géométrique (modèle informatique).
Danfoss fournit ces données pour sa gamme de variateurs VLT® HVAC Drive FC 102 afin de vous simplifier votre processus de planification.
Vous trouverez également ici les macros Eplan pour les séries de variateurs FC 102 et FC 103. Elles permettent également de simplifier votre planification considérablement.

Documentation technique
Outre les brochures relatives aux produits, le manuel de planification pour les variateurs VLT® FC 102 et FC 103 vous aidera à concevoir un système extrêmement économe en énergie et offrant une excellente disponibilité. La page des documents vous propose également des manuels de programmation et des manuels d’utilisation concernant nos variateurs de fréquence et démarreurs progressifs.
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
Filtres de sortie
VLT® Softstarter:

Harmoniques dans les bâtiments
Les variateurs offrent d’innombrables avantages, y compris pour le contrôle des applications, l’efficacité énergétique et la réduction des besoins énergétiques, mais ils génèrent également des harmoniques qui peuvent perturber les équipements sensibles. Par conséquent, il convient de prêter attention à l’atténuation des harmoniques lors de la planification, étant donné que les mesures prises ultérieurement causent généralement des coûts nettement plus élevés. Danfoss présente des informations sur les principes de base, la sélection de solutions actives ou passives, leur dimensionnement et leurs avantages et inconvénients.
Les harmoniques – un problème coûteux, facilement solutionné

Efficacité énergétique des variateurs Danfoss
Les réglementations et normes pertinentes en matière d’efficacité énergétique sont progressivement renforcées dans le monde entier. L’objectif est que les fabricants réduisent la consommation d’énergie et l’impact environnemental de leurs produits en adoptant des normes minimales d’efficacité énergétique.
Les variateurs Danfoss satisfont aux normes d’efficacité les plus élevées. Pour en savoir plus sur le sujet et les outils logiciels de calcul de l’efficacité énergétique des systèmes de variateurs + moteurs Danfoss, cliquez ici. Pour ce faire, les variateurs Danfoss soutiennent toutes les technologies des moteurs courantes, de sorte que vous puissiez sélectionner le moteur le mieux approprié à votre application.
La nouvelle directive est entrée en vigueur fin 2019 et prévoit d’imposer de nouvelles contraintes dès 2021.

Services DrivePro® Lifecycle
Profitez de l’offre de services DrivePro® de Danfoss pour les systèmes et applications à vitesse variable. DrivePro® vous permet non seulement de dépanner, d’entretenir, de réparer et de mettre votre équipement à niveau, mais également d’améliorer de manière proactive le rendement, les performances et la durée de vie du système. En outre, vous et vos clients bénéficient d’une formation adaptée aux besoins et d’un accès aux connaissances d’experts dont vous et les principaux systèmes au sein des bâtiments pourront tirer avantage directement.

Exemples d'application pour une gestion intelligente des bâtiments
Une collaboration à succès entre Danfoss et la société Saica Paper. Découvrez les services DrivePro® de Danfoss.

POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.

POLOGNE : Depuis plus de dix ans, les variateurs Danfoss ont réduit la consommation d’énergie de la brasserie Okocim de Carlsberg. La brasserie consomme moins d’eau et ses émissions ont également baissé.

Des ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).

Cette usine d'acide nitrique de 720 tonnes métriques par jour en Afrique du Sud économise 3,6 millions de rands par an sur les coûts d'exploitation, grâce à la commande du variateur VLT® des pompes et des moteurs électriques.
Ne manquez pas nos dernières informations
Inscrivez-vous à notre newsletter dès aujourd'hui. C'est simple et rapide et vous recevrez les dernières informations sur:
- Les nouvelles fonctions produits, solutions, concepts novateurs,
- Les mises à jour logiciels et firmware
- La documentation technique sur les dernières tendances
- Des exemples d'application intéressants tirés de la pratique, en texte, image et vidéo
- Des invitations à des événements exclusifs sur des sujets clés
- Des entrées gratuites pour les salons
...
Tout cela adapté aux produits et solutions que vous utilisez et selon vos souhaits!
Via votre profil, cochez les industries/métiers pour lesquelles vous souhaitez recevoir des informations