Documentation et outils utiles pour les secteurs HVAC et de la réfrigération
Bienvenue sur le Danfoss Drives HVAC/R Hub
Variateurs conçus pour le secteur HVAC

Documentations
- Brochure Variateur VLT® HVAC Drive
- Brochure Variateur VLT® Refrigeration Drive (en anglais)
- Brochure Soft starter MCD
- Guide d’ingénierie HVAC et réfrigération
- Solutions de bus de terrain pour variateurs Danfoss (en anglais)
- Filtres pour la gestion des harmoniques (en anglais)
- Les dernières directives en matière d’écoconception (en anglais)
- Liberté de choix du type de moteur

Données BIM et macros Eplan

MyDrive® Suite – Tous les logiciels pour les variateurs VLT® et VACON®

Documentation technique et manuels
Variateur VLT® HVAC Drive
Variateur VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® Soft starter
- Manuel d’utilisation du VLT® Softstarter MCD 600
- Manuel d'utilisation du VLT® Softstarter MCD 500
- Manuel de configuration du VLT® Compact Starter MCD 200
- Manuel de configuration du VLT® Softstarter MCD 100

Distorsion harmonique
- Consommation d’énergie accrue
- Augmentation des fuites du système de distribution
- Contraintes et contraintes sur l’installation et le transformateur mt/bt
- Réseau intelligent : concession de réseau intelligent pour réseaux intelligents
- Filtres actifs Danfoss VLT® AAF 006 – Garantir la fiabilité de l’élimination des harmoniques

Efficacité énergétique des variateurs Danfoss
- Ecodesign en bref : les moteurs sont la base, les variateurs font la différence (en anglais)
- 10 choses à savoir sur l’écoconception (en anglais)
- Danfoss ecoSmart – Logiciel de calcul de l’efficacité énergétique de votre installation

Services DrivePro® Lifecycle Services
Étude de cas Danfoss HVAC et réfrigération
Une collaboration à succès entre Danfoss et la société Saica Paper. Découvrez les services DrivePro® de Danfoss.

POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.

POLOGNE : Depuis plus de dix ans, les variateurs Danfoss ont réduit la consommation d’énergie de la brasserie Okocim de Carlsberg. La brasserie consomme moins d’eau et ses émissions ont également baissé.

Des ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).

Quand on parle de terrains de hockey sur glace, tant dans le rôle de joueur que de spectateur, Danfoss se range systématiquement du côté de l'équipe gagnante.

Spécialement dédié aux applications HVAC, flexibles, modulaires et adaptables, le contrôle de fréquence a joué un rôle clé dans le système de ventilation. Cette solution s'est avérée idéale non seulement pour répondre aux exigences de CEM, mais également en termes de sécurité, de protection contre les harmoniques, de longueurs de câbles et de dimensions, ainsi que de fiabilité du fonctionnement à des températures pouvant atteindre les 50 °C sans panne.
Newsletter Drives
Danfoss HVAC & Refrigeration Point vous tient au courant des dernières tendances, technologies et informations sur les variateurs Danfoss éprouvés.
- Informations sur les derniers développements ou vidéos de formation
- Invitations à des événements, webinaires et salons exclusifs
- Développements de produits importants, tels que de nouvelles fonctions ou interfaces