CBM intégrée dans un ensemble complet
La surveillance conditionnelle (CBM) intégrée aux variateurs Danfoss haut de gamme a révolutionné la façon dont ces variateurs surveillent les moteurs électriques pour détecter les défauts et les pannes potentielles. Grâce à une technologie révolutionnaire mise en œuvre au niveau du variateur, la CBM offre des fonctionnalités avancées telles que la surveillance des enroulements du stator du moteur, la surveillance des vibrations, la surveillance de l’usure des roulements, la surveillance de l’enveloppe de charge (couple) et la détection de la cavitation, le tout dans un ensemble complet.
La CBM est particulièrement adaptée aux sités éloignés ou aux appareils difficiles d’accès. Grâce à une surveillance permanente, les défauts potentiels peuvent être détectés et traités avant qu’ils n’entraînent une panne du moteur et des arrêts de production. En faisant passer les stratégies de maintenance au niveau supérieur avec la CBM, les industries peuvent augmenter la disponibilité de leurs applications, réduire les coûts de maintenance et améliorer l’efficacité opérationnelle globale.
En savoir plus sur la surveillance à distance

Produits en vedette

Premières innovations Danfoss
La CBM est née de l’histoire des premières innovations de Danfoss. Les variateurs Danfoss se différencient des autres variateurs du marché par des fonctions intelligentes intégrées dans le variateur, afin de réduire les composants externes nécessaires.