Décolmater les pompes pour une disponibilité accrue
Les pompes obstruées fonctionnent moins efficacement et consomment plus d’énergie pour accomplir le même travail que les pompes propres. Laissée sans surveillance, une pompe obstruée finit par s’arrêter, provoquant des temps d’arrêt imprévus. Pas surprenant, dès lors, de constater que l’obstruction des pompes est un problème coûteux pour les systèmes d’égouts et les installations de traitement des eaux usées. La solution ? La fonctionnalité de décolmatage du variateur de fréquence permet d’éviter l’obstruction des pompes, de favoriser la disponibilité et de réduire les coûts d’exploitation.
L’autorité chargée des égouts de Grand Strand gère 769 stations de pompage et en ajoute régulièrement des nouvelles, de sorte que l’obstruction est une préoccupation importante. Cependant, depuis la mise en œuvre du décolmatage en mai 2021, l’autorité n’a pas dû recourir au nettoyage manuel ou au débouchage de ses systèmes de pompage.
Plus d’informations


Comment la CBM optimise-t-elle le pompage ?
Hissez la supervision des moteurs et des pompes à des niveaux inédits avec VLT® AQUA Drive. Cette vidéo explique comment la CBM vous permet d’agir rapidement pour contrer les effets des obstructions, des fuites, des vibrations et d’autres problèmes, dans le cadre de votre stratégie de maintenance prédictive.
FAQ
Explorez plus de possibilités avec la CBM

Premières innovations Danfoss
La fonctionnalité CBM s’inscrit dans l’héritage des nombreuses innovations pionnières de Danfoss.
Les variateurs Danfoss se distinguent sur le marché grâce à des fonctions intelligentes intégrées directement dans le variateur, permettant de réduire le recours à des composants externes.