Maintenance plus intelligente grâce à la surveillance du filtre sinus
Tirez le meilleur parti de vos variateurs grâce à la surveillance intégrée du filtre sinus – désormais disponible dans les variateurs Danfoss VLT® haut de gamme. Dans le cadre de notre suite améliorée de surveillance conditionnelle (CBM), cette nouvelle fonctionnalité permet une détection précoce de la dégradation des condensateurs dans les filtres sinus pour les variateurs de fréquence, réduisant ainsi le risque de pannes et d’arrêts imprévus.
En suivant l’état des filtres clés depuis l’intérieur du variateur – aucun capteur externe requis –, votre équipe de maintenance peut réagir avant que les problèmes ne s’aggravent. Cela signifie une meilleure protection, une durée de vie plus longue de l’équipement et un fonctionnement plus sûr.
Contactez notre expert
La CBM est particulièrement adaptée aux sites éloignés ou aux appareils difficiles d’accès. Grâce à une surveillance permanente, les défauts potentiels peuvent être détectés et traités avant qu’ils n’entraînent une panne du moteur et des arrêts de production. En faisant passer les stratégies de maintenance au niveau supérieur avec la CBM, les industries peuvent augmenter la disponibilité de leurs applications, réduire les coûts de maintenance et améliorer l’efficacité opérationnelle globale.
En savoir plus sur la surveillance à distance