Chaufferie sur le réseau de chauffage urbain de Rennes Nord-Est
Développement du réseau de chaleur urbain pour Rennes Nord-Est
Les 66 km de réseau de chaleur urbain de Rennes Nord-Est seront un des plus grands assemblement du territoire. C'est grâce à un projet initié par Rennes Métropole et Engie Solutions que cette interconnexion des deux réseaux va se faire.
D'ici 2024, ce sont 187 sous-stations préfabriquées (skid) équipées de vannes Danfoss AFQM2 qui seront installées pour améliorer le confort de plus de 35 000 résidents.
Un gain de confort et des économies d'énergie
L'installation des 187 sous-stations préfabriquées sur le réseau de chaleur urbain de Rennes Nord-Est devrait permettre de réaliser de grandes économies énergétiques.