Mise à jour, la plate-forme Cloud durable de Danfoss permettra une meilleure efficacité des magasins

mercredi 7 octobre 2020

Danfoss lance Alsense™ IoT Food Retail Services, fonctionnant avec Microsoft Azure.

Danfoss a mis à jour et amélioré son offre de services afin de créer un portail cloud plus durable, évolutif et sécurisé pour la gestion des opérations de vente au détail de produits alimentaires. Auparavant connu sous le nom de Danfoss Enterprise Services (DES), Alsense™ est optimisé pour offrir de nouveaux niveaux d’efficacité. Les détaillants alimentaires peuvent réduire leur consommation nette d’énergie jusqu’à 30% avec Alsense, ce qui permet d’économiser de l’argent et de réduire le gaspillage alimentaire.

« Nous sommes ravis d’offrir une interface moderne et de puissantes capacités Cloud à nos clients », a déclaré Stéphane Nassau, chef, senior vice président des ventes chez Danfoss Cooling. « Les avantages supplémentaires peuvent faciliter considérablement le suivi du rendement des actifs, la réaction aux alarmes et la réduction de la consommation d’énergie, ce qui réduit les coûts opérationnels globaux et prolonge la durée de vie des actifs. Il s’agit d’une solution cloud idéale pour ceux qui cherchent à maintenir des opérations quotidiennes efficaces et rentables. »

Efficacité accrue et performance rationnalisée

Tous les services sont intégrés dans un seul centre, offrant une expérience utilisateur fluide et des fonctionnalités supplémentaires, notamment :

  • Informations exploitables : Au lieu de tableaux de bord encombrés, Alsense offre des perspectives pertinentes et faciles à assimiler. Cela permet aux clients de prendre des mesures correctives plus rapidement, réduisant considérablement les pertes alimentaires et énergétiques.
  • Sécurité et disponibilité accrues : Alsense permet une extension facile de différentes régions, avec une facilité de maintenance accrue et une nouvelle structure VPN pour une sécurité améliorée.
  • Amélioration des performances et de la stabilité : La nouvelle plateforme de service de Microsoft Azure offre un fonctionnement plus fluide, une réaction plus rapide aux alarmes, une réduction des alarmes intempestives et une disponibilité des actifs plus élevée.
  • Feuille de route dynamique des fonctionnalités : Les fonctionnalités seront mises à jour et présentées toutes les deux semaines. Cela offre aux clients des améliorations continues fondées sur les commentaires en temps réel.
  • Portail réactif : Que ce soit sur un appareil mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience homogène. Cela augmente la facilité d’utilisation et l’accessibilité à l’information nécessaire au bureau ou en déplacement.
  • Partenariat de confiance : Avec la plateforme Alsense mise à jour, les clients peuvent compter sur l’expertise combinée de deux entreprises notables. Danfoss apporte plus de 80 ans d’expérience en ingénierie et en mécanique à ses services Cloud, rendus possibles par la nouvelle plateforme fonctionnant avec Microsoft Azure. Microsoft a la sécurité, l’évolutivité et la durabilité que les clients attendent de leurs outils numériques.

Danfoss et Microsoft ont annoncé ce partenariat en octobre 2019. La nouvelle plateforme Alsense est la première des nombreuses solutions issues de cette collaboration IoT. « Avec Alsense, Danfoss a prouvé sa capacité à comprendre et à relever les défis de la diversité des appareils et de la connectivité de l’industrie de la distribution alimentaire et à fournir des avantages tangibles avec une plateforme IoT qui réduit les coûts opérationnels et augmente les économies d’énergie. C’est ainsi que nous donnons aux entreprises les moyens d’assurer la durabilité grâce à l’utilisation intelligente de la technologie. » a déclaré Nina Lund, EMEA Retail & Consumer Goods Lead chez Microsoft.

Les clients DES existants bénéficieront de la valeur ajoutée d’Alsense via une mise à jour automatique de la plateforme actuelle. Les nouveaux clients peuvent explorer les solutions qui correspondent le mieux à leurs besoins en contactant un représentant commercial.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter alsense.danfoss.com et alsenseFR.danfoss.com.

Pour plus d’informations :

Thomas Kolster

Head of Service Innovation

Tel.: +45 61 14 14 72

kolster@danfoss.com

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Plateforme cloud Alsense; } else if (isBigColumns) { Plateforme cloud Alsense } else { Plateforme cloud Alsense }
    Plateforme cloud Alsense IoT

    Nos services numériques sont hébergés sur notre cloud Alsense IoT qui est conçu pour répondre à toutes vos exigences techniques. Cette plateforme offre une très grande sécurité, une évolutivité dynamique et une viabilité à long terme. 

  • if (isSmallPicture) { Alimentation au détail Alsense; } else if (isBigColumns) { Alimentation au détail Alsense } else { Alimentation au détail Alsense }
    Alimentation au détail Alsense

    Bienvenue dans les services d'alimentation au détail Alsense IoT, la solution cloud la plus récente de Danfoss Cooling pour les supermarchés et les applications. Notre offre de service constitue un portail viable, évolutif et fiable visant à optimiser les performances des opérations d'alimentation au détail. C'est la technologie qu'il vous faut pour atteindre aisément les performances dont vous avez besoin.

  • if (isSmallPicture) { Storeview web; } else if (isBigColumns) { Storeview web } else { Storeview web }
    Storeview Web - Accès à distance complet à vos AK-SM800A et AK-SM800

    Storeview Web (SvW) est une plate-forme logicielle qui offre une interface utilisateur sécurisée et moderne pour un accès Web complet à l'AK-SM800A et à d'autres frontaux existants sélectionnés.