• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Palloventtiilit

Kaikissa kaukolämpölaitoksissa, lämpö- ja sähkölaitoksissa, jakeluverkoissa ja jakokeskuksissa rakennuksen yhteyttä jakeluverkkoon säädellään on–off -säädöllä.

Auki-kiinni-säätö (on/off) mahdollistaa järjestelmän osittelun niin, että koko järjestelmää ei tarvitse sulkea tai tyhjentää huollon, kunnossapidon tai korjaustöiden aikana.

Kun käytetään palloventtiilien erityistyyppejä (lämmin käyttövesi ja haaroitus), verkkoa voidaan laajentaa järjestelmän ollessa koko ajan täysin toiminnassa.

Danfossin JIP -palloventtiileissä on optimoitu virtausrakenne, jonka ohjausputket ja putkiosalla varustettu pallo takaavat sujuvan virtauksen pallon läpi ilman kavitaatiota ja pienemmällä painehäviöllä.

Se pienentää käyttökustannuksia ja CO2-päästöjä sekä säästää energiaa.

Danfossin suorituskykyiset palloventtiilit on suunniteltu erityisesti kaukolämpöverkkoihin, jakelu- ja siirtoverkkoihin, pumppuihin ja lämmönjakokeskuksiin.

Venttiilit täyttävät lämminvesijärjestelmissä käytettävien venttiilien vaatimukset ja ovat erittäin turvallisia kokonaan hitsatun venttiilirungon ansiosta. Palloventtiilit soveltuvat myös kaukojäähdytysjärjestelmiin.

Ominaisuudet ja hyödyt

Danfossin palloventtiilien ainutlaatuinen virtausrakenne takaa vähäisen painehäviön ja vähentää pumpun energiankulutusta jopa 30 %, jolloin käyttökustannuksetkin pienenevät.

Venttiilillä on sama käyttöikäodotus kuin putkistolla eli 25–35 vuotta olosuhteiden mukaisesti.

Luotettava ja huoltovapaa tiivistys koko käyttöiän.

Venttiilit on helppo avata ja sulkea, koska ne ovat riippumattomia aksiaalisista voimista ja niiden avaamista helpottaa ainutlaatuinen avausmekanismi.

Ne säilyvät ulkoisesti tiiviinä koko käyttöiän, sillä hiilivahvisteisesta teflonista valmistettu karan tiivistyspesä estää ulkoiset vuodot.

Erityinen jousirakenne takaa kuulan optimaalisen tiiveyden ja varmistaa A-luokan tiiviysluokituksen (EN 12266-1 mukaan) molempiin suuntiin tuotteen koko käyttöiän ajan.

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Brochure eBook | JIP Ball Valves English Useita 11 helmik., 2025 6.7 MB .pdf
Brochure eBook | JIP Ball Valves German Useita 03 helmik., 2025 4.8 MB .pdf

Työkalut ja sovellukset

UKK

Videot