Danfossin kääntöluistiventtiileitä käytetään lämmitysjärjestelmissä, esim.:
- Kattilajärjestelmät
- Aurinkolämpöjärjestelmät
- Lämpöpumppujärjestelmät
- Sekoitus- ja ohjausjärjestelmät
- Ensisijaisen lähteen säätö
Kääntöluistiventtiilit on tarkoitettu virtauksen ja lämpötilan säätöön lämmitysjärjestelmissä, joissa tietty vuotomäärä voidaan hyväksyä ja joissa määritettyä säätöominaisuutta ei vaadita.
Danfoss on kehittänyt erityisen asennon ilmaisimen, joka helpottaa asennusta ja käyttöönottoa. Venttiilin asennon ilmaisimet näkyvät ylhäältä tai sivulta päin riippumatta siitä, onko toimilaite asennettuna. Tämä säästää aikaa asennus- ja käyttöönottovaiheessa.
Uuden edistyksellisen venttiilitekniikan ansiosta Danfossin kääntöluistiventtiilit vuotavat vähiten luokassaan. Kun tarvitaan nollavuotoa ja ensiluokkaista ohjattavuutta, Danfoss suosittelee uuden sukupolven älykkäitä iMCV™-moottoriventtiilejä. iMCV™-venttiileissä on huojunnan esto, työkaluton asennus, yksi toimilaite kokoihin DN 15–80 ja vuodoton rakenne.
Ominaisuudet ja hyödyt
Venttiilissä, jossa on luokkansa pienin vuoto, on erityinen säädettävä asennonosoitin helppoa käyttöönottoa ja asennusta varten.
AMB-toimilaitteet ovat nopeita, huoltovapaita ja joustavia: toimilaitemarkkinoiden parasta laatua.
Takuuvarma käyttöönotto näkyvän venttiilin asennon ilmaisimen ansiosta
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|
Työkalut ja sovellukset
Sovellusopas