SONDEX®-levy- ja vaippalämmönsiirtimet (SPS)

  • Yleiskatsaus
  • UKK

SONDEX® -levy- ja vaippalämmönsiirtimissä (SPS) yhdistyvät vaippa- ja putkilämmönsiirtimien ja levylämmönsiirtimien vahvuudet: ensiksi mainittujen korkea käyttöpaine ja käyttölämpötila sekä jälkimmäisten korkea tehokkuus. "Molemmista parhaat puolet" -ratkaisu. Levy- ja vaippalämmönsiirtimillä on vertaansa vailla oleva suorituskyky monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja erityisesti höyrykondensaatiotehtäviin.

Mitä tämä merkitsee asiakkaalle?

Kokonaan hitsatun levypakan ansiosta levy- ja vaippalämmönsiirtimet pystyvät käsittelemään aggressiivisia väliaineita sekä toimimaan korkeassa paineessa ja lämpötilassa. Putkien korvaaminen levyteknologialla ja korkea lämmönsiirtokerroin sallivat optimaalisen suorituskyvyn vaatiman pinta-alan pienentämisen. Tuloksena on kompakti lämmönsiirrin, joka on parempi kuin vaippa- ja putkiversio ja pystyy saavuttamaan pienemmät lämpötilaerot. Lisäksi se vaatii paljon vähemmän tilaa ja on paljon kevyempi.

Levytekniikan käyttö vähentää myös vaippa- ja putkilämmönsiirtimien yleistä haastetta: likaantumista. Voimakkaampi turbulenssi vähentää likaantumista merkittävästi, koska pyörrevirtaus estää hiukkasia ja kalvoja tukkimasta lämmönsiirrintä.

Verrattuna vaippa- ja putkilämmönsiirtimiin SONDEX®-levy- ja vaippalämmönsiirtimet ovat taloudellisesti erittäin kilpailukykyinen ratkaisu, joka tarjoaa nopean sijoitetun pääoman tuoton. Kompakti koko, keveys ja edulliset asennuskustannukset pitävät ostohinnan kurissa, vaikka käytettäisiin harvinaisempia materiaaleja. Vähäinen huoltotarve ja energiatehokas suorituskyky pitävät juoksevat käyttökustannukset aisoissa.

Virtausnopeuserojen ratkaiseminen

Tietyissä käyttötarkoituksissa kahdella väliaineella on erilaiset virtausnopeudet, mikä voi olla erittäin haastavaa ratkaista optimaalisesti. Käyttämämme epäsymmetrinen levykuviointi sopii täydellisesti tällaiseen käyttöön, sillä levyissä on toisella puolella kapeat kanavat ja toisella puolella leveät. Kuvion ansiosta lämmönsiirtimen on helpompi käsitellä erilaisia virtausnopeuksia, ja paineen laskua voidaan hyödyntää tehokkaalla tavalla, mikä johtaa voimakkaampaan turbulenssiin, tehokkaampaan lämmön siirtoon ja kustannustehokkaampaan käyttöön. Epäsymmetriset kuviot ovat ratkaisu myös korkeaviskoosisten väliaineiden tai kondensaatiokaasun käsittelyyn suurina määrinä.

Micro Plate -teknologia

Lämmönsiirtimemme on varustettu uudella huippuluokan Micro Plate™-teknologialla, joka tarjoaa seuraavan sukupolven tehokkuuden ja suorituskyvyn. Saat enemmän hyötyä kaukolämmöstä ja kaukojäähdytyksestä.

SONDEX® Free Flow -mallit

SONDEX® Free Flow -malleja käytetään nesteille, joita ei voi käsitellä tavanomaisilla lämmönsiirtimillä korkean viskositeetin, kuitu- ja hiukkassisällön tai huomattavan likaantumisvaaran vuoksi.

Käyttökohteet

  • LVI-teollisuus
  • Laivanrakennus-/meriteollisuus
  • Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
  • Sokeriteollisuus
  • Biokaasuteollisuus
  • Jäähdytysteollisuus
  • Paperi- ja selluteollisuus
  • Raskas teollisuus
  • Kaivosteollisuus
  • Petrokemianteollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Kondenssivesi
  • Höyrylämmitys
  • Öljyjäähdyttimet
  • Kaasulämmittimet/-jäähdyttimet

Tekniset tiedot

  • Liitäntäyhteet DN25–DN300
  • (Kehysten suunnittelussa on noudatettu rakennusstandardeja FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME VIII osa, div.1)
  • Levymateriaalit: AISI 304/316 -teräs, titaani. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä
  • Vaipan materiaalit: Hiiliteräs, ruostumaton teräs
  • Käyttöpaine enintään 40 bar (580 psi)
  • Käyttölämpötila 10 °C... 250 °C (50 °F...482 °F) pulttikiinnitteisissä (enintään 400 °C (752 °F) kokonaan hitsatuissa)

Ominaisuudet ja edut

Erittäin mukautuva lämmönsiirrin. Erinomainen valinta kondenssiveden käsittelyyn, erityisesti kondenssiveden alijäähdytykseen. Sopivat erinomaisesti myös puhtaiden nesteiden, ionipuhdistetun veden ja puhtaiden lämpö-öljyjen höyrylämmittäjiksi.

Lämmönsiirtimet on suunniteltu kestämään lämpöshokit sekä lämpö- ja paineväsyminen. Tämän takia ne sopivat hyvin jaksoittaisiin tehtäviin sekä tehtäviin, joissa voi esiintyä äkillisiä, isoja lämpötilavaihteluita.

Rakennevaihtoehdot ovat pultattu ja kokonaan hitsattu. Kokonaan hitsatut kestävät korkeampia lämpötiloja ja painetasoja kuin pultatut, mutta niitä ei voi avata puhdistamista varten. Puhdistaminen voidaan kuitenkin tehdä CIP-laitteilla (Cleaning in Place).

SONDEX®-levy- ja vaippalämmönsiirtimen toimintaperiaate

SONDEX®-levy- ja vaippalämmönsiirtimissä on kokonaan hitsattu levypakka, mikä tekee ne soveltuviksi haasteellisiin käyttökohteisiin.

UKK

Lämmönsiirtimen valintaan vaikuttavat monet tekijät. Pätevät tekniset myyjämme suunnittelevat lämmönsiirtimen asianmukaisella mitoituksella ja oikeilla teknisillä tiedoilla vaatimusten mukaisesti. Tällä tavalla varmistamme, että saat laadukkaan ja optimaalisesti toimivan ratkaisun.

Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu teollisuusstandardien ja vaatimusten mukaisesti. Yksityiskohtaista tietoa saat kääntymällä paikallisen SONDEX®-myyntiedustajan puoleen.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myynnistä vastaavaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Mahdollisimman tarkan tarjouksen saamiseksi selvitä valmiiksi seuraavat tiedot:

  • Teho,
  • väliaineen tyyppi,
  • painehäviö,
  • virtausnopeus,
  • käyttöpaine,
  • termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
  • käyttölämpötila.