SONDEX® Free Flow -levylämmönsiirtimet

  • Yleiskatsaus
  • UKK

Jos ainetta on käsiteltävä hellävaraisesti eikä tavallista lämmönsiirrintä voida käyttää suuren viskositeetin, kuitu- ja hiukkaspitoisuuden tai suuren likaantumisriskin takia, SONDEX® Free Flow on suorituskykyinen ja luotettava valinta.

Mitä se tarkoittaa asiakkaan kannalta?

SONDEX® Free Flow -levylämmönsiirtimien etuna on paras mahdollinen käyttöaika. Kontaktittomat kanavat vähentävät likaantumis- ja tukkeutumisriskiä sekä takaavat pitkän käyttöajan.

Hankalasti käsiteltävien aineiden varjopuolena on pitkittynyt tuotantoaika ja tuotannon keskeytykset suunnittelemattoman huollon tai puhdistuksen takia.

Insinööriemme kehittämät SONDEX® Free Flow -ratkaisut käsittelevät herkkiäkin aineita suorituskykyisesti ja luotettavasti, ja huoltovälit säilyvät mahdollisimman pitkinä. Jos aineessa on kiintoaineita, kuituja tai muita hiukkasia, huoltovälejä voidaan jopa pidentää järjestelmän säännöllisellä vastahuuhtelulla.

Helppo puhdistus, maksimaalinen käyttöaika

Likaantumista lisäävien aineiden käsittelyssä suositellaan CIP-järjestelmää (Cleaning In Place). SONDEX® Free Flow -levyjen tehokas rakenne pienentää sisätilavuutta, joten CIP-prosessissa tarvitaan vähemmän kemikaaleja. Puhdistusaika lyhenee ja luontokin kiittää.

SONDEX® Free flow -kuviot

SONDEX® Free Flow -kuvio on suunniteltu virtausaineille, jotka eivät sovellu tavallisille lämmönsiirtimille suuren viskositeetin, kuitu- ja hiukkaspitoisuuden tai suuren likaantumisriskin takia.

Käyttökohteet

  • Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
    - esim. elintarviketeollisuus, kuten mehun ja alkoholin käsittely
  • Sokeriteollisuus
    - esim. sokerin tuotanto, kuten sokeriruokomehun sisältämän sokerin tiivistäminen
  • Biokaasuteollisuus
  • Jätevesiala
  • Sellu- ja paperiteollisuus
  • Kaivosteollisuus

Tekninen erittely

  • Liitännät DN25–DN400
  • (Kehysten suunnittelustandardit: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME osa VIII, Div. 1 rakennestandardit)
  • Levymateriaalit: AISI 304/316, titaani, SMO, Hastelloy. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä
  • Tiivistemateriaalit: EPDM-HT, NBR-HT, Viton. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä
  • Levyjen korkeus korkeintaan 3,5 m (11,5 ft)
  • Virtausnopeus enintään 1 600 m3/h (7,045 gpm)
  • Käyttöpaine enintään 10 bar (145 psi)
  • Käyttölämpötila korkeintaan 200 °C (392 °F)

Ominaisuudet ja edut

Hellävarainen käsittely ja aineen tasainen jakautuminen takaa mahdollisimman hyvän tuotteen laadun.

Korkea lämmönsiirtotehokkuus ja pitkät puhdistusvälit vähentävät koko prosessin seisokkeja ja antavat rahalle maksimaalisen vastineen.

Suuri levyväli on suunniteltu torjumaan likaantumista. Levykanavat ovat kookkaat, eikä kuolleita alueita ole.

UKK

Lämmönsiirtimen valintaan vaikuttaa lukuisia tekijöitä. Taitavat myynti-insinöörimme suunnittelevat sopivan kokoisen ja oikein määritetyn lämmönsiirtimen antamiesi tietojen ja vaatimustesi mukaisesti, joten saat varmasti laadukkaan ratkaisun, joka toimii niin kuin pitääkin.

Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntiedustajaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntivastaavaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntikonttoriin. Saat tarkimman tarjouksen, kun varaat valmiiksi seuraavat tiedot:

  • tehtävä
  • virtausaineen tyyppi
  • painehäviö
  • virtaama
  • käyttöpaine
  • termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila
  • toimintalämpötila.