• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® Asennus- ja jäähdytysoptiot

Asennus- ja jäähdytysoptioita käytetään taajuusmuuttajien asennuksissa varmistamaan taajuusmuuttajien parhain mahdollinen suorituskyky ja käytettävyys pitkällä aikavälillä.

Lataa optiovalikoima

  • 40 kW:n jäähdytyskapasiteetti
  • Kaikkien mallien putkisto on ruostumatonta terästä.
  • 1-pumppuinen malli
  • Saatavana IP54 Rittal- ja Veda-kaapeissa ja ilman kaappia
    • HXL-M-040-N-S: IP00
    • HXL-V-040-N-S: IP54, Veda-kaappi
    • HXL-R-040-N-S: IP54 Rittal -kaappi
  • Tehoalue:
    • 380–440 V AC
  • Jäähdytysteho:
    • 0–40 kW
  • Virtaus:
    • 40–120 l/min
  • 120 kW:n jäähdytyskapasiteetti
  • Kaikkien mallien putkisto on ruostumatonta terästä.
  • 1-pumppuinen malli
  • 2-pumppuiset mallit meriteollisuuden sovelluksiin
  • Saatavana IP54 Rittal- ja Veda-kaapeissa ja ilman kaappia:
    • HXL-M-120-N-S: IP00, 1-pumppuinen
    • HXM-M-120-N-S: IP00, 2-pumppuinen
    • HXL-R-120-N-S: IP54, Rittal-kaappi, 1-pumppuinen
    • HXM-R-120-N-S: IP54, Rittal-kaappi, ruostumaton teräsputkisto, 2-pumppuinen
    • HXL-V-120-N-S: IP54, Veda-kaappi, ruostumaton teräsputkisto, 1-pumppuinen
    • HXM-V-120-N-S: IP54, Veda-kaappi, ruostumaton teräsputkisto, 2-pumppuinen
  • Tehoalue:
    • 380–440 V AC
  • Jäähdytysteho:
    • 0–120 kW
  • Virtaus:
    • 120–360 l/min
  • 300 kW:n jäähdytyskapasiteetti
  • Kaikkien mallien putkisto on ruostumatonta terästä.
  • 1-pumppuinen malli
  • 2-pumppuiset mallit meriteollisuuden sovelluksiin
  • Useita eri versioita:
    • HXL-M-300-N-S: IP00, 1-pumppuinen
    • HXM-M-300-N-S: IP00, 2-pumppuinen
    • HXL-R-300-N-S: IP54, Rittal-kaappi, 1-pumppuinen
    • HXM-R-300-N-S: IP54, Rittal-kaappi, 2-pumppuinen
  • Tehoalue:
    • 380–440 V AC
  • Jäähdytysteho:
    • 0–300 kW
  • Virtaus:
    • 360–900 l/min
  • Neste-ilma-lämmönvaihtimet jäähdytyskompressorilla
  • Valmistaja: Lauda Ultracool
  • IP54-kaappi
  • Useita malleja eri jäähdytyskapasiteeteille ja jäähdytysainevirtauksille
  • Tehoalue:
    • 400–440 V AC/50 Hz
    • 440–480 V AC/60 Hz
  • Virtaus:
    • UC-0030SP: 3,8 kW @ 35 °C/3,3 kW @ 45 °C – jäähdytysainevirtaus 20 l/min
    • UC-0080SP: 13,7 kW @ 35°C /11,2 kW @ 45°C – jäähdytysainevirtaus 40 l/min
    • UC-0140SP: 22,1 kW @ 35°C /18,3 kW @ 45°C – jäähdytysainevirtaus 80 l/min
    • UC-0240SP: 41,8 kW @ 35°C /34,2 kW @ 45°C – jäähdytysainevirtaus 120 l/min
    • UC-0400SP: 48,6 kW @ 35°C /- – jäähdytysainevirtaus 120 l/min
    • UC-0800SP: 97,2 kW @ 35°C /- – jäähdytysainevirtaus 240 l/min
    • UC-0500SP-E: -/43 kW @ 45°C – jäähdytysainevirtaus 120 l/min
    • UC-0500SP-E: -/86 kW @ 45°C – jäähdytysainevirtaus 240 l/min