• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® Kenttäväylät

Taajuusmuuttajan ohjaaminen kenttäväylän kautta pienentää järjestelmän kustannuksia, nopeuttaa ja tehostaa tiedonsiirtoa ja mahdollistaa yksinkertaisemman käyttöliittymän.

Lataa kenttäväyläratkaisujen esite

  • Toimii VACON®-taajuusmuuttajan AS-i-väylän liitäntänä
  • VACON® 100:n paikat: CDE
  • VACON® 20X:n paikat: E
  • Mahdollistaa usean protokollan RS485-liitännän VACON® NX -tuotteisiin. Lisäkortti on samanlainen kuin OPTC8 kenttäväylän liitintä lukuun ottamatta.
  • Modbus RTU -protokollan tuki
  • Metasys N2 -protokollan tuki
  • Pääteresistori voidaan aktivoida pistikkeellä.
  • 5-napainen liitäntäpistoke
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® NXL:n paikat: DE
  • Mahdollistaa PROFIBUS DP-V0 -liitännän VACON® NX -tuotteisiin. Lisäkortti on samanlainen kuin OPTC5 kenttäväylän liitintä lukuun ottamatta.
  • PROFIBUS DP-V0 -protokollan tuki
  • Vacon-profiili ja PROFIdriven kaltainen profiili
  • Pääteresistori voidaan aktivoida pistikkeellä.
  • 5-napainen liitäntäpistoke
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® NXL:n paikat: DE
  • Mahdollistaa LonWorks-liitännän VACON® NX- ja VACON® 100 -tuotteisiin
  • LonWorks-protokolla
  • 3-napainen pistokeliitäntä
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® NXL:n paikat: DE
  • VACON® 100:n paikat: DE
  • Mahdollistaa PROFIBUS DP-V0 -liitännän VACON® NX -tuotteisiin. Lisäkortti on samanlainen kuin OPTC3 kenttäväylän liitintä lukuun ottamatta.
  • PROFIBUS DP-V0 -protokollan tuki
  • VACON®-profiili ja PROFIdriven kaltainen profiili
  • Pääteresistori voidaan aktivoida pistikkeellä.
  • Sub-D9-liitin
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • Mahdollistaa CANOpen-liitännän VACON® NX -tuotteisiin
  • CANOpen-protokollan tuki
  • VACON®-profiili ja Cia 402:n kaltainen profiili
  • 5-napainen pistokeliitäntä
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® NXL:n paikat: DE
  • Mahdollistaa DeviceNet-liitännän VACON® NX -tuotteisiin
  • DeviceNet-protokollan tuki
  • VACON®-profiili ja CIP-taajuusmuuttajan kaltainen profiili
  • 5-napainen pistokeliitäntä
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® NXL:n paikat: DE
  • Mahdollistaa usean protokollan RS-485-liitännän VACON® NX -tuotteisiin. Lisäkortti on samanlainen kuin OPTC2 kenttäväylän liitintä lukuun ottamatta.
  • Modbus RTU -protokollan tuki
  • Metasys N2 -protokollan tuki
  • Pääteresistori voidaan aktivoida pistikkeellä.
  • Sub-D9-liitin
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® NXL:n paikat: DE
  • Mahdollistaa Modbus TCP -liitännän VACON® NX -tuotteisiin
  • Modbus TCP -protokolla
  • 1 x RJ45-liitin
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® NXL:n paikat: DE
  • Mahdollistaa BACnet MS/TP -liitännän VACON® NX -tuotteisiin
  • BACnet MS/TP -protokolla (RS485-pohjainen)
  • 5-napainen pistokeliitäntä
  • NXS/NXP:n paikat: DE
  • NXL:n paikat: DE
  • Mahdollistaa PROFINET-liitännän VACON® NX -tuotteisiin
  • PROFINET-protokolla
  • VACON®-profiili ja PROFIdriven kaltainen profiili
  • 1 x RJ45-liitin
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® NXL:n paikat: DE
  • Mahdollistaa EtherNet/IP-liitännän VACON® NX -tuotteisiin
  • EtherNet/IP-protokolla
  • VACON®-profiili ja CIP-taajuusmuuttajan kaltainen profiili
  • 1 x RJ45-liitin
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® NXL:n paikat: DE
  • Mahdollistaa PROFIBUS DP-V1 -liitännän VACON® 100 ja VACON® 20 -tuotteisiin. Lisäkortti on samanlainen kuin OPT-E5 kenttäväylän liitintä lukuun ottamatta.
  • PROFIBUS DP-V0- ja DP-V1-protokollien tuki
  • VACON®-profiili ja PROFIdriven kaltainen profiili
  • 5-napainen pistokeliitäntä
  • VACON® 100:n paikat: DE
  • VACON® 20:n paikat: E
  • Täyttää PROFIBUS-standardin PI:n sertifioinnin mukaisesti
  • Mahdollistaa PROFIBUS DP-V1 -liitännän VACON® 100 ja VACON® 20 -tuotteisiin. Lisäkortti on samanlainen kuin OPTE3 kenttäväylän liitintä lukuun ottamatta.
  • PROFIBUS DP-V0- ja DP-V1-protokollien tuki
  • VACON®-profiili ja PROFIdriven kaltainen profiili
  • Sub-D9-liitin
  • VACON® 100:n paikat: DE
  • VACON® 20:n paikat: E
  • Täyttää PROFIBUS-standardin PI:n sertifioinnin mukaisesti
  • Tämä optiokortti mahdollistaa CANOpen-liitännän VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotteisiin
  • CANOpen-protokollan tuki
  • VACON®-profiili ja Cia 402:n kaltainen profiili
  • 5-napainen pistokeliitäntä
  • VACON® 100:n paikat: DE
  • VACON® 20:n paikat: E
  • Mahdollistaa DeviceNet-liitännän VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotteisiin
  • DeviceNet-protokollan tuki
  • VACON®-profiili ja CIP-taajuusmuuttajan kaltainen profiili
  • 5-napainen pistokeliitäntä
  • VACON® 100:n paikat: DE
  • VACON® 20:n paikat: E
  • Mahdollistaa usean protokollan Ethernet-liitännän VACON® NXS-, VACON® NXP-, VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotteisiin
  • Modbus TCP/UDP-, PROFINET- ja EtherNet/IP-protokollien tuki
  • MRP- ja RSTP-protokollien tuki
  • 2 RJ45-liitintä sisäänrakennetulla kytkimellä
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
  • VACON® 100:n paikat: DE
  • VACON® 20:n paikat: E
  • Täyttää EtherNet/IP-standardin ODVA:n sertifioinnin mukaisesti
  • Täyttää PROFINET-standardin PI:n sertifioinnin mukaisesti (Yhdenmukaisuusluokka B)
  • Mahdollistaa EtherCAT-liitännän VACON® NXP-, VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotteisiin
  • EtherCAT-protokollan tuki
  • BECKHOFF ASIC -pohjainen
  • VACON®-profiili ja Cia 402:n kaltainen profiili
  • 2 RJ45-liitintä
  • VACON® NXP:n paikat: DE
  • VACON® 100:n paikat: DE
  • VACON® 20:n paikat: E