VLT® DriveMotor FCM 106

  • Yleiskatsaus

VLT® DriveMotor 106 on elinkaarensa Limited-vaiheessa, eikä se ole enää aktiivisessa tuotannossa.  Danfossilla on kattava valikoima pienjännitteisiä taajuusmuuttajia, ja autamme valitsemaan sovellukseesi parhaan korvaavan taajuusmuuttajan.

Limited: Limited-vaiheen taajuusmuuttajan palveluvalikoima on rajallinen. Danfoss tarjoaa kattavan valikoiman varaosia ja tarvikkeita taajuusmuuttajaan. Moottori ja moottorikohtainen sovitinlevy eivät kuitenkaan ole enää saatavilla varaosina.

Korvaava tuote: VLT® DriveMotor FCP 106

Danfoss VLT® DriveMotor FCP 106 on erillinen taajuusmuuttaja, joka voidaan asentaa mihin tahansa vakiomalliseen induktio- tai kestomagneettimoottoriin. Se ohjaa tehokkaasti tehoalueen 0,55–7,5 kW moottoreita laajalla vakiomallisten integroitujen pumppu- ja tuuletinominaisuuksien valikoimalla. VLT® DriveMotor FCP 106 on täysin yhteensopiva FCM 106:n taajuusmuuttajaosan kanssa.

Moottoriosa ja moottorikohtainen sovitinlevy eivät sisälly tarjoukseen. Varamoottoreita on saatavilla moottoritoimittajalta. Muista tilata FCP 106 Motor Adapter Plate -sovitinlevy tarvikkeena moottorin kiinnittämistä varten tai FCP 106 Wall Mounting Plate -seinäkiinnityslevy seinäkiinnitystä varten.

Syöttöjännitteet ja tehoalueet

3 x 380–480 V...0,55–7,5 kW