Lisäsuojaa meriteollisuudelle ja raskaalle konepajateollisuudelle
Nestejäähdytteiset VACON® NXP -taajuusmuuttajat on asennettu kestävään koteloon, joten ne soveltuvat monelle eri alalle ja ankarimpiinkin käyttöolosuhteisiin.
Nestejäähdytteisiä tasavirtamuuttajia voidaan käyttää monissa yhdistelmissä yksittäisistä taajuusmuuttajista mittaviin tasavirtaväyläjärjestelmiin. Täynnä ominaisuuksia olevat standardoidut ja koteloidut taajuusmuuttajat maksimoivat tilankäytön ja minimoivat kustannukset.
Korkean suojausluokan (IP54) ansiosta ne voidaan asentaa lähes mihin tahansa tehtaaseen tai alukseen. Ilmastointilaitteiden aiheuttama kuormitus sähkökaapeissa vähenee. Tämä laskee kustannuksia ja pienentää asennusaikoja. Ne sopivat erinomaisesti myös jälkiasennuksiin.
Huolto on nopeaa ja helppoa. Ominaisuuksina Safe Torque Off (STO) ja turvallinen pysäytys 1 (SS1) turvallisuuden parantamiseksi sekä lakatut piirilevyt luotettavuuden lisäämiseksi.
NXA-, NXN-, NXB- ja NXI-määritykset
Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
Katso lisätietoja näistä kokoonpanoista VACON® NXP Common DC Bus -valintaoppaasta.
Tehoalue
- 3 x 400–500 V...700–1 100 kW
- 3 x 525–690 V...800–1 550 kW
Ominaisuudet ja edut
-
Kaapin vahva suojaus parantaa taajuusmuuttajan käyttöikää ja luotettavuutta
-
Lattiatilan ja infrastruktuurin tarpeet vähenevät, kun kompaktiin rakenteeseen ei tarvita ilmakanavia
-
Säästöjä investointikuluista, koska laajoja ilmastointijärjestelmiä ei tarvita ilmaan haihtuvan lämmön vähäisyyden vuoksi
-
Täyttää kaikki asianmukaiset kansainväliset standardit ja esimerkiksi meriteollisuutta, turvallisuutta, EMC-vaatimuksia ja harmonisia häiriöitä koskevat vaatimukset maailmanlaajuisesti.
-
Lähes täysin äänetön, sillä suuria jäähdytyspuhaltimia ei tarvita.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiakirjat
| Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esimerkkitapaus | Abeking and Rasmussen WSV | englanti | Useita | 03 toukok., 2023 | 4.5 MB | |
| Esite | DrivePro® Services Overview | englanti | Useita | 03 helmik., 2025 | 26.8 MB | |
| Esimerkkitapaus | Electrosteel Castings Ltd | englanti | Useita | 03 toukok., 2023 | 1.7 MB | |
| Sovellusopas | Encoder-less Safety using DOLD Module | englanti | Useita | 14 huhtik., 2017 | 5.9 MB | |
| Esite | Engineering - Chemical and Pharma | englanti | Useita | 17 toukok., 2022 | 37.7 MB | |
| Tekninen artikkeli | Impact of IEC 61800-5-1:2022 on variable frequency drives (VFD) | englanti | Useita | 20 maalisk., 2026 | 4.6 MB | |
| Esimerkkitapaus | Maximum Power for excavating uphill tunnels | englanti | Useita | 24 elok., 2023 | 6.9 MB | |
| Esite | Mining and mineral processing | englanti | Useita | 11 marrask., 2021 | 44.2 MB | |
| Esite | Product Overview | englanti | Useita | 09 toukok., 2025 | 12.6 MB | |
| Sovellusopas | VACON Condition-based Monitoring | englanti | Useita | 23 helmik., 2023 | 1.2 MB | |
| Esite | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide | englanti | Useita | 12 kesäk., 2023 | 24.0 MB | |
| Käyttöopas | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | englanti | Useita | 27 maalisk., 2023 | 13.0 MB | |
| Suunnitteluopas | VACON® Hybridization Design Guide | englanti | Useita | 14 tammik., 2017 | 3.8 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NX All in One Application Guide | englanti | Useita | 03 kesäk., 2025 | 7.5 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | englanti | Useita | 28 marrask., 2023 | 3.3 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V105 ApplM | suomi, suomen kieli | Useita | 14 jouluk., 2015 | 949.3 KB | |
| Sovellusopas | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | englanti | Useita | 14 huhtik., 2019 | 808.0 KB | |
| Käyttöopas | VACON® NXP Advanced Safety Options | englanti | Useita | 12 syysk., 2024 | 14.1 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | englanti | Useita | 14 kesäk., 2021 | 1.1 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | englanti | Useita | 14 tammik., 2021 | 2.7 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | englanti | Useita | 14 marrask., 2019 | 1.4 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | englanti | Useita | 14 tammik., 2021 | 2.1 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | englanti | Useita | 14 kesäk., 2021 | 1.9 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | englanti | Useita | 14 jouluk., 2015 | 1.1 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | englanti | Useita | 28 marrask., 2023 | 3.0 MB | |
| Sovellusopas | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | englanti | Useita | 14 jouluk., 2015 | 229.5 KB |
Asiaan liittyvät sovellukset
Kompressorit, tuuliturbiinit, ekstruuderit, pumput, puhaltimet, kuljettimet, murskaimet, työntövoimalaitteet, testipenkit, nosturit, vinssit ja virtamuuntajajärjestelmät.

Ruuvi-, mäntä- ja kierukkakompressorien muuttuva nopeudenohjaus mahdollistaa tyypillisesti 15 % pienemmän energiankulutuksen ja paremman hyötysuhdekertoimen osakuormilla.
Ohjelmistot
| Tyyppi | Software Characteristic | Nimi | Versio | Kieli | Julkaistu | Tila | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järjestelmäohjelmisto | ACDrive firmware | VACON NXP Firmware | 211 | arabia; bulgaria; tšekki; tanska; saksa; Kreikan (moderni); englanti; Espanja-Kastilia; viro; persia; suomi, suomen kieli; ranska; irlanti; Heprea (moderni); hindi; kroaatti; unkari; indonesia; islanti; italia; japani; kazakki; korea; liettua; latvia; Makedonian; Norja; Hollanti, flaami; puola; portugali; Romanian, Moldovan, Moldovan; venäjä; slovakki; sloveeni; Serbian; ruotsi; tamili; thai; turkki; ukraina; vietnam; kiina | 25 elok., 2025 | Released | 4.3 MB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Vaihtoehto‑ ja Fieldbus‑laiteohjelmisto | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | englanti | 15 jouluk., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | englanti | 10 tammik., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | englanti | 10 tammik., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | englanti | 26 helmik., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | englanti | 31 jouluk., 2011 | Released | 3.5 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | englanti | 18 helmik., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
| Sovellusohjelmisto | Ohjelmisto taajuusmuuttajalle | VACON® NXP Crane Application | 106 | englanti | 19 marrask., 2025 | Released | 5.8 MB | .zip |
| Sovellusohjelmisto | Ohjelmisto taajuusmuuttajalle | VACON® NXP Power Generation Application | 041 | englanti | 19 marrask., 2025 | Released | 956.7 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Vaihtoehto‑ ja Fieldbus‑laiteohjelmisto | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | englanti | 16 syysk., 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Vaihtoehto‑ ja Fieldbus‑laiteohjelmisto | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 009 | englanti | 24 marrask., 2025 | Released | 62.6 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | englanti | 27 maalisk., 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | englanti | 07 tammik., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Laiteohjelmisto | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | englanti | 16 syysk., 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | englanti | 07 kesäk., 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Ohjelmistokirjasto | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | englanti | 07 heinäk., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | englanti | 02 syysk., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | englanti | 02 huhtik., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | englanti | 15 jouluk., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Ohjelmistokirjasto | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | englanti | 15 helmik., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Ohjelmistokirjasto | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | englanti | 15 helmik., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Vaihtoehto‑ ja Fieldbus‑laiteohjelmisto | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | englanti | 25 marrask., 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Kokoonpanotiedosto | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | englanti | 01 jouluk., 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | englanti | 12 marrask., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Fieldbus‑määritystiedosto | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | englanti | 19 helmik., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| Järjestelmäohjelmisto | Ohjelmistokirjasto | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | englanti | 15 helmik., 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
| Ohjelmistotyökalut | VACON® Safe | 1.0.4.0 | englanti | 24 tammik., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |