Varmista turvallinen tasavirtasähköverkon selektiivisyys
VACON® NXP DCGuard™ mahdollistaa nopean irtikytkennän ja täyden selektiivisyyden tasavirtaverkkojen välillä kaikille VACON® NXP -sarjan taajuusmuuttajille.
Tasavirtasähköverkkojen käyttäminen vaihtovirtasähköverkkojen sijaan mahdollistaa tehonjakelun pienemmillä tehohäviöillä. Selektiivisyyden ja rajallisen oikosulkupiirin energian varmistaminen vaatii kuitenkin hienostuneempia suojalaitteita.
VACON® NXP DCGuard™ on puolijohdesuojalaite, joka ylläpitää tasavirtasähköverkon vakautta tunnistamalla ja irtikytkemällä vialliset tasavirrat nopeasti. Se eristää järjestelmän viallisen osan 5 mikrosekunnin kuluessa suojaten ympäröiviä laitteita ja varmistaen keskeytyksettömän toiminnan.
VACON® NXP DCGuardilla on DNV-GL-, ABS- ja Lloyd's Register -tyyppihyväksynnät, mikä yksinkertaistaa järjestelmän hyväksyntöjä meriympäristökäyttöön.
Virta-alue
465–800 VDC………3–4 140 A
640–1 100 VDC…..….4–3 100 A
Ominaisuudet ja edut
- Oikea järjestelmän selektiivisyys oikosulkusuojauksen ansiosta
- Ei ylijännitepiikkejä virrankatkaisussa
- Voit kytkeä kaksi erijännitteistä tasavirtasähköverkkoa jopa täydellä tasavirtajännitteellä hallitun jännitteen rampin nousun ansiosta
- Siirtokaapelin ylikuormitussuoja
- Luotettavaa ja hyväksi havaittua teknologiaa

Tasavirtasähköverkot ja selektiivisyys käyttäen VACON® NXP DCGuard™ -ratkaisua
Tasavirtasähköverkkojen käyttäminen vaihtovirtasähköverkkojen sijaan voi parantaa järjestelmän tehokkuutta ja järjestelmän jalanjälkeä jopa 20 %. Lisäksi se tarjoaa merkittävää energiansäästöpotentiaalia, erityisesti yhdistettynä tasavirtasähköverkkoihin, energianvarastointiin ja/tai vaihtuvanopeuksisiin generaattoreihin.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide - AB | VACON® NXP DCGuard Application Guide | englanti | Useita | 01 elo, 2020 | 2.0 MB | |
Design guide - AJ | VACON® NXP DCGuard Design Guide | englanti | Useita | 05 joulu, 2018 | 3.5 MB | |
Operating guide - AQ | VACON® NXP DCGuard Operating Guide | englanti | Useita | 13 marras, 2018 | 2.4 MB | |
Fact sheet - AM | VACON® NXP DCGuard™ | englanti | Useita | 05 maalis, 2019 | 517.3 KB |