Teho-optioiden tarkoitus on taata taajuusmuuttajien paras mahdollinen luotettavuus ja tehokkuus järjestelmäkonfiguraatioissa, joissa tehon laadulla on suuri merkitys.

Lataa optiovalikoima

  • Optimoitu harmoninen suorituskyky VLT®-taajuusmuuttajille 250 kW:n saakka
  • Patentoitu tekniikkaa alentaa THD-tason sähköverkossa alle 5–10 prosenttiin
  • Sopii täydellisesti teollisuusautomaatioon, erittäin dynaamisiin sovelluksiin ja turva-asennuksiin
  • Linjajännite ja suodatinvirta:
    • 3 x 380/400/500/600/690 V...10–480 A*
      * Korkeammat luokitukset saavutetaan rinnankytkennällä. Katso lisätietoja AHF 005- tai AHF 010 -suunnitteluoppaasta.
  • Kotelointiluokat:
    • IP20 (IP21/NEMA 1 -päivityssarja on saatavana)
  • VLT®-siniaaltosuodattimet sijoitetaan taajuusmuuttajan ja moottorin väliin sinimuotoisen jännitteen takaamiseksi.
  • Vähentää moottorin eristyksen rasitusta
  • Vähentää moottorin akustista melua
  • Vähentää laakerivirtoja (etenkin suurissa moottoreissa)
  • Vähentää moottorissa tapahtuvia häviöitä
  • Pidentää käyttöikää
  • VLT® FC -tuoteperheen ulkoasu
  • Linjajännite ja suodatinvirta:
    • 3 x 200–690 V, 2,5–800 A*
      * Yhdistä useita moduuleja suuremmissa teholuokissa.
  • Kotelointiluokat:
    • IP00 ja IP20 seinäasennettu kotelointi enintään 75 A (500 V) / 45 A (690 V)
    • IP23 lattia-asennettu kotelointi vähintään 115 A (500 V) tai 76 A (690 V)
    • IP54 sekä seinäasennettu että lattia-asennettu kotelointi enintään 4,5 A, 10 A, 22 A (690 V)
  • Pienentää moottorin jännitteen dU/dt-arvoja
  • Sijoitetaan taajuusmuuttajan ja moottorin väliin poistamaan erittäin nopeita jännitemuutoksia
  • Moottorin jännite on edelleen pulssimuotoista, mutta sen dU/dt-arvot ovat pienemmät.
  • Vähentää moottorin eristykseen kohdistuvaa rasitusta ja suositellaan sovelluksiin, joissa on vanhempia moottoreita, vaikeat ympäristöolosuhteet tai usein toistuvaa jarrutusta, joka kasvattaa DC-välipiirin jännitettä
  • VLT® FC -tuoteperheen ulkoasu
  • Linjajännite ja suodatinvirta:
    • 3 x 200 – 690 V ... 15-880 A*
      * Yhdistä useita moduuleja suuremmissa teholuokissa.
  • Kotelointiluokat:
    • IP00- ja IP20/23-kotelointi koko tehoalueella
    • IP54-kotelointi saatavana, enintään 177 A
  • Sijoitettu taajuusmuuttajan ja moottorin väliin
  • Nanokristallirenkaat poistavat korkeataajuuskohinaa moottorikaapelissa (suojattu tai ei-suojattu) ja pienentävät moottorin laakerivirtoja.
  • Pidentää moottorin laakerien käyttöikää
  • Voidaan käyttää dU/dt- ja siniaaltosuodattimien kanssa
  • Vähentää moottorikaapelista aiheutuvia säteilypäästöjä
  • Vähentää sähkömagneettisia häiriöitä
  • Helppo asentaa – säätöjä ei tarvita
  • Ovaalinmuotoinen – mahdollistaa asennuksen taajuusmuuttajan kotelon tai moottorin kytkentärasian sisään
  • Linjajännite ja suodatinvirta:

    • 3 x 380–690 V........... 10–480 A
  • Jarrutuksen aikana syntynyt energia johdetaan jarruvastuksiin.
  • Optimoitu FC-sarjaan ja on saatavana yleisversiot vaaka- ja pystyliikkeeseen
  • Sisäänrakennettu lämpökytkin
  • Versiot vaaka- ja pystysuoraan asennukseen
  • Osa pystysuoraan asennettavista laitteista on UL-hyväksyttyjä.
  • Tehoalue:
    • Tarkka sähköinen vastaavuus kaikkiin VLT®-taajuusmuuttajien kokoluokkiin malleissa FC 102, FC 202, FC 301 ja FC 302
  • Kotelointiluokat:
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65
  • Linjakuristin varmistaa virran tasapainon kuormanjakosovelluksissa, joissa useiden taajuusmuuttajien tasasuuntaajan tasavirtapuolet on kytketty yhteen
  • UL-hyväksytty sovelluksiin, joissa käytetään kuorman jakoa
  • Kun suunnittelet kuorman jakavia sovelluksia, kiinnitä erityistä huomiota eri runkokokojen yhdistelmiin ja syöksyvirtoihin.
  • Jos haluat teknisiä neuvoja kuorman jakaviin sovelluksiin, ota yhteys Danfossin tekniseen tukeen.
  • Yhteensopiva
    • VLT® AutomationDrive-, VLT® AQUA Drive- ja VLT® HVAC Drive -taajuusmuuttajien kanssa
    • 50 Hz:n tai 60 Hz:n verkkovirta