Älykäs taajuusmuuttaja integroidulla kunnonvalvonnalla vesi- ja jätevesijärjestelmiin
Danfossin taajuusmuuttajat ovat kehittyneet pitkälle ajoista, jolloin ne yksinkertaisesti pyörittivät akselia. Uusin sukupolvemme integroi edistyneen anturiteknologian ja sisäisen laskentatehon, mikä tekee taajuusmuuttajasta älykkään laitteen jätevesi- ja vesisovellusten käyttökohteisiin. Tämän älyteknologian avulla käyttäjät voivat ennakoivasti vähentää rikkoutumisia, minimoida seisokit ja saavuttaa uuden tason vesi- ja jätevesijärjestelmien kyberturvallisuudessa ja tehokkuudessa.

Kunnonvalvonta parantaa luotettavuutta, vähentää tukoksia ja havaitsee vuodot
Taajuusmuuttaja määrittää tehonkulutuksen ja tärinän lähtöarvon pumpun nopeuden perusteella määritetyn käyttöjakson aikana. Kun lähtöarvo on määritetty, taajuusmuuttaja voi tunnistaa poikkeamat ja raportoida niistä reaaliajassa.
Taajuusmuuttaja valvoo tehonkulutuksen lisäksi myös moottorin käämejä. Tämä kattava kunnonvalvontatoiminto auttaa optimoimaan vesijärjestelmiä, mikä vähentää vuotoja, säästää kustannuksia ja vähentää veden- ja energiankulutusta.
Korostetut tuotteet
Maksimaalista energiatehokkuutta vesi- ja jätevesisovelluksiin
VLT® AQUA -taajuusmuuttaja maksimoi vesi- ja jätevesisovellusten energiatehokkuuden. Se sopii erinomaisesti sekä uusiin että jälkiasennusprojekteihin, sillä siinä on tehokkaat vakio-ominaisuudet ja suorituskykyä parantavia lisävarusteita. Tämä taajuusmuuttaja tuo merkittäviä kustannussäästöjä optimoidulla pumppujen ja puhaltimien moottorin ohjauksella, mikä mahdollistaa 10–30 %:n kustannussäästöt ensimmäisenä vuonna perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Käyttäjäystävälliset asetukset yksinkertaistavat asennusta ja minimoivat määritysvirheet, mikä takaa nopeat energiansäästöt ja optimaalisen moottorin ohjauksen.
Lue lisää


Danfossin ensimmäiset innovaatiot
Kunnonvalvonta on syntynyt Danfossin innovoimista edelläkävijätuotteista. Danfossin taajuusmuuttajat erottuvat muista markkinoilla olevista taajuusmuuttajista älykkäillä toiminnoillaan, jotka on integroitu taajuusmuuttajaan ja jotka vähentävät tarvittavia ulkoisia komponentteja.
Lue lisää Danfoss Drivesista