Integroitu tärinäanalyysi
Danfossin taajuusmuuttajat tarjoavat ainutlaatuisen integroidun kunnonvalvontatoiminnallisuuden. Asennetuille koneille, joilla ei ole tällä hetkellä pääsyä kunnonvalvontatietoihin, nämä taajuusmuuttajat tarjoavat kätevän tavan toteuttaa valvonta ja alkaa kerätä suorituskykytietoja.
Toista video
Taajuusmuuttajaan integroitu kunnonvalvontatoiminnallisuus sisältää staattorin käämityksen valvonnan ja kuormitusalueen lisäksi tärinänvalvonnan. Tärinänvalvonta toteutetaan signaalien keräämiseen tarvittavien tärinäantureiden avulla. Taajuusmuuttaja tukee enintään neljää tärinäkanavaa, jotka on kytketty 4–20 mA:n analogiatuloihin.
Tärinänvalvonta koostuu kahdesta toiminnosta:
- Yleinen tärinän kokonaistaso valvoo mekaanista tärinää ja on hyödyllinen tärkeimpien toimintahäiriöiden, kuten epätasapainon, kohdistusvirheiden ja mekaanisen löysyyden, varhaisen havaitsemisen kannalta.
- Toisessa toiminnossa käytetään erityyppistä anturin laskemaa arvoa, joka on hyödyllinen laakerin heikkenemisen, heikon voitelun jne. valvonnassa.
Nämä kaksi toimintoa täydentävät toisiaan. Anturit antavat yleisen tärinän (v-rms) tai laakerin kunnon laskennallisen tuloksen laajemmalla taajuusalueella (g-rms).
Kunnonvalvonnan tärinäanalyysi
Danfossin toteutuksessa tärinä korreloi aina moottorin nopeuden kanssa. Tämä on arvokasta, koska Danfossin taajuusmuuttajat mahdollistavat käyttötilaan mukautettavat raja-arvot sellaisen yleisen valvonnan sijaan, jossa käytetään absoluuttisia arvoja koko nopeusalueelle. Tämä ominaisuus on ainutlaatuinen koneissa, joissa on portaaton nopeudensäätö.
Danfossin tärinänvalvontatoiminnallisuus ei ole diagnostinen järjestelmä, joka pystyy seuraamaan muutosta lähtötason tietojen ja todellisten arvojen välillä raja-arvojen perusteella. Parhaat tulokset tärinänvalvonnassa liittyvät kuitenkin aina muutoksen havainnointiin, ja keskeinen tekijä on nopeustoiminnon jatkuva seuranta.
Mekaanisen tärinän standardin ISO 20816-8:2018 mukaan taajuusmuuttajan valvontatoimintolähdön on koostuttava kahdesta varoituksesta ja yhdestä hälytyksestä, jotka kaikki ovat valittavissa. Käyttäjä saa ilmoituksen, kuittaa valvotun laitteen tilan muutoksen ja suunnittelee huollon sen mukaisesti. Tämä varhainen varoitus on välttämätön, jotta käyttäjät voivat toimia nopeasti ja välttää sovelluksen odottamattomat seisokit.
Tärinänvalvonnan lisäksi antureista voi olla hyötyä määritettäessä resonanssipisteitä lähtötason tiedoista sekä koneen yleisen kunnon määrittämisessä, mikä tuo lisäarvoa asiakkaalle.
Hansford Sensors -valikoiman tärinäanturit
Danfoss on solminut kumppanuuden maailmanlaajuisen tärinäalan johtavan yrityksen Hansford Sensorsin (HS) kanssa. Kunnonvalvonnan tärinän valvonta on kehitetty, testattu ja validoitu HS-antureilla. Hansford on tärinäteorian, anturien valinnan ja sijoittamisen asiantuntija, ja kumppanuudesta on hyötyä molemmille yrityksille. Hansford valmistaa korkealaatuisia tuotteita, joilla on elinkaaritakuu.
Anturin asennus, sijainti ja asennustyyppi
Danfoss tarjoaa kahdentyyppisiä antureita rungon muodon mukaan:
- Litteä pohja: Tämä runkotyyppi on optimoitu asennettavaksi työstetyille tasaisille pinnoille moottorissa tai koneessa tai käytettäväksi asennustarvikkeiden kanssa. Asennustarvikkeet ovat hyödyllisiä, kun poraaminen/ruuvaaminen moottoriin tai koneeseen ei ole vaihtoehto. (Liimatappi tai magneetti). Molemmissa lisävarusteissa on yhteensopiva M8-naarasliitin.
- Kartiomainen: Helppo asentaa pyöreille pinnoille, joissa laakeripesään ei saada tasaista pintaa. Erittäin hyödyllinen pienemmille alle 11 kW:n moottoreille. HS-D20C
Anturien sijoittaminen
V-rms- ja g-rms-antureiden optimaalisen sijoittelun välillä on eroja.
V-rms:n sijoittaminen
HS-D20, jota käytetään epätasapainon, kohdistusvirheiden ja löysyyden tarkkailuun, on aina moottorin kotelon jäykässä elementissä. Sijoita se mieluiten käyttöpään laakerille tai mahdollisimman lähelle sitä. Joissakin moottoreissa on tätä varten tasainen pinta. Anturi voidaan asentaa poraamalla/ruuvaamalla tai liimatapilla tai jopa magneetilla, jos pinta on magneettinen. Signaalin häviämisen riski on pienempi tämäntyyppisessä RMS-mittauksessa.
Akselin osalta anturit voidaan asentaa pysty- tai vaakatasoon mahdollisimman lähelle käyttöpään laakeria.
Yksi anturi moottoria kohden riittää moottoreille, joiden nimellisteho on enintään 15 kW. Suurempiin runkoihin suosittelemme useiden anturityyppien yhdistelmää (v-rms ja g-rms).
Jos asennettuna on vain yksi anturi, on aina hyvä käytäntö mitata molemmat akselit ja valita pysyvään asennukseen se, jonka tärinätaso on korkeampi. Korkeampi tärinätaso johtuu rakenteellisesta resonanssista, jäykkyydestä tai liikkumisvapaudesta, ja on tärkeää määrittää pääasiallinen suunta.
g-rms- tai laakerianturi
HS-D22 mittaa korkeintaan 5 kHz:n suuria taajuuksia, jotka eivät ilmeisesti siirry moottorin kotelossa. Se mittaa sen laakerin kuntoa ja voitelua, jonka laakeripesään se on asennettu. Siksi asennus laakeripesään on välttämätöntä. Asennuksen laatu on tärkeää signaalin yhdenmukaisuuden kannalta. Parhaan liitoksen saavutat poraamalla.
Sähkökytkentä
Danfossin taajuusmuuttajissa anturit kytketään liittimeen T12 (valkoinen) tai liittimeen T13 24 V:n syöttöä varten ja liittimeen AI53 (musta) tai liittimeen AI54 signaalia varten.
Anturien ostaminen Danfossin integroidulla kunnonvalvontatoiminnolla varustettuihin taajuusmuuttajiin
| Danfossin tilausnumero | Hansford Sensors -numero | Kuvaus |
| 134B8492 | HS-D22B10 | Anturi 0–10 g, 4–20 mA |
| 134B8493 | HS-D20C0255019 | Anturi 0–25 mm/s, 4–20 mA, RMS, M8-kiinnitys, kartiomainen pohja |
| 134B8494 | HS-D20CRT0255408 | Anturi 0–25 mm/s, 4–20 mA, RMS, lämpötila-anturilla PT100 |
| 134B8496 | HS-AC334-10 | 10 metrin kaapeli malleihin 8492 ja 8943 |
| 134B8497 | HS-AC010-10 | 10 metrin kaapeli malliin 8494 |
Lisää kunnonvalvontaan liittyviä aiheita
Korostetut tuotteet
Danfossin tuotteet, joissa käytetään kunnonvalvontaa

Tämä kestävä ja nokkela FC102-taajuusmuuttaja parantaa pumppu- ja tuuletinsovelluksia rakennusten hallintajärjestelmissä ja toimii ulkona useimmissa ilmastoissa.

VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).

Määritelty ja koottu vastaamaan tarpeitasi, tarvitset sitten ohjausta yhdelle tai useammalle moottorille.

Mahdollistaa järjestelmäintegroijille, koneenrakentajille ja OEM-valmistajille tehokkaiden teollisten taajuusmuuttajajärjestelmien suunnittelemisen ja rakentamisen. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.

VACON® NXP DCGuard™ toimii luotettavana tasavirtaverkon oikosulkusuojana tarjoten täyden selektiivisyyden tasavirtasähköverkkojen välillä ja varmistaa nopean irtikytkennän vikatilanteessa.

Danfossin ensimmäiset innovaatiot
Kunnonvalvonta on syntynyt Danfossin innovoimista edelläkävijätuotteista. Danfossin taajuusmuuttajat erottuvat muista markkinoilla olevista taajuusmuuttajista älykkäillä toiminnoillaan, jotka on integroitu taajuusmuuttajaan ja jotka vähentävät tarvittavia ulkoisia komponentteja.
Lisää tietoa Danfoss Drivesista