Suoraviivainen asennus, helppokäyttöinen ohjattu asennustoiminto ja Danfoss EKE 400:n joustavat ominaisuudet mahdollistavat optimaalisen jäähdytystilan ja sulatusjakson saavuttamisen sekä tehokkaan, turvallisen ja ongelmattoman höyrystimen käytön.
Julkistamme EKE 400 1.1. höyrystinsäätimen toisen version, joka sisältää uusia ominaisuuksia, kuten tuen DX-höyrystimille ilman kuumakaasusulatusta tai kuumakaasusulatuksella varustettuna, mukaan lukien CO2 ja uusi jäähdytystila, joka mahdollistaa DX Direct -paisuntasäädön. Lisäksi CoolConfig-ohjelmistotyökalun ansiosta useiden EKE 400:n asetusten määrittäminen on helpompaa kuin koskaan.
Erillinen säädin
EKE 400-höyrystinsäädin on suunniteltu erityisesti teollisuuden ja raskaan kaupallisen jäähdytyksen tarpeisiin. Perustuen luotettavaan DCS-järjestelmään (Distributed Control System), edistyneisiin ohjausalgoritmeihin ja nopeaan asetusten määritykseen sekä käyttöönottoon ohjatulla asennuksella, EKE 400 vähentää merkittävästi säätimien asennusaikaa ja kustannuksia ja lisää käyttöturvallisuutta ja tehokkuutta. Lisäksi hajautettu lähestymistapa tekee järjestelmärakenteen standardoinnin helpommaksi.
Se ohjaa jäähdytys- ja sulatustilan kaikkia toimintoja optimaalisen käytön ja sulatusjakson saavuttamiseksi (ammoniakki-, CO2- ja HFC/ HCFC -pohjaiset järjestelmät). Se soveltuu sekä märkähöyrystimien että DX-höyrystymien sulatukseen. EKE 400 tukee lukuisia sulatusmenetelmiä, mukaan lukien sulatuksen kuumakaasumenetelmällä, painesäädöllä/nesteen poistolla, sähkösulatuksen ja vesi/sulatusliuos-sulatuksen.
Helppo asetusten määritys ohjatun asennustoiminnon ja CoolConfig-työkalun avulla
Helppokäyttöinen ohjattu asennus mahdollistaa nopean avainparametrien asetuksen ja oikean venttiilin valinnan sovelluskohtaisesti. Ohjattu asennus opastaa käyttäjää parametriasetusten määrittämisessä, suodattaa pois epäolennaiset parametrit valittujen asetusten perusteella ja näyttää vain parametrit, jotka liittyvät edeltäviin valintoihin. Tämä konfigurointi varmistaa oikean ja luotettavan käytön. EKE 400 -höyrystinsäätimessä on monikielinen valikko ja asetusnäkymä, joka tukee helppoa käyttöönottoa ja dokumentaation luovuttamista.
Cool Config varmistaa ongelmattoman asetusten kopioinnin ja tallennuksen
CoolConfig-ohjelmiston avulla projektisuunnittelija voi luoda EKE 400:n asetukset ilman verkkoyhteyttä ja luovuttaa tiedoston käyttöönottoasentajalle oikea-aikaisesti yhden tai useamman EKE 400 -säätimen asennukseen.
Jaettu PLC- tai erillinen ohjaus
EKE 400 sisältää sekä MODBUS-tiedonsiirtoyhteyden, joka mahdollistaa integroinnin toisen valmistajan keskuslaitteistoon, kuten PLC-järjestelmiin, sekä CANBUS-väylän EKE 400 -säätimien sisäisen tiedonsiirron hallintaan. Kun MODBUS-tiedonsiirto PLC:hen on otettu käyttöön, käyttäjät voivat lukea/kirjoittaa useimpia EKE 400 -säätimen parametreja, mukaan lukien asetuspisteet, hälytyksen asetukset, venttiilin avautumisaste, kaasupitoisuus jne.
EKE 400 -säätimiä voi käyttää helposti myös ilman PLC:tä. Useita EKE 400 -höyrystimen säätimiä voidaan liittää yhteen jakamaan signaalin käyttämällä integroitua CANBUS-väylää. (Sulatuksen koordinointi, lämpötilan jakaminen jne.)
”Uusi höyrystinsäädinmallimme on suunnattu teolliseen jäähdytykseen ja vaativiin kaupallisiin kohteisiin ja sen suoraviivainen asennus, helppokäyttöinen ohjattu asennustoiminto ja kiinteä rakenteen joustavuus tarjoavat asiakkaille työkalut, joita tarvitaan optimaalisen jäähdytystilan ja sulatusjakson saavuttamiseen sekä tehokkaaseen, turvalliseen ja ongelmattomaan höyrystimen käyttöön. Yhdessä ilmaisen CoolConfig-ohjelmiston kanssa meillä on tarjota vahva höyrystinsäädinten paketti asiakkaillemme”, toteaa EKE 400:n Product Manager Kurt M. Sand.