Kolmen sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta saavutetun merkittävän kasvun vuoden jälkeen vuoden 2024 ensimmäinen vuosipuolisko on osoittautunut haastavaksi tiettyjen avainmarkkinoiden kysynnän laskun vuoksi. Konsernin liikevaihto oli 5 miljardia euroa, ja Danfoss teki puolivuotiskaudella 533 miljoonan euron liikevoiton. Liikevoittoprosentti (EBITA) oli 10,6 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli 12,4 prosenttia.
Kysynnän laskun odotetaan jatkuvan vuoden loppupuoliskolla, ja toimenpiteet nykytilanteeseen sopeutumiseksi ovat käynnissä. Olemme kuitenkin kurssissa, ja investoinnit innovointiin ovat pysyneet korkealla tasolla.
Danfoss on päivittämässä toimintamalliaan ja tällä tavalla valmistautuu tukemaan pitkän aikavälin kasvustrategiaansa.
Avainluvut tammi-kesäkuu 2024
- Liikevaihto oli 5,012 miljardia euroa (H1 2023: 5,528 miljardia euroa), missä oli laskua 9 %.
- Innovointiin suunnatut T&K-investoinnit pysyivät korkealla tasolla: 247 miljoonaa euroa (H1 2023: 249 milj. euroa). Osuus liikevaihdosta oli 4,9 % (H1 2023: 4,5 %).
- Investoinnit (CAPEX) ilman yritysostoja olivat 220 miljoonaa euroa (H1 2023: 274 milj. euroa).
- Liikevoitto (EBITA) oli 533 miljoonaa euroa (H1 2023: 686 milj. euroa), missä oli laskua 22 %. Liikevoittoprosentti (EBITA) oli 10,6 % (H1 2023: 12,4 %).
- Vapaa operatiivinen kassavirta rahoituserien ja verojen jälkeen ennen yritysostoja oli -118 miljoonaa euroa (H1 2023: -125 milj. euroa).
- Nettotulos oli 291 miljoonaa euroa (H1 2023: 402 milj. euroa), missä oli laskua 28 %.
Vahva suorituskyky ja joustavuus olivat ominaisia erityisesti Climate Solutions- (lämmitys- ja jäähdytysteknologia), Drives- (taajuusmuuttajat) ja useimmissa sähköistämisliiketoiminnoissamme. Tärkeimpinä kasvun ajureina olivat edelleen teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, digitalisaatio/datakeskukset ja sähköistäminen.
Kysynnän laskua nähdään tietyillä markkinoilla, kuten maataloudessa ja rakennustoiminnassa/tienrakennuksessa. Näiden markkinoiden laskusuhdanne vaikuttaa Power Solutions -liiketoiminta-alueeseemme. Euroopan rakennusmarkkinat ovat edelleen vaisulla tasolla, erityisesti Keski-Euroopassa, mikä vaikuttaa erityisesti lämmitysliiketoimintaan, kuten asuinrakennusten lämpöpumppuliiketoimintaan ja kaukolämpömarkkinoihin. Lisäksi auto-/sähköautomarkkinoilla sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on nähty merkittäviä vähennyksiä laitevalmistajien vuosien 2024 ja 2025 tuotantoaikatauluissa.
Liiketoiminnan taso Euroopassa ja Kiinassa on edelleen vaisua ja sen odotetaan jatkuvan sellaisena toisen vuosipuoliskon ajan, kun taas Yhdysvaltain markkinoilla nähdään hidastumisen merkkejä. Intiassa kasvu on edelleen hyvällä tasolla.
"Haluan kiittää koko Danfossin henkilöstöä sen osoittamasta joustavuudesta ja vahvasta sitoutumisesta ja siitä, että se on keskittynyt täysin asiakkaidemme palvelemiseen. On hienoa nähdä, kuinka koko henkilöstö on myös täysin sitoutunut pysymään kurssissa ja tekee kaikkensa selviytyäkseen tästä suhdanteesta. Olemme selvinneet aiemminkin erilaisista talouden suhdanteista, ja teemme niin nytkin. Vaikka nykytilanne voi olla haastava, on tärkeää korostaa, että jatkamme pitkän aikavälin kasvustrategiamme toteuttamista", sanoo Danfoss-konsernin toimitusjohtaja Kim Fausing.
Danfossin kolme liiketoiminta-aluetta investoi edelleen innovointiin ja globaalin jalanjälkemme kehittämiseen tuomalla markkinoille ja asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja ja innovatiivista teknologiaa. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit olivat 247 miljoonaa euroa (H1 2023: 249 milj. euroa), mikä oli samalla tasolla kuin viime vuonna, ja sen osuus liikevaihdosta oli 4,9 prosenttia (H1 2023: 4,5 %).
Danfossin tulevaisuuden rakentaminen
Olemme alkaneet ottaa käyttöön päivitettyä toimintamallia, jonka tavoitteena on tukea pitkän aikavälin kasvustrategiaamme, vahvistaa innovointia ja yrittäjähenkisyyttämme sekä parantaa suorituskykyämme. Keskittymällä markkina- ja asiakasläheisyyteen, liiketoiminnan skaalautuvuuteen ja yksinkertaistamiseen haluamme luoda vahvempaa kokonaisvaltaista vastuunottamista liiketoiminnasta, lisätä kustannuskilpailukykyä ja nopeuttaa päätöksentekoa koko yhtiössä.
Kim Fausing sanoo: "Päivittämällä toimintamalliamme rakennamme Danfossia tulevaisuutta varten. Kyse on pohjimmiltaan hajauttamisesta ja henkilöstön voimaannuttamisesta tekemään päätöksiä lähempänä asiakkaitamme. Yksinkertaistamme organisaatiorakennetta poistamalla päällekkäisyyksiä ja vähentämällä vastuiden pirstaloitumista, mikä mahdollistaa nopeamman päätöksenteon ja reagoivamman organisaation."
Koska pyrimme yksinkertaistamaan ja poistamaan päällekkäisyyksiä ja vastuiden pirstaloitumista, tämä tarkoittaa myös sitä, että jotkut kollegoistamme joutuvat luopumaan nykyisistä työtehtävistään. Vaikka tämä ei ole helppo päätös, se on tärkeä askel Danfossin pitkän aikavälin menestyksen varmistamiseksi. Lisäksi, koska markkinoiden epävakaus ja kysynnän heikentyminen vaikuttavat moniin liiketoimintoihin, nämä näkevät tarpeen sopeutua nykyiseen markkinatilanteeseen.
Danfossin sitoutuminen kestävään kehitykseen
Olemme edelleen sitoutuneet tekemään omasta globaalista toiminnastamme hiilineutraalia (luokat 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä. Tämä on osa kolmivaiheista ohjelmaamme: Hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen, kiertotalous ja DE&I (monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus).
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme omien päästöjemme vähentämistä. Kiinassa allekirjoitimme paikallisen sähkönhankintasopimuksen, joka vuodesta 2025 alkaen vähentää vuosittaisia luokkiin 1 ja 2 kuuluvia päästöjämme Kiinassa 33 % ja globaalisti 9 %. Kaiken kaikkiaan olemme nyt solmineet sopimukset, joilla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä 60 %:lla Kiinan-toiminnoissamme.
Vuoden 2024 taloudelliset näkymät
Danfossin tavoitteena on jatkuvasti kasvattaa tai ylläpitää markkinaosuuttaan. Nykyisen laskusuhdanteen vuoksi koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 10,0–11,5 miljardin euron välisen alueen alapäässä. Liikevoittoprosentin arvioidaan olevan 11,0–12,0 %:n välillä, kun jo hankittujen liiketoimintojen liittäminen konserniin jatkuu sekä uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen tehdään investointeja. Arvioimme parhaillaan strategisia vaihtoehtoja kustannusten leikkaamiseksi, mikä saattaa aiheuttaa lisää kertaluonteisia kustannuksia. Ennakoitu kasvu ja kannattavuus ovat riippuvaisia globaalin toimitusketjun vakauden kehityksestä, geopoliittisesta tilanteesta ja inflaatiosta sekä yleisestä globaalista kasvuvauhdista.
Lisätietoja
Mikkel Ballegaard Pedersen, Public Relations Manager
puh. +45 26 10 95 19
sähköposti: mikkel.ballegaard@danfoss.com
Danfoss lyhyesti
Danfoss on yhtiö, joka keskittyy kehittämään tekniikoita, joiden avulla voimme tulevaisuudessa saada enemmän aikaan käyttämällä vähemmän resursseja. Danfoss vastaa kasvaviin tarpeisiin eri aloilla, kuten rakentamisessa, ruoan tuotannossa, energian tehokkaassa käytössä ja ympäristöystävällisissä ratkaisuissa. Danfossin tuotteita ja palveluita käytetään esimerkiksi jäähdytys-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmissä, moottorien ohjauksessa sekä liikkuvissa laitteissa, kuten työkoneissa ja autoissa. Lisäksi Danfoss on aktiivinen toimija uusiutuvan energian alalla ja osallistuu kaupunkien ja yhteisöjen kaukolämpöinfrastruktuurin kehittämiseen.
Danfoss-konserni työllistää noin 42 000 henkilöä ympäri maailmaa ja palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Danfossin Suomen-toiminnoissa työskenteli heinäkuun 2024 lopussa n. 1 200 henkilöä seitsemässä eri Danfoss-konsernin yhtiössä. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 10,7 miljardia euroa. Danfossin pääkonttori on Tanskan Nordborgissa, ja Suomessa yhtiöllä on toimipisteitä Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella, Vaasassa ja Vantaalla.

Tutustu puolivuosikatsaukseemme 2024
Lue lisää