Controles de fluido para aplicaciones de aerogeneradores
En la actualidad, el aumento de la demanda energética y la necesidad de proteger el medio ambiente han dado lugar a importantes inversiones en el campo de las energías renovables, como es el caso de los aerogeneradores. Conforme aumenta la demanda de energías renovables, lo hace también la de aerogeneradores de alta eficiencia, solidez y fiabilidad. La demostrada fiabilidad de nuestros productos contribuye a garantizar la optimización de los tiempos de actividad de las turbinas a lo largo de su vida útil
Controles de fluido de Danfoss para aerogeneradores, altamente eficaces y duraderos, son conocidos por su fiabilidad en la apertura y el cierre incluso en los entornos más exigentes.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Wind Power | Inglés | Multiple | 06 dic., 2020 | 2.8 MB |
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas EV220BLa EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV260B, válvulas solenoides proporcionales servoaccionadas de 2 víasEV260B es un programa de válvulas solenoides proporcionales (modulantes) servoaccionadas de 2 vías con conexiones de entre 1/4” y 3/4”. Mediante la regulación continua de la corriente de la bobina, es posible situar la armadura en cualquier posición del tubo de la armadura y, de este modo, ajustar la bobina entre las posiciones de cierre completo y apertura completa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250B, válvula solenoide accionada por apertura asistida y de 2/2 víasLa válvula EV250B con apertura asistida puede funcionar con una presión diferencial de cero a 10 bar. Este programa de válvulas de 2/2 vías está especialmente diseñado para su uso en circuitos cerrados con baja presión diferencial que requieren caudales moderados. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón resistente a la desgalvanización para garantizar una vida útil prolongada, incluso en aplicaciones con vapores agresivos. La válvula solenoide EV250B es compatible con el amplio catálogo de bobinas Danfoss, con grados de protección de IP00 a IP67. Medios a temperaturas de hasta 140 °C (vapor a baja presión).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas termostáticas para agua AVTALas válvulas termostáticas para agua AVTA se utilizan para la regulación proporcional del caudal de agua en instalaciones de refrigeración con condensadores refrigerados por agua para la regulación de la presión de condensación. Las válvulas de regulación para agua AVTA proporcionan una regulación modulante de la presión de condensación para mantenerla constante durante el funcionamiento.