Controles de fluido para aplicaciones navales
Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas solenoides de alto rendimiento para aplicaciones navales. Las válvulas solenoides son una forma fácil y económica de controlar y regular fluidos y gases.
Las válvulas están disponibles en versión de accionamiento directo, servoaccionamiento y de apertura asistida. Normalmente, los cuerpos de las válvulas solenoides y las bobinas Danfoss se suministran por separado y después se combinan; no obstante, también ponemos a tu disposición válvulas completas. Las válvulas solenoides Danfoss se suministran con homologaciones navales GL-DNV.
Características
-
Conexión G1/8 – G2 ISO 228/1
-
Función NC/NO
-
Presión diferencial de 0 a 40 bar
-
Diafragma reforzado
-
Tubo de la armadura en una pieza (sin soldadura)
-
Protección frente a golpes de ariete
-
Sistema de servoaccionamiento directo e indirecto
-
Temperatura del medio de entre -30 °C y 140 °C
Gama de productos

La EV224B es una válvula solenoide de 2/2 vías servoaccionada de accionamiento indirecto, con una presión de trabajo máxima de 40 bar, apta para medios a temperaturas de hasta 60 °C y disponible en versiones NC y NO.

La válvula EV250B con apertura asistida puede funcionar con una presión diferencial de cero a 10 bar. Este programa de válvulas de 2/2 vías está especialmente diseñado para su uso en circuitos cerrados con baja presión diferencial que requieren caudales moderados. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón resistente a la desgalvanización para garantizar una vida útil prolongada, incluso en aplicaciones con vapores agresivos. La válvula solenoide EV250B es compatible con el amplio catálogo de bobinas Danfoss, con grados de protección de IP00 a IP67. Medios a temperaturas de hasta 140 °C (vapor a baja presión).

La gama EV310B abarca una amplia gama de válvulas solenoides de accionamiento directo de 3/2 vías para aplicaciones generales. La EV310B es una gama de válvulas verdaderamente robustas y de alto rendimiento que puede utilizarse en todo tipo de condiciones de trabajo. Las bobinas clip-on pueden utilizarse en las EV310B.

La gama EV210B abarca una amplia gama de válvulas solenoides de accionamiento directo de 2/2 vías para aplicaciones generales. La EV210B es una gama de válvulas verdaderamente robustas y de alto rendimiento que puede utilizarse en todo tipo de condiciones de trabajo.