La opción segura para el agua potable
La protección de la salud pública es crucial para cualquier comunidad residencial y prevenir la contaminación del suministro público de agua es una preocupación principal. Incluso las cantidades más pequeñas de bacterias o trazas de metales pueden causar enfermedades, por lo que los órganos rectores han estado ajustando las regulaciones relativas a los sistemas de agua.
Esto significa que cada componente debe tener las aprobaciones correctas y cumplir con los estrictos requisitos legislativos, a la vez que sigue funcionando de manera fiable a un alto nivel.
Las válvulas solenoides de Danfoss se han sometido a rigurosas pruebas y cumplen o superan muchas normativas y estándares europeos, incluidos el WRAS británico, el RISE sueco, el SINTEF noruego y la aprobación alemana de DVGW para agua potable.
Otra característica clave que se aplica a todas nuestras válvulas aprobadas es nuestro material de sellado EPDM de alta calidad. Este sellado cumple totalmente con las nuevas normativas europeas estrictas y protege al consumidor contra la contaminación bacteriana y de otro tipo.

Válvulas de solenoide para aseguran su cumplimiento
Las válvulas solenoides están aprobadas por WRAS y RISE lo que asegura su cumplimiento. Las válvulas solenoides Danfoss son la opción inteligente para los instaladores y la opción segura para el agua potable.
Fiabilidad que aporta tranquilidad.
Las válvulas solenoides de Danfoss están diseñadas para durar. Nuestros ingenieros utilizaron métodos innovadores, como incluir un diafragma reforzado y de cierre suave, para garantizar no solo la integridad de la válvula, sino también todo el sistema de agua.
La fiabilidad de las válvulas, junto con la facilidad de instalación que ofrece su diseño, las convierte en la opción clara para el uso en una amplia variedad de aplicaciones:
- Sistemas de abastecimiento de agua
- Casas y apartamentos grandes
- Edificios comerciales
- Edificios industriales
- Lavanderías industriales
- Lavavajillas industriales
- Maquinaria de procesamiento de alimentos
Contacta con tu distribuidor local o con el representante de ventas de Danfoss si deseas saber más acerca de las válvulas solenoides y cómo pueden ayudarte a cumplir con las normativas.

Una solución aprobada
La nueva serie de válvulas solenoides de Danfoss garantiza a ti y a tus clientes un nuevo estándar de pureza. La gama ha recibido una serie de certificaciones y cumple con los requisitos de cumplimiento. Éstos incluyen:
- Certificado por WRAS - probado por NSF-WRc en Gales
- Certificado por RISE - válido en Dinamarca y Suecia. Inspeccionado y auditado por el Instituto Dansk Teknologisk
- Certificado por SINTEF - válido en Noruega. Inspeccionado y auditado por el Instituto Dansk Teknologisk
- WRAS: las válvulas solenoides no se pueden certificar por DVGW, sin embargo, podemos declarar que los productos se encuentran dentro de las propiedades higiénicas en Alemania.

Aprobaciones europeas
Las válvulas solenoides de Danfoss tienen varias aprobaciones europeas, incluidas las aprobaciones suecas RISE, SINTEF, DVGW y WRAS británica.
Los programas de válvulas solenoides EV220BW y EV228BW están aprobados por RISE. Esta aprobación cumple con la Directiva 98/83 / EC, que establece que el agua destinada al consumo humano debe cumplir con un nuevo estándar de calidad más alto que permita solo las concentraciones más pequeñas de metales, como el plomo. Única para estas válvulas es la carcasa de latón ECO, que proporciona a nuestras válvulas la ventaja cuando se trata de mantener el agua lo más pura posible. El latón ECO no contiene aditivos tóxicos y no contiene plomo ni níquel. También tiene una resistencia superior a la corrosión en comparación con el latón de corte libre convencional.

La elección inteligente - ¡leer más!
Leer más sobre el portfolio de válvulas solenoides para agua potable y encuentra una descripción general del extenso programa de productos en este folleto.
Características y beneficios
WRAS approved
RISE approved
SINTEF approved
Safe EPDM sealing protects against bacterial and other hazardous contamination
Long product life
Clip-on coil for easy installation and use
Conocimiento global - soporte local
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas 2/2 vías EV220BW/EV228BW 15-50La EV220BW 15-50 es una válvula solenoide servoaccionada de 2/2 vías diseñada para agua potable y disponible en versiones NC, NO o UN-latching. Los sellos de válvula están disponibles en EPDM, y el cuerpo de la válvula está disponible en latón ECO o acero inoxidable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide servoaccionada de 2/2vías EV220BW 40-50La EV220BW 40-50 es una válvula solenoide servoaccionada de 2/2 vías diseñado para agua potable y disponible en versión NC o NO. La membrana de válvula está disponible en EPDM, y el cuerpo de la válvula está disponible en latón.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas EV220BLa EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Drinking water overview | Inglés | Multiple | 07 feb., 2024 | 940.9 KB |