Contador robusto para la medición
del consumo en entradas
SonoMeter™ 31 es un contador ultrasónico compacto que se usa para medir el consumo de calor o de frío en la entrada del edificio o dentro de las redes del distrito térmico. Es extremadamente resistente a las altas temperaturas y está diseñado para aplicaciones de alta presión. El contador está disponible en una versión con alimentación mediante red eléctrica (230 V CA) y en una versión con alimentación mediante una batería de hasta 10 años de vida útil.
El contador cuenta con la certificación MID de clase II B+D.
Datos técnicos
- Tamaño | Caudal: DN65-DN100 | Qp 25-60 m3/h
- Temperatura | Presión: 5-130 °C | PN16/25
- Tipos: contador compacto (calor, frío y combinado)
- Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
- Longitud del cable del sensor de caudal: 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Longitud del cable del sensor de temp.: 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
-
- Salidas de pulsos
- Sensores adicionales para caudal, presión y temperatura
Características y ventajas
Puede instalarse en aplicaciones de alta temperatura y alta presión
Clase de protección IP alta que reduce la tasa de daños en el medidor
y los costes de sustitución
Varias opciones de comunicación disponibles para,
por ejemplo, la automatización de edificios
Puede utilizarse en aplicaciones de glicol (sin certificación MID)
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|