Los contadores de energía compactos Sono® de Danfoss ofrecen contadores tanto para el lado primario como para el secundario en los sistemas hidrónicos de climatización. Pueden utilizarse en casas unifamiliares, en edificios de apartamentos y en edificios comerciales. Todos los contadores son de alta calidad, contadores ultrasónicos que ofrecen la más alta precisión y la mayor vida útil.
Nuestros productos cumplen con la Certificación Europea para el cobro de la energía

Contadores para el lado secundario
Suelen instalarse después del intercambiador de calor y, por tanto, son propiedad del dueño de la casa, del apartamento o del edificio. Estos contadores abarcan tamaños comprendidos entre DN15 y DN32, con caudales de entre 0,6 y 6,0 m3/h. La presión nominal es de PN16. Su construcción robusta, sus protocolos de comunicación abiertos, la larga vida útil de su batería y sus diagnósticos genuinos (también a través de una app), proporcionan muchas ventajas respecto a otros contadores de este segmento.

Contadores para el lado primario
Suelen instalarse antes del intercambiador de calor y, por tanto, son propiedad de los servicios del distrito térmico. Las condiciones requieren contadores con una construcción robusta para satisfacer las elevadas exigencias sobre valores como la temperatura o la presión. Estos contadores abarcan tamaños comprendidos entre DN15 y DN100, con caudales de entre 0,6 y 60 m3/h, y están disponibles en un rango de presión de entre PN16 y PN25.
Características y ventajas
Gama de productos completa
Contadores ultrasónicos y de alta precisión para calefacción y refrigeración
Los protocolos de comunicación abiertos aumentan la flexibilidad
Autodiagnóstico avanzado
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SonoMeter 31SonoMeter 31 de Danfoss ofrece una gama de contadores de energía ultrasónicos y compactos, diseñados para medir el consumo energético en aplicaciones de calefacción y refrigeración con fines de facturación. Disponible en tamaños de DN65 a DN100. Los contadores están diseñados para la lectura remota de medidas (AMR).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SonoMeter 30SonoMeter 31 de Danfoss ofrece una gama de contadores de energía ultrasónicos y compactos, diseñados para medir el consumo energético en aplicaciones de calefacción y refrigeración con fines de facturación. Disponible en tamaños de DN65 a DN100. Los contadores están diseñados para la lectura remota de medidas (AMR).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SonoSelectSonoSelect™ 10 es un contador de energía ultrasónico de alta calidad del consumo de calefacción y refrigeración. Este compacto contador se utiliza principalmente en edificios residenciales y también permite medir el agua corriente. Gracias al uso de SonoApp™ se consigue una instalación y una puesta en marcha mucho más sencillas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SonoSafe™ 10El contador ultrasónico SonoSafe™ es un contador compacto y fiable que ofrece características y funciones básicas. Puede instalarse en varias aplicaciones de calefacción dentro de edificios residenciales y viene con todos los requisitos de certificación nacionales.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Energy metering diagnostics | Inglés | Multiple | 12 abr., 2019 | 1.7 MB | |
| Folleto | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Inglés | Multiple | 16 ene., 2025 | 1.6 MB | |
| Folleto | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglés | Multiple | 12 abr., 2019 | 560.5 KB | |
| Folleto | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Inglés | Multiple | 12 abr., 2019 | 1.6 MB |
Herramientas de soporte

Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Sensor de caudal Sono3500CTEl caudalímetro ultrasónico Sono3500CT está diseñado específicamente para aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas, en sistemas locales y de distrito térmico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SonoSensor™ 30SonoSensor™ 30 es un sensor de caudal ultrasónico diseñado para aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas, en sistemas de energía locales y de distrito térmico de tamaño medio.