Soporte energético más cerca del consumo
Para contribuir a mejorar el rendimiento mejorando el uso de la energía, el almacenamiento energético se introduce cada vez más en los sistemas para crear soluciones híbridas. Se utilizan varios métodos de almacenamiento, pero, debido a la reducción de los costes de las baterías y al aumento de la densidad energética, el uso de la batería se considera el medio de almacenamiento de más rápido crecimiento y más fácil de integrar actualmente. Los variadores CC/CC pueden utilizarse para conectar fuentes como baterías, supercondensadores, celdas de combustible o paneles solares.
Debido al amplio rango de entrada de las tensiones de alimentación, por ejemplo, de la batería, la aplicación del VACON® NXP DC/DC Converter se puede usar para vincular la tensión de la fuente con un sistema de bus de CC común con el objetivo de poder utilizar la energía almacenada para crear la tensión de bus de CC requerida para utilizar la maquinaria de estos sistemas híbridos.
La aplicación del VACON® NXP DC/DC Converter se puede instalar en módulos de variador VACON® NXP refrigerados por líquido y por aire.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
Refrigerados por aire:
- 3 x 380-500 V a 180-1100 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 800 V CC**
- 3 × 525-690 V a 200-1200 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 1100 V CC**
Refrigerados por líquido:
- 3 × 380-500 V a 160-1800 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 800 V CC**
- 3 × 525-690 V a 210-1800 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 1100 V CC**
*La tensión mínima depende del caso
**Dependiendo de la tensión del bus de CC del sistema. La tensión de la fuente (batería) siempre debe ser inferior a la tensión del bus de CC.
Características y ventajas
Utilizando el mismo hardware y la misma plataforma de control de la serie VACON® NXP, los variadores CC/CC requieren muy poca inversión adicional para la misma flexibilidad del sistema.
Como solución modular, los variadores de CC/CC se añaden fácilmente al bus de CC de un sistema proporcionando un acceso casi instantáneo a fuentes de CC adicionales y una fácil expansión.
Al utilizarse las mismas configuraciones de hardware de la serie VACON® NXP, los equipos de mantenimiento requieren muy poca o ninguna formación adicional.
La amplia gama de intensidades nominales garantiza una integración más sencilla de una enorme variedad de tensiones comunes de bancos de baterías.
Las pilas de batería viejas son fáciles de reemplazar para garantizar un reducido tiempo de inactividad.
Compatible con una gran variedad de fuentes de tensión de CC o medios de almacenamiento de energía.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Resolución de problemas
Solicite ayuda a nuestro Chatbot para consultar fallas, advertencias y alarmas.
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nombre | Versión | Idioma | Lanzado | Estado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Aplicaciones relacionadas
- Ahorro de picos
- Integrar las fuentes de energía renovables (solar, pilas de combustible) en los sistemas comunes de bus de CC
- Añadir almacenamiento de energía (baterías) a los sistemas comunes de bus de CC
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Variadores de frecuencia para la generación y conversión de energía marinaAprovecha la experiencia de Danfoss para optimizar las soluciones de almacenamiento de energía a bordo de los buques y las fuentes de alimentación en tierra, a fin de lograr unos puertos más limpios y silenciosos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Variadores de frecuencia para sistemas de propulsión marinaPara un funcionamiento más eficiente y una mayor libertad en el diseño de buques, piensa en la propulsión principal eléctrica con ingeniería de Danfoss.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semanaLos transbordadores de pasajeros surcan el río IJ de Ámsterdam, manteniendo la ciudad conectada las 24 horas del día. La propulsión híbrida que proporcionan los convertidores VACON® garantiza un funcionamiento las 24 horas sin interrupción, de lunes a domingo, con unos generadores de tamaño más reducido, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y facilitando maniobrabilidad de los buques.
Contacta con nosotros
Para más información o para obtener un presupuesto para este variador, póngase en contacto con nosotros