Entrenamiento a nivel mundial sobre refrigeración con CO₂
El CO₂ está emergiendo como la solución más adecuada en el mercado de supermercados, ya que los HFC tradicionales han sido retirados y los minoristas buscan nuevos modos de reducir su huella de carbono. Danfoss puso en marcha la unidad móvil de entrenamiento sobre CO₂ en septiembre de 2016 para proporcionar formación práctica y accesible para los miles de instaladores, técnicos de servicio e ingenieros de OEM de todo el mundo que deseen aprovechar al máximo este refrigerante natural.
La unidad móvil de entrenamiento sobre CO₂ pone a disposición de los profesionales del sector tanto la tecnología como la comprensión de los sistemas de refrigeración con CO₂. Los expertos en CO₂ de Danfoss presentarán sistemas y soluciones de CO₂, que incluyen sistemas CO2 transcritico simple pasando a sistemas de CO2 transcritico Booster y Booster con Paralelo, con o sin recuperación de calor. También presentarán nuestra nueva Multi Ejector Solution™, que puede mejorar la eficiencia energética de los sistemas hasta en un 20 % el día más caluroso del año permitiendo el uso de sistemas de CO₂ transcríticos en climas mucho más severos.
Aprenderás más sobre:
- Diseño de sistemas transcríticos: sistema booster simple, Booster con compresión paralela, Booster con compresión paralela con el Multi Ejector Solution
- Puesta en servicio de los sistemas de CO₂
- Configuración de controles electrónicos
- Procedimientos de mantenimiento
- Resolución y corrección de problemas
Unidad CO2 en movimiento durante 2019
¡La unidad de formación de CO2 se acerca a ti! Por tercer año consecutivo, la Unidad móvil de formación de CO₂ Danfoss viajará por todo el mundo para proporcionar formación práctica de CO₂ a profesionales de la industria.La primera parada de 2019 será en Chile y el plan de la gira se actualizará con más detalles en breve.
Únete a la formación práctica en CO2 en Chile
Desde el 1 de abril hasta el 10 de mayo de 2019, la unidad móvil de formación de CO2 de Danfoss estará en Chile. Encuentra todos los detalles y cómo registrarte a través del siguiente enlace.
CO₂ Adaptive Liquid Management
La nueva solución CO2 Adaptive Liquid Management (CALM) de Danfoss amplía el portfolio de soluciones para la refrigeración con CO2 en aplicaciones de distribución alimentaria. CALM incluye el innovador nuevo Ejector de Líquido en combinación con el innovador algoritmo de control d, Control Adaptativo de Líquido (ALC : Adaptive Liquid Control), que garantiza una gestión óptima de los líquidos. Con CALM, el portfolio de CO2 de Danfoss ofrece soluciones para todos los tipos de sistemas, tamaños de tiendas y climas.
Tendencia del CO₂ para aplicaciones para la industria de supermercados
El CO₂ se está convirtiendo en el refrigerante preferido de un creciente número de minoristas a nivel mundial, regional y local. Obtén más información sobre las soluciones de Danfoss para la refrigeración con CO₂
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de presión para refrigeración
Los transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de evaporador y cámara o cuarto frío
Danfoss ofrece una gama de controles de evaporador con válvulas de expansión termostática o con válvulas de expansión electrónica
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores para compresores y condensadores
Danfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en grandes centrales de compresión
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AKVP – Válvula de expansión electrónica para la industria de distribución alimentaria
La nueva y mejorada válvula de expansión termostática AKVP con tecnología a prueba de futuro lleva la simplicidad y la seguridad al siguiente nivel. Junto con los controladores inteligentes ADAP-KOOL® de Danfoss, obtiene la solución de ahorro de energía más grande del mercado
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Multi Ejector Solution™
No encanta el CO2. Es posible que creas que el objeto de nuestro afecto es equivocado, pero desde Danfoss te prometemos que nos avalan hechos y modernas innovaciones de ingeniería. Como verás, a pesar de que se lo considere un contaminante, el CO₂ es de hecho uno de los refrigerantes más sostenibles. Desafortunadamente, no ha sido posible aplicar sistemas de CO₂ transcrítico en todos los climas, hasta ahora.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ en la industria de supermercados
Danfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Cuartos frios
Soluciones eficientes para cámaras frigoríficas y cámaras frigoríficas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart Store
Danfoss ofrece soluciones integrales de gestión energética para comercios (Smart Store) que permiten realizar un control y una monitorización completos de todos los dispositivos que consumen energía a través de un sencillo administrador de sistemas.
Vídeos
Unidad móvil de entrenamiento sobre CO₂ - México 2018
Unidad móvil de entrenamiento sobre CO₂ - Chile 2019
La unidad móvil de entrenamiento sobre CO₂ - Gira Mundial
Noticias
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss presenta una nueva familia de controladores de caja/refrigeración de nivel básico para aplicaciones de Food Retaillunes, 5 de junio de 2023
La nueva familia EKC 22x aporta un diseño moderno pero familiar, una cómoda navegación por el menú de ajustes, compatibilidad con distintos tipos de sensores, relé de compresor de 16 A e integración del sistema en los frontales Danfoss mediante el adaptador EKA 206 RS-485 (Modbus). Los nuevos controladores y el adaptador se lanzarán inicialmente con las homologaciones CE y UL, y próximamente con otras.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss en EuroShop 2023: desbloquea 360º de eficiencialunes, 9 de enero de 2023
Danfoss exhibirá en EuroShop 2023, del 26 de febrero al 2 de marzo de 2023, en Düsseldorf, Alemania. Desde pequeñas tiendas hasta hipermercados y desde sensores hasta la nube, Danfoss ayuda a sus clientes minoristas de alimentos a lograr eficiencia en toda la paleta con productos y soluciones que combinan sistemas de calefacción y refrigeración para reducir las facturas de energía, la pérdida de calor y el desperdicio de alimentos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss amplía el rango de capacidad de refrigeración de sus unidades condensadoras Optyma™ y presenta compresores scroll MLZ y LLZ compatibles con A2Llunes, 21 de marzo de 2022
Con la extensión del rango de capacidad de refrigeración de las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack y Optyma™ Plus, y el lanzamiento de los compresores scroll MLZ y LLZ listos para A2L (evolution B), Danfoss continúa sus esfuerzos para permitir su transición a refrigerantes con GWP ultra bajo con un portfolio completo de componentes y soluciones listas para A2L.