Un informe técnico recientemente publicado por Danfoss detalla el rendimiento superior de los compresores BOCK en pruebas realizadas en supermercados
Si bien el CO₂ ofrece un gran potencial como alternativa energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente frente a los refrigerantes sintéticos tradicionales, no está exento de retos. Uno de ellos puede ser la vibración. Un informe técnico publicado recientemente por Danfoss, titulado "El compresor de CO₂ Danfoss BOCK® reduce la vibración para un rendimiento óptimo de la refrigeración transcrítica en supermercados", detalla cómo los compresores BOCK® HGX lograron reducir la vibración y ofrecer un funcionamiento significativamente más suave y silencioso en un supermercado. Al reducir la vibración, los compresores BOCK facilitan la implementación del CO₂ en la industria minorista de alimentos.
Las vibraciones pueden causar daños en los racks, las tuberías y los componentes estructurales, y dar lugar a una menor eficacia del ciclo de compresión y a un consumo excesivo de energía. Un supermercado de Ohio experimentaba vibraciones anormales y excesivas en los compresores y los racks de su sistema de refrigeración, un sistema de refuerzo transcrítico con grupos de succión de baja temperatura (LT) y temperatura media (MT) en un solo rack. Tal como describen los autores Karthikeyan Somasundaram y Jeffery Miller, la prueba, realizada como parte de una instalación de modernización, incluyó varios compresores BOCK HGX, junto con un variador de frecuencia (VFD), un enfriador de gas, una válvula de alta presión y una válvula de derivación de gas de flash.
Utilizando un medidor de vibraciones calibrado, los ingenieros de aplicaciones de Danfoss tomaron mediciones en múltiples ubicaciones del rack y en varios puntos de los compresores individuales y de las líneas de tuberías comunes.
Resultados:
- En comparación con los compresores existentes, los compresores Danfoss BOCK HGX lograron reducciones de vibración que oscilaron entre el 48,3 % y el 97,7 % en diversos puntos y capacidades.
- La reducción promedio de vibración en todas las combinaciones de capacidad y vectores de dirección fue del 83 %.
- El compresor principal BOCK que emplea el VFD logró un rango de frecuencia más amplio —de 35 a 70 Hz, en comparación con el rango de 40 a 60 Hz del compresor original—, lo que dio como resultado un rango de capacidad mayor en el grupo de succión sin vibraciones adicionales.
La reducción de las vibraciones también se tradujo en una disminución del ruido y de las sacudidas en las tuberías y otros componentes del bastidor. Además de las mejoras en la seguridad y la confiabilidad de los componentes operativos, el entorno de la zona resultó mucho más agradable para el personal de mantenimiento.
"Nos alientan los resultados de las pruebas, que confirmaron los beneficios operativos y de sostenibilidad de los compresores BOCK para los sistemas de refrigeración de CO₂ transcrítico", dijo Chris Brown, gerente de ingeniería de aplicaciones de Danfoss. "Los compresores Danfoss BOCK HGX pueden ofrecer el ahorro energético y los beneficios medioambientales del CO₂ de forma segura y confiable en una amplia gama de instalaciones de refrigeración de supermercados, eliminando una barrera crítica para una mayor adopción del CO₂ en toda la industria".