En el ámbito del suministro de agua, la distribución de agua potable suele representar el mayor consumo de energía. Al mismo tiempo, no son inusuales las fugas del 25-50 %. Al dividir la distribución del agua por zonas de presión, la presión media puede reducirse a menudo entre un 30 y un 40 %. El variador VLT® AQUA Drive se utiliza con frecuencia en estaciones auxiliares de bombeo para regular la presión de cada zona de presión. Las funciones de software de aplicaciones integradas, como el modo de reposo, la detección de marcha en seco, la optimización automática de energía (AEO), el control en cascada, la compensación automática de caudal y las funciones de rampa, ayudan a simplificar la instalación y hacerla más fiable, así como a reducir el riesgo de golpes de ariete, controlar la presión y reducir el consumo de energía.